|
|
|
STBXMP4440
Modicon STB - odstranljiva spominska kartica 32 kB
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon STB distribuirana I/O re?itev
|
Označevanje dodatkov/ločenih delov
|
Odstranljiva pomnilni?ka kartica SIM 32 kB
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Pomnilni?ke kartica
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Lo?eni deli
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Varnostno kopiranje pomnilnika aplikacije, namenjeno standardnemu modulu omre?nega vmesnika
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Komplementarno
Zmogljivost pomnilnika
|
32 kB
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
20,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
27,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
20,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
50
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,509 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|