|
|
|
STBXMP7800
Modicon STB - zaklepni zatič - med modulom el. distribucije in priključkom
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon STB distribuirana I/O rešitev
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Montaža in pritrjevanje dodatkov
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Modulacija zatiča
|
Označevanje dodatkov/ločenih delov
|
Mechanical keying pin
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Med distribucijskim modulom in odstranljivim konektorjem
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 96
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
10,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
14,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
200
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,063 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|