Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

STBXSP3020 |
Schneider-Electric
 
STBXSP3020 slika – Schneider- scope
STBXSP3020
Modicon STB - priključek za ozemljitveni kom. - izoliran kabel od 5 do 11 mm2
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon STB distribuirana I/O rešitev
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki zaščite
Tip dodatkov/ločenih delov Terminal
Označevanje dodatkov/ločenih delov Terminal za ozemljitveni komplet
Destinacija dodatkov/ločenih delov Zaščiten kabel s presekom od 5 do 11 mm²
Količina na set/komplet Komplet 10
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,000 cm
Paket 1 Širina 17,000 cm
Paket 1 Dolžina 22,000 cm
Paket 1 Teža 284,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 30
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 9,030 kg