Schneider-Electric
 
STBXTS1130 slika – Schneider- scope
STBXTS1130
Modicon STB - 2-zatični odstranljiv ter. žični konektor - vijačni
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon STB distribuirana I/O re?itev
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priklju?ni dodatki
Tip dodatkov/ločenih delov Snemljiv konektor za napeljavo
Destinacija dodatkov/ločenih delov Modul za distribucijo elektri?ne energije
Tip konektorja Vija?ni konektor
Količina na set/komplet Komplet 10
Komplementarno
PIN številka 2
Teža izdelka 0,006 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,000 cm
Paket 1 Širina 7,000 cm
Paket 1 Dolžina 9,500 cm
Paket 1 Teža 67,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 3,550 kg