Schneider-Electric
 
STBXTS2130 slika – Schneider- scope
STBXTS2130
Modicon STB - 2-zatični odstranljiv ter. žični konektor - vzmetni
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon STB distribuirana I/O rešitev
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatki
Tip dodatkov/ločenih delov Snemljiv konektor za napeljavo
Destinacija dodatkov/ločenih delov Modul za distribucijo električne energije
Tip konektorja Vzmetni konektor
Količina na set/komplet Komplet 10
Komplementarno
PIN številka 2
Product weight 0,006 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,2 cm
Paket 1 Širina 7,6 cm
Paket 1 Dolžina 11,3 cm
Paket 1 Teža 44,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 2,2 kg