Schneider-Electric
 
STBXTS2180 slika – Schneider- scope
STBXTS2180
Modicon STB - 18-zatični odstranljiv konektor - za digitalni I/O modul
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon STB distribuirana I/O re?itev
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priklju?ni dodatki
Tip dodatkov/ločenih delov Odstranljiv konektor
Destinacija dodatkov/ločenih delov Digitalni I/O modul
Tip konektorja Vzmetni konektor
Količina na set/komplet Komplet 2
Komplementarno
Združljivost izdelkov STBDDO3705
STBDDI3725
PIN številka 18
Teža izdelka 0,034 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,0 cm
Paket 1 Širina 13,0 cm
Paket 1 Dolžina 16,0 cm
Paket 1 Teža 38,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 25
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 15,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 1,09 kg
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 50
Paket 3 Višina 15,0 cm
Paket 3 Širina 30,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 3,0 kg