|
|
|
STBXTS6610
Modicon STB - HE10 priklj. - za 16-vhodni modul STBDDO3705 do osnove ABE7
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon STB distribuirana I/O re?itev
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priklju?ni dodatki
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
HE10 konektor
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
16-vhodni modul
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Na Modicon Telefast ABE 7 bazo
|
Tip konektorja
|
HE10
|
Komplementarno
Združljivost izdelkov
|
STBDDI3725
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
10,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
15,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
31,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
150
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,65 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|