|
|
|
TCSCAR01NM120
Linijski terminator CANopen za konektor za vijačne priključke
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
CANopen
|
Združljivost serije/obsega
|
Altivar 312
Altivar Machine ATV320
Altivar Machine ATV340 Razen Sercos pogoni
Altivar Process ATV900
Altivar Process ATV600
Altivar 32
|
Tip letve
|
CANopen
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni dodatki
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Linijski terminator
|
Izdelek ali sestavni del
|
CANopen linijski terminator
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
2.5 mm² spring terminal blocks type AB1
|
Komplementarno
Količina na set/komplet
|
Komplet 2
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,800 cm
|
Paket 1 Širina
|
3,300 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
14,400 cm
|
Paket 1 Teža
|
8,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
100
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,484 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
800
|
Paket 3 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
16,952 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Pogodbena garancija
|
|