Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

TCSCCN4F3M1T |
Schneider-Electric
 
TCSCCN4F3M1T slika – Schneider- scope
TCSCCN4F3M1T
Kabel CANopen - 1 x RJ45 - kabel 1 m
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka CANopen
Združljivost serije/obsega Twido
Modicon M238
Magelis XBT GC, GT/GK z nadzorom
Modicon M258
Modicon LMC058
Tip letve CANopen
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatek
Tip dodatkov/ločenih delov Priključni kabel
Izdelek ali sestavni del CANopen pred-sestavljen kabel
Destinacija dodatkov/ločenih delov CANopen bus
Komplementarno
Dolžina kabla 1 m
Električna povezava 2 priključka
Tip konektorja 1 RJ45
1 ženski SUB-D 9
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,000 cm
Paket 1 Širina 12,000 cm
Paket 1 Dolžina 13,000 cm
Paket 1 Teža 70,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 100
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 7,871 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 800
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 60,000 cm
Paket 3 Dolžina 80,000 cm
Paket 3 Teža 75,804 kg