Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

TCSCCN4F3M3T |
Schneider-Electric
 
TCSCCN4F3M3T slika – Schneider- scope
TCSCCN4F3M3T
Kabel CANopen - 1 x RJ45 - kabel 3 m
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka CANopen
Združljivost serije/obsega Modicon LMC058
Modicon M258
Magelis XBT GC, GT/GK z nadzorom
Modicon M238
Twido
Tip letve CANopen
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatek
Tip dodatkov/ločenih delov Priključni kabel
Izdelek ali sestavni del CANopen pred-sestavljen kabel
Destinacija dodatkov/ločenih delov CANopen bus
Komplementarno
Dolžina kabla 3 m
Električna povezava 2 priključka
Tip konektorja 1 RJ45
1 ženski SUB-D 9
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,0 cm
Paket 1 Širina 19,0 cm
Paket 1 Dolžina 17,0 cm
Paket 1 Teža 137,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 7,495 kg