|
|
|
TCSCTN023F13M03
CANopen priključni adapter - 2 priključka RJ45 za marjetično verigo
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
CANopen
|
Združljivost serije/obsega
|
Altivar 71
Altivar Machine ATV320
Lexium SD3
Altivar Machine ATV340 Razen Sercos pogoni
Altivar 312
|
Tip letve
|
CANopen
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni dodatki
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Adapter
|
Izdelek ali sestavni del
|
CANopen terminalski adapter
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Za povezavo, ki ustreza standardu CANopen
|
Komplementarno
Električna povezava
|
2 priključka RJ45 Za povezavo marjetične verige CANopen vodila <0,3 m
1 kabel RJ45 Za povezovanje pogona
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
13,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
13,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
51,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
60
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,548 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
480
|
Paket 3 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
41,384 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Pogodbena garancija
|
|