Schneider-Electric
 
TCSCTN026M16M slika – Schneider- scope
TCSCTN026M16M
CANopen priključni adapter - 2 vzmetna priključka za marjetično verigo
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka CANopen
Združljivost serije/obsega Altivar Machine ATV340 Razen Sercos pogoni
Altivar 312
Altivar Machine ATV320
Altivar 71
Tip letve CANopen
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatki
Tip dodatkov/ločenih delov Adapter
Izdelek ali sestavni del CANopen terminalski adapter
Destinacija dodatkov/ločenih delov Za povezavo, ki ustreza standardu CANopen
Komplementarno
Električna povezava 1 kabel RJ45 Za povezovanje pogona
2 vzmetni terminal Za povezavo marjetične verige CANopen vodila <0,6 m
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,2 cm
Paket 1 Širina 17,0 cm
Paket 1 Dolžina 23,0 cm
Paket 1 Teža 223,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 7
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 2,061 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 250e9757-b20f-4f7f-9a8f-ccda6f1a0cd3