Schneider-Electric
 
TCSEGDB23F24FA slika – Schneider- scope
TCSEGDB23F24FA
Proksi modul za Modbus Plus - za Modicon M340 PLC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon X80
Izdelek ali sestavni del Modbus Plus proxy modul
Združljivost skupine izdelkov Modicon M340
Modicon M580
Strukturni tip Industrijska zbiralka
Komplementarno
Komunikacijski vmesnik Ethernet Modbus TCP do Modbus Plus
Fizični vmesnik 10/100BASE-T
RS485
Metoda dostopa Token bus Modbus Plus
CSMA/CD Modbus TCP
Medij za prenos podpore Modbus Plus Enojni zašiteni zaviti par kablov
Modbus TCP Kategorija 5 zaščiten zavit par (STP)
Hitrost prenosa 1 Mbit/s, 450 m Modbus Plus Na segment
1 Mbit/s, 1800 m Modbus Plus S 3 ponavljalniki
10 do 100 Mbitov/s, 100 m Modbus TCP Brez ponavljalnika
Število podrejenih 128
Komunikacijska storitev Modbus TCP sporočanje
Modbus Plus sporočanje
Konfiguracijski nadzor
Diagnostika
Modbus Plus strežnik (skeniran z PLC)
FDR
SNMP upravljanje omrežja
Branje/pisanje v spremenljivke
Globalni podatki
Peer cop dialogue
Integriran tip povezave 2 Ethernet TCP/IP - RJ45 Modbus TCP
2 Modbus - SUB-D 9 Modbus Plus
Poraba toka 300 mA 24 V DC Zunanji
Format modula Standard
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −45…85 °C
Relativna vlažnost 10…95 % Brez kondenzacije
Nadmorska višina delovanja <= 2000 m
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,000 cm
Paket 1 Širina 18,000 cm
Paket 1 Dolžina 26,000 cm
Paket 1 Teža 690,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 9,122 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No