|
|
|
TCSEGWB131W
universal automation Wifi Interface - IP20 - with RJ45 and micro USB connectors
|
|
|
Glavno
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Komunikacijska oprema
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Brezžična dostopna točka
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Pametni telefon
Phablet
Pogon s spremenljivo hitrostjo
PC
Tablet
PLC
|
Razdalja delovanja
|
50...150 m
|
Komplementarno
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar Machine ATV320
Altivar Machine ATV340
Altivar Process ATV600
Altivar Process ATV900
Altivar Process Modular
Modicon M251
Modicon M580
Altivar Soft Starter ATS480
|
Sestava kompleta
|
Baterija
USB kabel
Ethernet kabel
Quick start guide
|
Funkcija
|
Avtomatsko zaznavanje
|
Tip konektorja
|
Ženski RJ45 automatic negotiation of 10/100 Mbit/s
Micro USB type A female
|
Protokol komunikacijskih vrat
|
DHCP
PPPoE (protokol Točka-Točka preko Ethernet-a)
Ethernet TCP/IP
ICMP
|
Metoda dostopa
|
CSMA/CA
|
Operacijski sistem
|
Windows 7
Mac iOS
Android
Windows XP
Windows 8
Windows Vista
Windows 10
|
Sistemske zahteve
|
Google Chrome
Microsoft internet explorer
Apple Safari
Firefox
|
Napajanje
|
Polnilna notranja baterija
|
Lokalno signaliziranje
|
ZaAktivnost Ethernet priključka LED-ice ( Zelena/rdeča)
ZaWi-Fi ON 1 LED ( blue/orange)
ZaStanje baterije 1 LED ( Zelena/rdeča)
ZaNapajanje 1 LED ( Zelena)
|
Teža izdelka
|
0,255 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…40 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
0…40 °C
|
Standardi
|
IEEE 802.11g
IEEE 802.11n
IEEE 802.3
IEEE 802.3u
IEEE 802.11b
|
Certifikati izdelkov
|
FCC
CE
IC
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,300 cm
|
Paket 1 Širina
|
9,800 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
14,900 cm
|
Paket 1 Teža
|
257,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
24
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
6,928 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
288
|
Paket 3 Višina
|
105,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
90,136 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Vzemi nazaj
|
No
|
|
|