Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

TCSMCN3M4F3C2 |
Schneider-Electric
 
TCSMCN3M4F3C2 slika – Schneider- scope
TCSMCN3M4F3C2
Serijski povezovalni kabel RS 232 - za podatkovno terminalsko opremo - 3 m
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon M340 programabilna platforma
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatek
Tip dodatkov/ločenih delov Priključni set kablov za opremo za podatkovno komunikacijo
Destinacija dodatkov/ločenih delov Podatkovna terminalna oprema
Združljivost skupine izdelkov Modicon M340
Twido
Dolžina kabla 3 m
Komplementarno
Električna povezava 1 konektor RJ45
1 konektor SUB-D 9
Fizični vmesnik RS232
Teža izdelka 0,15 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,500 cm
Paket 1 Širina 15,600 cm
Paket 1 Dolžina 15,700 cm
Paket 1 Teža 155,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 7,900 kg