Schneider-Electric
 
TCSXCN3M4F3S4 slika – Schneider- scope
TCSXCN3M4F3S4
Serijski povezovalni kabel RS 232 - za opremo podatkovne povezave - 3 m - 8 žic
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon M340 programabilna platforma
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatek
Tip dodatkov/ločenih delov Priključni komplet kablov za podatkovno komunikacijsko opremo
Destinacija dodatkov/ločenih delov Oprema za podatkovno komunikacijo
Združljivost skupine izdelkov Modicon M340
Twido
Dolžina kabla 3 m
Komplementarno
Električna povezava 1 konektor RJ45
1 konektor SUB-D 9
Skupno število žic 8
Fizični vmesnik RS232
Product weight 0,165 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,500 cm
Paket 1 Širina 17,000 cm
Paket 1 Dolžina 18,000 cm
Paket 1 Teža 180,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 9,843 kg