|
|
|
TM100C32RN
Krmilnik M100 - 20I/12O rele - 220VAC
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Easy Modicon M100
|
Izdelek ali sestavni del
|
Logični krmilnik
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
100 do 240 V AC
|
Diskretna I/O številka
|
32
|
Številka diskretnega vhoda
|
I2...I5: 4 Hiter vhod
I0 do I1: 2 Hitri vhod
I6...I19: 14 Reden vnos
|
Številka dikretnega izhoda
|
12 Rele
|
Diskretni vhod napetost
|
24 V
|
Diskretni vhod tip napetosti
|
DC
|
Diskretni vhodni tok
|
7 mA zaReden vnos
7 mA zaHiter vhod
9 mA zaHitri vhod
|
Diskretni izhod napetost
|
24 V DC
220 V AC
|
Diskretni izhod tok
|
2 A
|
Diskretni izhod tip
|
Rele normalno odprt
|
Poraba energije v VA
|
32…44 VA pri100 do 240 V AC ( Z maksimalnim I/O)
|
Komplementarno
Omejitve napajalne napetosti
|
85…264 V
|
Stanje napetosti 1 zagotovljeno
|
>= 15 V zaVhod
|
Stanje napetosti 0 zagotovljeno
|
<= 5 V zaVhod
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
Vklopni tok
|
50 A
|
Vhodna impedanca
|
3.3 kOhm zaReden vnos
3.3 kOhm zaHiter vhod
2,81 kOhm zaHitri vhod
|
Odzivni čas
|
35 µs Vklop, I2...I5 priključek/ka/ki zaHiter vhod
100 µs Izklop, I2...I5 priključek/ka/ki zaHiter vhod
5 µs Vklop, I0 do I1 priključek/ka/ki zaHitri vhod
5 µs Izklop, I0 do I1 priključek/ka/ki zaHitri vhod
35 µs Vklop, I6...I13 priključek/ka/ki zaReden vnos
100 µs Izklop, I6...I13 priključek/ka/ki zaReden vnos
10 ms Vklop, Q0...Q11 priključek/ka/ki zaRelejni izhod
10 ms Izklop, Q0...Q11 priključek/ka/ki zaRelejni izhod
55 µs Vklop, I14...I19 priključek/ka/ki zaReden vnos
125 µs Izklop, I14...I19 priključek/ka/ki zaReden vnos
|
Nastavljiv čas filtriranja
|
0 ms zaVhod
3 ms zaVhod
12 ms zaVhod
|
Mejne vrednosti izhodne napetosti
|
30 V DC
250 V AC
|
Maksimalen tok na skupni izhod
|
4 A priCOM 0
4 A priCOM 1
4 A priCOM 2
|
Električna vzdržljivost
|
100000 ciklov AC-12, 240 V, 480 VA, Upor
100000 ciklov DC-12, 24 V, 48 W, Upor
|
Preklopna frekvenca
|
0,1 Hz Z maksimalnim bremenom
5 Hz Brez maksimalnega bremena
|
Mehanska vzdržljivost
|
20000000 ciklov zaRelejni izhod
|
Minimalna obremenitev
|
10 mA pri5 V DC zaRelejni izhod
|
Velikost pomnilnika
|
1024 kB Notranji Flash z10000 ukazov zaVarnostno kopiranje programov
|
Oprema za shranjevanje podatkov
|
32 GB micro SD kartica ( Opcijsko)
|
Čas izvedbe za 1 ukaza
|
0,3 ms zaDogodek in periodična naloga
|
Čas izvedbe na navodila
|
0,2 µs Boolean
|
Čas izvedbe za opravljeno nalogo
|
60 µs Odzivni čas
|
Regulacijska zanka
|
Nastavljiv PID regulator Do 14 hkratnih zank
|
Tip krmilnega signala
|
Kvadratno (x1, x2, x4) pri60 kHz zaHiter vhod (način HSC)
Impulz/smer pri60 kHz zaHiter vhod (način HSC)
Enofazni pri60 kHz zaHiter vhod (način HSC)
CW/CCW pri60 kHz zaHiter vhod (način HSC)
|
Število vhodov (counting)
|
2 Hiter vhod (način HSC) pri60 kHz 32 bitov
|
Integriran tip povezave
|
USB vhod zMini B USB 2.0 konektor
Neizolirana serijska povezava Serijska 1 zPriključni blok konektor inRS485 vmesnik
Neizolirana serijska povezava Serijska 2 zPriključni blok konektor inRS232/RS485 vmesnik
|
Hitrost prenosa
|
1,2 do 115,2 kbit/s (115,2 kbit/s privzeto) za dolžino vodila15 m zaRS485
1,2 do 115,2 kbit/s (115,2 kbit/s privzeto) za dolžino vodila3 m zaRS232
12 Mbitov/s zaUSB
|
Protokol komunikacijskih vrat
|
USB vhod: USB - SoMachine-omrežje
Neizolirana serijska povezava: Modbus Glavni/podrejeni - RTU/ASCII ali SoMachine-omrežje
|
Lokalno signaliziranje
|
ZaPWR 1 LED ( Zelena)
ZaRUN 1 LED ( Zelena)
ZaNapaka modula (ERR) 1 LED ( Rdeča)
ZaDostop do SD kartice (SD) 1 LED ( Zelena)
ZaSL1 1 LED ( Zelena)
ZaI/O stanje 1 LED na kanal ( Zelena)
|
Električna povezava
|
Odstranljiv Vijačni priključni blokZa vhode
Odstranljiv Vijačni priključni blokZa izhode
Odstranljiv Vijačni priključni blok, 4 priključek/ka/kiZa priklop na serijsko linijo link1
Mini B USB 2.0 KonektorZa programatorski terminal
Odstranljiv Vijačni priključni blok, 3 priključek/ka/kiZa povezovanje 100-240 v AC napajalnika
|
Maksimalna kabelna razdalja med napravami
|
Kabel z opletom: <10 m zaHiter vhod
Kabel z opletom: <10 m zaHitri vhod
Nezaščiten kabel: <150 m zaIzhod
Nezaščiten kabel: <50 m zaReden vnos
|
Izolativnost
|
Med vhodom in interno logiko pri560 V AC
Med hitrim vhodom in interno logiko pri560 V AC
Med skupinami vhodov pri560 V AC
Neizoliran med vhodi
Med izhodom in interno logiko pri1780 V AC
Med izhodnimi skupinami pri1780 V AC
Med napajanjem in interno logiko pri1780 V AC
|
Napajanje senzorja
|
24 V DC
|
Montažna podpora
|
Zgornji klobuček tipa TH35-15 Letev v skladu s/zIEC 60715
Zgornji klobuček tipa TH35-7,5 Plošča s pritrdilnim kompletom v skladu s/zIEC 60715
|
Višina
|
90 mm
|
Globina
|
70 mm
|
Width
|
175 mm
|
Teža izdelka
|
0,435 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20 Z zaščitnim pokrovom na mestu
|
Certifikati izdelkov
|
CE
|
Standardi
|
EN/IEC 61010-2-201
EN/IEC 61131-2
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev - testna raven: 8 kV ( Razelektritev zraka) v skladu s/zEN/IEC 61000-4-2
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev - testna raven: 6 kV ( Razelektritev kontakta) v skladu s/zEN/IEC 61000-4-2
Susceptibilnost na elektromagnetno sevanje - testna raven: 10 V/m ( 80 MHz do 3 GHz) v skladu s/zEN/IEC 61000-4-3
Prevajani izpust - testna raven: 79 dBμV/m QP/66 dBμV/m AV ( Daljnovodi (AC)) v skladu s/zEN/IEC 55011
Prevajani izpust - testna raven: 73 dBμV/m QP/60 dBμV/m AV ( Daljnovodi (AC)) v skladu s/zEN/IEC 55011
Sevane emisije - testna raven: 40 dBμV/m QP Razred A ( 10 m) v skladu s/zEN/IEC 55011
Sevane emisije - testna raven: 47 dBμV/m QP Razred A ( 10 m) v skladu s/zEN/IEC 55011
Magnetno polje pri močnostni frekvenci - testna raven: 30 A/m ( I/O) v skladu s/zEN/IEC 61000-4-8
Electrical fast transient/burst immunity test - testna raven: 2 kV ( Daljnovodi) v skladu s/zEN/IEC 61000-4-4
Electrical fast transient/burst immunity test - testna raven: 2 kV ( Relejni izhod) v skladu s/zEN/IEC 61000-4-4
Electrical fast transient/burst immunity test - testna raven: 1 kV ( I/O) v skladu s/zEN/IEC 61000-4-4
Electrical fast transient/burst immunity test - testna raven: 1 kV ( Serijska povezava) v skladu s/zEN/IEC 61000-4-4
1,2/50 µs test odpornosti na udarce - testna raven: 1 kV ( Daljnovodi (DC)) v skladu s/zEN/IEC 61000-4-5
1,2/50 µs test odpornosti na udarce - testna raven: 2 kV ( Daljnovodi (AC)) v skladu s/zEN/IEC 61000-4-5
1,2/50 µs test odpornosti na udarce - testna raven: 2 kV ( Relejni izhod) v skladu s/zEN/IEC 61000-4-5
1,2/50 µs test odpornosti na udarce - testna raven: 1 kV ( I/O) v skladu s/zEN/IEC 61000-4-5
1,2/50 µs test odpornosti na udarce - testna raven: 1 kV ( Zaščiten kabel) v skladu s/zEN/IEC 61000-4-5
1,2/50 µs test odpornosti na udarce - testna raven: 0,5 kV Razred A ( Daljnovodi (DC)) v skladu s/zEN/IEC 61000-4-5
1,2/50 µs test odpornosti na udarce - testna raven: 1 kV Razred A ( Daljnovodi (AC)) v skladu s/zEN/IEC 61000-4-5
1,2/50 µs test odpornosti na udarce - testna raven: 1 kV ( Relejni izhod) v skladu s/zEN/IEC 61000-4-5
Prevajane radiofrekvenčne motnje - testna raven: 10 V ( 0,15 do 80 MHz) v skladu s/zSIST EN/IEC 61000-4-6
|
Odporno proti udarcu
|
15 gn za11 ms
30 Gn za6 ms
|
Odpornost na mikro-razpoke
|
10 ms
|
Odpornost proti vibracijam
|
3,5 mm pri5…8,4 Hz naSimetrična letev
1 gn pri8,4…150 Hz naSimetrična letev
3,5 mm pri5…8,4 Hz naNamestitev na ploščo
3 Gn pri8,4…150 Hz naNamestitev na ploščo
|
Relativna vlažnost
|
10…95 %, Brez kondenzacije ( V obratovanju)
10…95 %, Brez kondenzacije ( V shranjevanju)
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…55 °C ( Vodoravna instalacija)
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…70 °C
|
Stopnja onesnaženosti
|
<= 2
|
Nadmorska višina delovanja
|
0 do 2000 m
|
Nadmorskavišina shranjevanja
|
0…3000 m
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
9,312 cm
|
Paket 1 Širina
|
13,703 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
18,69 cm
|
Paket 1 Teža
|
640,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
8,036 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
288
|
Paket 3 Višina
|
95,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
132,0 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
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
Informacije o izteku življenjske dobe
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
4601
|
|
|