Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

TM100C40RN |
Schneider-Electric
 
TM100C40RN slika – Schneider- scope
TM100C40RN
Krmilnik M100 - 24I/16O rele - 220VAC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Easy Modicon M100
Izdelek ali sestavni del Logični krmilnik
[Us] Nazivna napajalna napetost 100 do 240 V AC
Diskretna I/O številka 40
Številka diskretnega vhoda I2...I5: 4 Hiter vhod
I0 do I1: 2 Hitri vhod
I6...I23: 18 Reden vnos
Številka dikretnega izhoda 16 Rele
Diskretni vhod napetost 24 V
Diskretni vhod tip napetosti DC
Diskretni vhodni tok 7 mA zaReden vnos
7 mA zaHiter vhod
9 mA zaHitri vhod
Diskretni izhod napetost 24 V DC
220 V AC
Diskretni izhod tok 2 A
Diskretni izhod tip Rele normalno odprt
Poraba energije v VA 35…45 VA pri100 do 240 V AC ( Z maksimalnim I/O)
Komplementarno
Omejitve napajalne napetosti 85…264 V
Stanje napetosti 1 zagotovljeno >= 15 V zaVhod
Stanje napetosti 0 zagotovljeno <= 5 V zaVhod
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Vklopni tok 50 A
Vhodna impedanca 3.3 kOhm zaReden vnos
3.3 kOhm zaHiter vhod
2,81 kOhm zaHitri vhod
Odzivni čas 35 µs Vklop, I2...I5 priključek/ka/ki zaHiter vhod
100 µs Izklop, I2...I5 priključek/ka/ki zaHiter vhod
5 µs Vklop, I0 do I1 priključek/ka/ki zaHitri vhod
5 µs Izklop, I0 do I1 priključek/ka/ki zaHitri vhod
35 µs Vklop, I6...I13 priključek/ka/ki zaReden vnos
100 µs Izklop, I6...I13 priključek/ka/ki zaReden vnos
10 ms Vklop, Q0 do Q15 priključek/ka/ki zaRelejni izhod
10 ms Izklop, Q0 do Q15 priključek/ka/ki zaRelejni izhod
55 µs Vklop, I14...I23 priključek/ka/ki zaReden vnos
125 µs Izklop, I14...I23 priključek/ka/ki zaReden vnos
Nastavljiv čas filtriranja 0 ms zaVhod
3 ms zaVhod
12 ms zaVhod
Mejne vrednosti izhodne napetosti 30 V DC
250 V AC
Maksimalen tok na skupni izhod 4 A priCOM 0
4 A priCOM 1
4 A priCOM 2
4 A priCOM 3
Električna vzdržljivost 100000 ciklov AC-12, 240 V, 480 VA, Upor
100000 ciklov DC-12, 24 V, 48 W, Upor
Preklopna frekvenca 0,1 Hz Z maksimalnim bremenom
5 Hz Brez maksimalnega bremena
Mehanska vzdržljivost 20000000 ciklov zaRelejni izhod
Minimalna obremenitev 10 mA pri5 V DC zaRelejni izhod
Velikost pomnilnika 1024 kB Notranji Flash z10000 ukazov zaVarnostno kopiranje programov
Oprema za shranjevanje podatkov 32 GB micro SD kartica ( Opcijsko)
Čas izvedbe za 1 ukaza 0,3 ms zaDogodek in periodična naloga
Čas izvedbe na navodila 0,2 µs Boolean
Čas izvedbe za opravljeno nalogo 60 µs Odzivni čas
Prehitevanje/zamujanje ure <= 90 s/mesec pri25 °C
Regulacijska zanka Nastavljiv PID regulator Do 14 hkratnih zank
Tip krmilnega signala Kvadratno (x1, x2, x4) pri60 kHz zaHiter vhod (način HSC)
Impulz/smer pri60 kHz zaHiter vhod (način HSC)
Enofazni pri60 kHz zaHiter vhod (način HSC)
CW/CCW pri60 kHz zaHiter vhod (način HSC)
Število vhodov (counting) 2 Hiter vhod (način HSC) pri60 kHz 32 bitov
Integriran tip povezave USB vhod zMini B USB 2.0 konektor
Neizolirana serijska povezava Serijska 1 zPriključni blok konektor inRS485 vmesnik
Neizolirana serijska povezava Serijska 2 zPriključni blok konektor inRS232/RS485 vmesnik
Hitrost prenosa 1,2 do 115,2 kbit/s (115,2 kbit/s privzeto) za dolžino vodila15 m zaRS485
1,2 do 115,2 kbit/s (115,2 kbit/s privzeto) za dolžino vodila3 m zaRS232
12 Mbitov/s zaUSB
Protokol komunikacijskih vrat USB vhod: USB - SoMachine-omrežje
Neizolirana serijska povezava: Modbus Glavni/podrejeni - RTU/ASCII ali SoMachine-omrežje
Lokalno signaliziranje ZaPWR 1 LED ( Zelena)
ZaRUN 1 LED ( Zelena)
ZaNapaka modula (ERR) 1 LED ( Rdeča)
ZaDostop do SD kartice (SD) 1 LED ( Zelena)
ZaSL1 1 LED ( Zelena)
ZaI/O stanje 1 LED na kanal ( Zelena)
Električna povezava Odstranljiv Vijačni priključni blokZa vhode
Odstranljiv Vijačni priključni blokZa izhode
Odstranljiv Vijačni priključni blok, 4 priključek/ka/kiZa priklop na serijsko linijo link1
Mini B USB 2.0 KonektorZa programatorski terminal
Odstranljiv Vijačni priključni blok, 3 priključek/ka/kiZa povezovanje 100-240 v AC napajalnika
Maksimalna kabelna razdalja med napravami Kabel z opletom: <10 m zaHiter vhod
Kabel z opletom: <10 m zaHitri vhod
Nezaščiten kabel: <150 m zaIzhod
Nezaščiten kabel: <50 m zaReden vnos
Izolativnost Med vhodom in interno logiko pri560 V AC
Med hitrim vhodom in interno logiko pri560 V AC
Med skupinami vhodov pri560 V AC
Neizoliran med vhodi
Med izhodom in interno logiko pri1780 V AC
Med izhodnimi skupinami pri1780 V AC
Med napajanjem in interno logiko pri1780 V AC
Napajanje senzorja 24 V DC
Montažna podpora Zgornji klobuček tipa TH35-15 Letev v skladu s/zIEC 60715
Zgornji klobuček tipa TH35-7,5 Plošča s pritrdilnim kompletom v skladu s/zIEC 60715
Višina 90 mm
Globina 70 mm
Width 175 mm
Teža izdelka 0,409 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP20 Z zaščitnim pokrovom na mestu
Certifikati izdelkov CE
Standardi EN/IEC 61131-2
EN/IEC 61010-2-201
Elektromagnetna kompatibilnost Test odpornosti na elektrostatska razelektritev - testna raven: 8 kV ( Razelektritev zraka) v skladu s/zEN/IEC 61000-4-2
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev - testna raven: 6 kV ( Razelektritev kontakta) v skladu s/zEN/IEC 61000-4-2
Susceptibilnost na elektromagnetno sevanje - testna raven: 10 V/m ( 80 MHz do 3 GHz) v skladu s/zEN/IEC 61000-4-3
Prevajani izpust - testna raven: 79 dBμV/m QP/66 dBμV/m AV ( Daljnovodi (AC)) v skladu s/zEN/IEC 55011
Prevajani izpust - testna raven: 73 dBμV/m QP/60 dBμV/m AV ( Daljnovodi (AC)) v skladu s/zEN/IEC 55011
Sevane emisije - testna raven: 40 dBμV/m QP Razred A ( 10 m) v skladu s/zEN/IEC 55011
Sevane emisije - testna raven: 47 dBμV/m QP Razred A ( 10 m) v skladu s/zEN/IEC 55011
Magnetno polje pri močnostni frekvenci - testna raven: 30 A/m ( I/O) v skladu s/zEN/IEC 61000-4-8
Electrical fast transient/burst immunity test - testna raven: 2 kV ( Daljnovodi) v skladu s/zEN/IEC 61000-4-4
Electrical fast transient/burst immunity test - testna raven: 2 kV ( Relejni izhod) v skladu s/zEN/IEC 61000-4-4
Electrical fast transient/burst immunity test - testna raven: 1 kV ( I/O) v skladu s/zEN/IEC 61000-4-4
Electrical fast transient/burst immunity test - testna raven: 1 kV ( Serijska povezava) v skladu s/zEN/IEC 61000-4-4
1,2/50 µs test odpornosti na udarce - testna raven: 1 kV ( Daljnovodi (DC)) v skladu s/zEN/IEC 61000-4-5
1,2/50 µs test odpornosti na udarce - testna raven: 2 kV ( Daljnovodi (AC)) v skladu s/zEN/IEC 61000-4-5
1,2/50 µs test odpornosti na udarce - testna raven: 2 kV ( Relejni izhod) v skladu s/zEN/IEC 61000-4-5
1,2/50 µs test odpornosti na udarce - testna raven: 1 kV ( I/O) v skladu s/zEN/IEC 61000-4-5
1,2/50 µs test odpornosti na udarce - testna raven: 1 kV ( Zaščiten kabel) v skladu s/zEN/IEC 61000-4-5
1,2/50 µs test odpornosti na udarce - testna raven: 0,5 kV Razred A ( Daljnovodi (DC)) v skladu s/zEN/IEC 61000-4-5
1,2/50 µs test odpornosti na udarce - testna raven: 1 kV Razred A ( Daljnovodi (AC)) v skladu s/zEN/IEC 61000-4-5
1,2/50 µs test odpornosti na udarce - testna raven: 1 kV ( Relejni izhod) v skladu s/zEN/IEC 61000-4-5
Prevajane radiofrekvenčne motnje - testna raven: 10 V ( 0,15 do 80 MHz) v skladu s/zSIST EN/IEC 61000-4-6
Odporno proti udarcu 15 gn za11 ms
30 Gn za6 ms
Odpornost na mikro-razpoke 10 ms
Odpornost proti vibracijam 3,5 mm pri5…8,4 Hz naSimetrična letev
1 gn pri8,4…150 Hz naSimetrična letev
3,5 mm pri5…8,4 Hz naNamestitev na ploščo
3 Gn pri8,4…150 Hz naNamestitev na ploščo
Relativna vlažnost 10…95 %, Brez kondenzacije ( V obratovanju)
10…95 %, Brez kondenzacije ( V shranjevanju)
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…55 °C ( Vodoravna instalacija)
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…70 °C
Stopnja onesnaženosti <= 2
Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m
Nadmorskavišina shranjevanja 0…3000 m
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 13,6 cm
Paket 1 Širina 9,0 cm
Paket 1 Dolžina 18,3 cm
Paket 1 Teža 658,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 8,396 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 288
Paket 3 Višina 105,0 cm
Paket 3 Širina 80,0 cm
Paket 3 Dolžina 120,0 cm
Paket 3 Teža 140,0 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 4601