Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

TM171ASCTB27 |
Schneider-Electric
 
TM171ASCTB27 slika – Schneider- scope
TM171ASCTB27
Modicon M171 Performance 27 I/Os Vijačni priključki
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon M171/M172
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatek
Tip dodatkov/ločenih delov Vijačni priključni blok
Komplementarno
Izdelek ali sestavni del Priključni blok
Vhodna/izhodna številka 27
Združljivost izdelkov Logični krmilnik M171 performance
Barva Zelena
Destinacija dodatkov/ločenih delov Osnovni krmilnik
Električni priključek Odstranljiv priključni blok Vijačni konektor
Teža izdelka 0,1 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,000 cm
Paket 1 Širina 5,000 cm
Paket 1 Dolžina 9,000 cm
Paket 1 Teža 81,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 24
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 15,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 2,070 kg
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 6