Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

TM171EP14R |
Schneider-Electric
 
TM171EP14R slika – Schneider- scope
TM171EP14R
Modicon M171 Performance razširitveni modul 14 I/Os
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon M171/M172
Izdelek ali sestavni del Dodaten I/O modul
Uporaba izdelka za specifične aplikacije HVAC in rešitev črpanja
Total inputs/outputs 14
Maksimalna diskretna vhodna številka 4
Diskretna vhodna številka 1 zaRelejni izhodi SPDT Z neodvisnim skupnim
3 zaRelejni izhodi SPST Z enakim navadnim/skupnim
Diskretni izhod tok 3 A zaRele
Število analognih vhodov 4 Nastavljiv po parih
Številka analognega izhoda 2 Napetost, obseg:0 do 10 V
Komplementarno
Število vhodov 1 CAN vhod - Vijačni priključni blok
Vhodna/izhodna številka 2 Analogni izhod(s)
4 Digitalni izhod(s)
4 Analogni vhod(s)
4 Digitalni vhod(s)
Diskretna vhodna logika Ponor ali vir (pozitivni/negativni)
Diskretni vhod napetost 24 V AC/DC
Diskretni vhodni tok 2,5 mA
Vhodna impedanca 20 kOhm
Tip analognega vhoda Napetost 0 do 5 V ( Raciometrično)
Tok 4 do 20 mA
Napetost 0 do 10 V
NTC Temperaturna sonda - 50...110 °C - resolucija:0,1 °C
NTC Temperaturna sonda - 40...137 °C - resolucija:0,1 °C ( Razširjeno)
PTC Temperaturna sonda - 50 do 150 °C - resolucija:0,1 °C
Napajanje senzorja 12 V DC pri85 mA
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 13,000 cm
Paket 1 Širina 9,100 cm
Paket 1 Dolžina 19,000 cm
Paket 1 Teža 231,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 1,700 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP Bde379f2-8206-46ee-ae0c-0dd861febc84
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 266