|
|
|
TM171PDM27R
Modicon M171 Performance Display 27 I/Os, Modbus
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon M171/M172
|
Izdelek ali sestavni del
|
Programabilni krmilniki
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
HVAC in rešitev črpanja
|
Različica
|
Programirljivo
|
Total inputs/outputs
|
27
|
Maksimalna diskretna vhodna številka
|
8
|
Diskretna vhodna številka
|
3 zaRelejni izhodi SPST Z enakim navadnim/skupnim
2 zaRelejni izhodi SPST Z enakim navadnim/skupnim
2 zaRelejni izhodi SPDT Z neodvisnim skupnim
|
Diskretni izhod tok
|
8 A zaRele SPDT
5 A zaRele SPST
|
Število analognih vhodov
|
2 Analogni vhod NTC
4 Konfiguracijski
|
Številka analognega izhoda
|
3 Napetost/tok, obseg:4...20 mA ali 0...10 V
2 Odprti kolektor, obseg:1 kHz, 12 V, 35 mA
|
Komplementarno
Število vhodov
|
1 CAN vhod - Vijačni priključni blok
1 USB tipa A - USB type A ženski
1 USB tip mini B - USB vhod za napravo Mini-B
1 RS485 - Vijačni priključni blok ( Modbus serijska povezava)
|
Vhodna/izhodna številka
|
6 Analogni vhod(s)
5 Analogni izhod(s)
8 Digitalni vhod(s)
7 Digitalni izhod(s)
1 Visokohitrostni števec(s)
|
Diskretna vhodna logika
|
Ponor ali vir (pozitivni/negativni)
|
Diskretni vhod napetost
|
24 V AC/DC
48 V DC
|
Diskretni vhodni tok
|
2,5 mA
|
Vhodna impedanca
|
20 kOhm
|
Tip analognega vhoda
|
Napetost 0 do 5 V ( Raciometrično)
Tok 4 do 20 mA
Impedanca 0...1500 hOhm
Impedanca 0...300 daOhm
NTC Temperaturna sonda - 50...110 °C - resolucija:0,1 °C ( Razširjeno)
Napetost 0 do 10 V
Pt 1000 Temperaturna sonda - 200 do 800 °C - resolucija:0,1 °C
NTC Temperaturna sonda - 40...150 °C - resolucija:0,1 °C
|
Napajanje senzorja
|
5 V DC pri50 mA
12 V DC pri150 mA
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V +/- 20 % AC/DC
48 V +/- 20 % DC
|
Poraba energije v W
|
5 W pri24 do 48 V AC/DC
|
Ura v realnem času
|
Vgrajeno ura pri−10…55 °C
|
Tip zaslona
|
LCD zaslon - 128 x 64 pikslov
|
Prenapetostna kategorija
|
II
|
Lokalno signaliziranje
|
ZaProgramabilno 1 LED ( Rdeča)
ZaProgramabilno 1 LED ( Rumena)
ZaProgramabilno 1 LED ( Zelena)
|
Montažna podpora
|
Podometna namestitev
|
Width
|
160 mm
|
Višina
|
96 mm
|
Globina
|
10 mm
|
Teža izdelka
|
0,32 kg
|
Okolje
Direktive
|
86/188/EGS - direktiva o fizikalnih dejavnikih (hrup)
2006/95/EC - direktiva o nizki napetosti
|
Standardi
|
EN/IEC 60730
|
Certifikati izdelkov
|
CE
CSA
cURus
EAC
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−10…55 °C v skladu s/zUL 60730-1
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−20…85 °C
|
Relativna vlažnost
|
10…90 % Ne kondenzira
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Stopnja onesnaženosti
|
2
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
13,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
9,1 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
18,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
505,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
6
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,409 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|