Maksimalno število I/O razširitvenih modulov
|
4 z64 diskretni izhod/i zaRelejni izhod
4 z138 diskretni izhod/i zaTranzistorski izhod
|
Omejitve napajalne napetosti
|
20,4…28,8 V
|
Vklopni tok
|
35 A
|
Stanje napetosti 1 zagotovljeno
|
>= 15 V zaVhod
|
Stanje napetosti 0 zagotovljeno
|
<= 5 V zaVhod
|
Vhodna impedanca
|
3.3 kOhm zaDiskretni vhod
|
Odzivni čas
|
1 ms Vklop, Q0...Q9 priključek/ka/ki zaIzhod
1 ms Izklop, Q0...Q9 priključek/ka/ki zaIzhod
5 µs Izklop, I0, I1, I6, I7 priključek/ka/ki zaHitri vhod
5 µs Vklop, I0, I1, I6, I7 priključek/ka/ki zaHitri vhod
100 µs Izklop, I2...I5 priključek/ka/ki zaHiter vhod
35 µs Vklop, I2...I5 priključek/ka/ki zaHiter vhod
100 µs Izklop, I8...I13 priključek/ka/ki zaReden vnos
35 µs Vklop, I8...I13 priključek/ka/ki zaReden vnos
|
Nastavljiv čas filtriranja
|
0 ms zaVhod
3 ms zaVhod
12 ms zaVhod
|
Maksimalen tok na skupni izhod
|
2 A priCOM 0
3 A priCOM 1
|
Izhodna frekvenca (sinhronizacija z omrežjem)
|
100 kHz zaHiter izhod (PWM/PLS način) priQ0 do Q1
|
Maksimalen tok uhajanja
|
0,1 mA zaTranzistorski izhod
|
Maksimalen padec napetosti
|
<1 V
|
Maksimalna obremenitev volframa
|
<12 W zaIzhod in hiter izhod
|
Tip zaščite
|
Preobremenitev in zaščita kratkega stika pri2 A
|
Čas ponastavitve
|
1 s Samodejna ponastavitev
|
Velikost pomnilnika
|
512 byte Notranji Flash zaVarnostno kopiranje programov
|
Oprema za shranjevanje podatkov
|
32 GB micro SD kartica ( Opcijsko)
|
Tip baterije
|
BR2032 Li-CFx (Litijsko-ogljični monoflurid), življenjska doba baterije:5 let/o/i/a
|
Varnostni čas
|
3 leta pri25 °C ( S prekinitvijo napajalnega vira)
|
Čas izvedbe za 1 ukaza
|
0,3 ms zaDogodek in periodična naloga
|
Čas izvedbe na navodila
|
0,2 µs Boolean
|
Čas izvedbe za opravljeno nalogo
|
60 µs Odzivni čas
|
Prehitevanje/zamujanje ure
|
<= 90 s/mesec pri25 °C
|
Regulacijska zanka
|
Nastavljiv PID regulator Do 14 hkratnih zank
|
Pozicioniranje
|
PWM/PLS 2 kanal/i pri100 kHz
|
Tip krmilnega signala
|
Kvadratno (x1, x2, x4) pri100 kHz zaHiter vhod (način HSC)
Impulz/smer pri100 kHz zaHiter vhod (način HSC)
Enofazni pri100 kHz zaHiter vhod (način HSC)
CW/CCW pri100 kHz zaHiter vhod (način HSC)
|
Število vhodov (counting)
|
4 Hiter vhod (način HSC) pri100 kHz 32 bitov
|
Integriran tip povezave
|
USB vhod zMini B USB 2.0 konektor
Neizolirana serijska povezava Serijska 1 zPriključni blok konektor inRS485 vmesnik
Neizolirana serijska povezava Serijska 2 zPriključni blok konektor inRS232/RS485 vmesnik
Ethernet Modbus TCP/IP Ethernet zRJ45 konektor in1 Ethernet vhod 10/100BASE-T vmesnik
Izolirana serijska povezava Serijska 2 zPriključni blok konektor inRS485 vmesnik
|
Hitrost prenosa
|
1,2 do 115,2 kbit/s (115,2 kbit/s privzeto) za dolžino vodila15 m zaRS485
1,2 do 115,2 kbit/s (115,2 kbit/s privzeto) za dolžino vodila3 m zaRS232
12 Mbitov/s zaUSB
10/100 Mbitov/s za dolžino vodila100 m zaEthernet Modbus TCP/IP
|
Protokol komunikacijskih vrat
|
USB vhod: USB - SoMachine-omrežje
Neizolirana serijska povezava: Modbus Glavni/podrejeni - RTU/ASCII ali SoMachine-omrežje
Ethernet Modbus TCP/IP: Modbus TCP/IP Uporabnik/strežnik
|
Lokalno signaliziranje
|
ZaPWR 1 LED ( Zelena)
ZaRUN 1 LED ( Zelena)
ZaNapaka modula (ERR) 1 LED ( Rdeča)
ZaDostop do SD kartice (SD) 1 LED ( Zelena)
ZaBAT 1 LED ( Rdeča)
ZaSL1 1 LED ( Zelena)
ZaI/O stanje 1 LED na kanal ( Zelena)
ZaKomunikacija(LK/ACT 10/100) 2 LED ( Zelena)
|
Električna povezava
|
Mini B USB 2.0 KonektorZa programatorski terminal
RJ45 KonektorZa povezovanje Ethernet omrežja
Odstranljiv Vijačni priključni blokZa vhode
Odstranljiv Vijačni priključni blokZa izhode
Odstranljiv Vijačni priključni blok, 3 priključek/ka/kiZa povezovanje 24 V DC napajalnika
Odstranljiv Vijačni priključni blok, 4 priključek/ka/kiZa priklop na serijsko linijo link1
|
Maksimalna kabelna razdalja med napravami
|
Nezaščiten kabel: <50 m zaVhod
Kabel z opletom: <10 m zaHiter vhod
Kabel z opletom: <10 m zaHitri vhod
Nezaščiten kabel: <150 m zaIzhod
|
Izolativnost
|
Neizoliran med vhodi
Med vhodom in interno logiko pri500 V AC
Med hitrim vhodom in interno logiko pri500 V AC
Med skupinami vhodov pri500 V AC
Med izhodom in interno logiko pri500 V AC
Med izhodnimi skupinami pri500 V AC
Med napajanjem in interno logiko pri500 V DC
|
Oznaka
|
CE
|
Montažna podpora
|
Zgornji klobuček tipa TH35-15 Letev v skladu s/zIEC 60715
Zgornji klobuček tipa TH35-7,5 Plošča s pritrdilnim kompletom v skladu s/zIEC 60715
|
Višina
|
90 mm
|
Globina
|
70 mm
|
Width
|
130 mm
|
Teža izdelka
|
0,424 kg
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 Z zaščitnim pokrovom na mestu
|
Standardi
|
IEC 61131-2
IEC 61010-2-201
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev - testna raven: 8 kV ( Razelektritev zraka) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev - testna raven: 6 kV ( Razelektritev kontakta) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Susceptibilnost na elektromagnetno sevanje - testna raven: 10 V/m ( 80 MHz do 3 GHz) v skladu s/zIEC 61000-4-3
Magnetno polje pri močnostni frekvenci - testna raven: 30 A/m v skladu s/zIEC 61000-4-8
Electrical fast transient/burst immunity test - testna raven: 2 kV ( Daljnovodi) v skladu s/zIEC 61000-4-4
Electrical fast transient/burst immunity test - testna raven: 2 kV ( Relejni izhod) v skladu s/zIEC 61000-4-4
Electrical fast transient/burst immunity test - testna raven: 1 kV ( I/O) v skladu s/zIEC 61000-4-4
Electrical fast transient/burst immunity test - testna raven: 1 kV ( Serijska povezava) v skladu s/zIEC 61000-4-4
1,2/50 µs test odpornosti na udarce - testna raven: 1 kV ( Daljnovodi (DC)) v skladu s/zIEC 61000-4-5
1,2/50 µs test odpornosti na udarce - testna raven: 2 kV ( Daljnovodi (AC)) v skladu s/zIEC 61000-4-5
1,2/50 µs test odpornosti na udarce - testna raven: 2 kV ( Relejni izhod) v skladu s/zIEC 61000-4-5
1,2/50 µs test odpornosti na udarce - testna raven: 1 kV ( I/O) v skladu s/zIEC 61000-4-5
1,2/50 µs test odpornosti na udarce - testna raven: 1 kV ( Zaščiten kabel) v skladu s/zIEC 61000-4-5
1,2/50 µs test odpornosti na udarce - testna raven: 0,5 kV ( Daljnovodi (DC)) v skladu s/zIEC 61000-4-5
1,2/50 µs test odpornosti na udarce - testna raven: 1 kV ( Daljnovodi (AC)) v skladu s/zIEC 61000-4-5
Prevajane radiofrekvenčne motnje - testna raven: 10 V ( 0,15 do 80 MHz) v skladu s/zIEC 61000-4-6
Prevajani izpust - testna raven: 79 dBμV/m QP/66 dBμV/m AV ( Daljnovodi (AC)) v skladu s/zIEC 55011
Prevajani izpust - testna raven: 73 dBμV/m QP/60 dBμV/m AV ( Daljnovodi (AC)) v skladu s/zIEC 55011
Sevane emisije - testna raven: 40 dBμV/m QP Razred A ( 10 m) v skladu s/zIEC 55011
Sevane emisije - testna raven: 47 dBμV/m QP Razred A ( 10 m) v skladu s/zIEC 55011
Electrical fast transient/burst immunity test - testna raven: 1 kV ( Ethernet linija) v skladu s/zIEC 61000-4-4
|
Odporno proti udarcu
|
15 gn za11 ms
30 Gn za6 ms
|
Odpornost na mikro-razpoke
|
2 ms
|
Odpornost proti vibracijam
|
3,5 mm pri5…8,4 Hz naSimetrična letev
1 gn pri8,4…150 Hz naSimetrična letev
3,5 mm pri5…8,7 Hz naNamestitev na ploščo
2 Gn pri8,7…150 Hz naNamestitev na ploščo
|
Relativna vlažnost
|
10…95 %, Brez kondenzacije ( V obratovanju)
10…95 %, Brez kondenzacije ( V shranjevanju)
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…55 °C ( Vodoravna instalacija)
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…70 °C
|
Stopnja onesnaženosti
|
<= 2
|
Nadmorska višina delovanja
|
0 do 2000 m
|
Nadmorskavišina shranjevanja
|
0…3000 m
|