Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

TM200CE40U |
Schneider-Electric
 
TM200CE40U slika – Schneider- scope
TM200CE40U
Krmilnik M200 40 IO "sink" tranz.+ Ethernet
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Easy Modicon M200
Izdelek ali sestavni del Logični krmilnik
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V DC
Diskretna I/O številka 40
Številka diskretnega vhoda I2...I5: 4 Hiter vhod
I0, I1, I6, I7: 4 Hitri vhod
I8...I23: 16 Reden vnos
Številka dikretnega izhoda Q0 do Q1: 2 Hiter izhod (PLS/PWM/PTO mode)
Q2...Q15: 14 Tranzistorski izhod
Diskretni vhod napetost 24 V
Diskretni vhod tip napetosti DC
Diskretni vhodni tok 7 mA zaVhod
Diskretna vhodna logika Ponor ali vir (pozitivni/negativni) Tip 1 v skladu s/zIEC 61131-2
Diskretni izhod napetost 24 V DC
Diskretni izhod tok 0,5 A
Diskretni izhod tip Tranzistor
Diskretni izhod logika Negativna logika (sink)
Poraba energije v W 10 W pri24 V DC ( Z maksimalnim I/O)
Komplementarno
Maksimalno število I/O razširitvenih modulov 4 z64 diskretni izhod/i zaRelejni izhod
4 z144 diskretni izhod/i zaTranzistorski izhod
Omejitve napajalne napetosti 20,4…28,8 V
Vklopni tok 35 A
Stanje napetosti 1 zagotovljeno >= 15 V zaVhod
Stanje napetosti 0 zagotovljeno <= 5 V zaVhod
Vhodna impedanca 3.3 kOhm zaDiskretni vhod
Odzivni čas 1 ms Vklop, Q0 do Q15 priključek/ka/ki zaIzhod
1 ms Izklop, Q0 do Q15 priključek/ka/ki zaIzhod
5 µs Izklop, I0, I1, I6, I7 priključek/ka/ki zaHitri vhod
5 µs Vklop, I0, I1, I6, I7 priključek/ka/ki zaHitri vhod
100 µs Izklop, I2...I5 priključek/ka/ki zaHiter vhod
35 µs Vklop, I2...I5 priključek/ka/ki zaHiter vhod
100 µs Izklop, I8...I13 priključek/ka/ki zaReden vnos
35 µs Vklop, I8...I13 priključek/ka/ki zaReden vnos
125 µs Izklop, I14...I23 priključek/ka/ki zaReden vnos
55 µs Vklop, I14...I23 priključek/ka/ki zaReden vnos
Nastavljiv čas filtriranja 0 ms zaVhod
3 ms zaVhod
12 ms zaVhod
Maksimalen tok na skupni izhod 2 A
4 A
Izhodna frekvenca (sinhronizacija z omrežjem) 100 kHz zaHiter izhod (PWM/PLS način) priQ0 do Q1
Maksimalen tok uhajanja 0,1 mA zaTranzistorski izhod
Maksimalen padec napetosti <1 V
Maksimalna obremenitev volframa <12 W zaIzhod in hiter izhod
Tip zaščite Preobremenitev in zaščita kratkega stika pri3,8 A
Čas ponastavitve 1 s Samodejna ponastavitev
Velikost pomnilnika 512 byte Notranji Flash zaVarnostno kopiranje programov
Oprema za shranjevanje podatkov 32 GB micro SD kartica ( Opcijsko)
Tip baterije BR2032 Li-CFx (Litijsko-ogljični monoflurid), življenjska doba baterije:5 let/o/i/a
Varnostni čas 3 leta pri25 °C ( S prekinitvijo napajalnega vira)
Čas izvedbe za 1 ukaza 0,3 ms zaDogodek in periodična naloga
Čas izvedbe na navodila 0,2 µs Boolean
Čas izvedbe za opravljeno nalogo 60 µs Odzivni čas
Prehitevanje/zamujanje ure <= 90 s/mesec pri25 °C
Regulacijska zanka Nastavljiv PID regulator Do 14 hkratnih zank
Pozicioniranje PWM/PLS 2 kanal/i pri100 kHz
Tip krmilnega signala Kvadratno (x1, x2, x4) pri100 kHz zaHiter vhod (način HSC)
Impulz/smer pri100 kHz zaHiter vhod (način HSC)
Enofazni pri100 kHz zaHiter vhod (način HSC)
CW/CCW pri100 kHz zaHiter vhod (način HSC)
Število vhodov (counting) 4 Hiter vhod (način HSC) pri100 kHz 32 bitov
Integriran tip povezave USB vhod zMini B USB 2.0 konektor
Neizolirana serijska povezava Serijska 1 zPriključni blok konektor inRS485 vmesnik
Neizolirana serijska povezava Serijska 2 zPriključni blok konektor inRS232/RS485 vmesnik
Ethernet Modbus TCP/IP Ethernet zRJ45 konektor in1 Ethernet vhod 10/100BASE-T vmesnik
Izolirana serijska povezava Serijska 2 zPriključni blok konektor inRS485 vmesnik
Hitrost prenosa 1,2 do 115,2 kbit/s (115,2 kbit/s privzeto) za dolžino vodila15 m zaRS485
1,2 do 115,2 kbit/s (115,2 kbit/s privzeto) za dolžino vodila3 m zaRS232
12 Mbitov/s zaUSB
10/100 Mbitov/s za dolžino vodila100 m zaEthernet Modbus TCP/IP
Protokol komunikacijskih vrat USB vhod: USB - SoMachine-omrežje
Neizolirana serijska povezava: Modbus Glavni/podrejeni - RTU/ASCII ali SoMachine-omrežje
Ethernet Modbus TCP/IP: Modbus TCP/IP Uporabnik/strežnik
Lokalno signaliziranje ZaPWR 1 LED ( Zelena)
ZaRUN 1 LED ( Zelena)
ZaNapaka modula (ERR) 1 LED ( Rdeča)
ZaDostop do SD kartice (SD) 1 LED ( Zelena)
ZaBAT 1 LED ( Rdeča)
ZaSL1 1 LED ( Zelena)
ZaI/O stanje 1 LED na kanal ( Zelena)
ZaKomunikacija(LK/ACT 10/100) 2 LED ( Zelena)
Električna povezava Mini B USB 2.0 KonektorZa programatorski terminal
RJ45 KonektorZa povezovanje Ethernet omrežja
Odstranljiv Vijačni priključni blokZa vhode
Odstranljiv Vijačni priključni blokZa izhode
Odstranljiv Vijačni priključni blok, 3 priključek/ka/kiZa povezovanje 24 V DC napajalnika
Odstranljiv Vijačni priključni blok, 4 priključek/ka/kiZa priklop na serijsko linijo link1
Maksimalna kabelna razdalja med napravami Nezaščiten kabel: <50 m zaVhod
Kabel z opletom: <10 m zaHiter vhod
Kabel z opletom: <10 m zaHitri vhod
Nezaščiten kabel: <150 m zaIzhod
Izolativnost Neizoliran med vhodi
Med vhodom in interno logiko pri500 V AC
Med hitrim vhodom in interno logiko pri500 V AC
Med skupinami vhodov pri500 V AC
Med izhodom in interno logiko pri500 V AC
Med izhodnimi skupinami pri500 V AC
Med napajanjem in interno logiko pri500 V DC
Oznaka CE
Montažna podpora Zgornji klobuček tipa TH35-15 Letev v skladu s/zIEC 60715
Zgornji klobuček tipa TH35-7,5 Plošča s pritrdilnim kompletom v skladu s/zIEC 60715
Višina 90 mm
Globina 70 mm
Width 175 mm
Teža izdelka 0,483 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP20 Z zaščitnim pokrovom na mestu
Certifikati izdelkov CE
EAC
Standardi IEC 61131-2
IEC 61010-2-201
Elektromagnetna kompatibilnost Test odpornosti na elektrostatska razelektritev - testna raven: 8 kV ( Razelektritev zraka) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev - testna raven: 6 kV ( Razelektritev kontakta) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Susceptibilnost na elektromagnetno sevanje - testna raven: 10 V/m ( 80 MHz do 3 GHz) v skladu s/zIEC 61000-4-3
Magnetno polje pri močnostni frekvenci - testna raven: 30 A/m v skladu s/zIEC 61000-4-8
Electrical fast transient/burst immunity test - testna raven: 2 kV ( Daljnovodi) v skladu s/zIEC 61000-4-4
Electrical fast transient/burst immunity test - testna raven: 2 kV ( Relejni izhod) v skladu s/zIEC 61000-4-4
Electrical fast transient/burst immunity test - testna raven: 1 kV ( I/O) v skladu s/zIEC 61000-4-4
Electrical fast transient/burst immunity test - testna raven: 1 kV ( Serijska povezava) v skladu s/zIEC 61000-4-4
1,2/50 µs test odpornosti na udarce - testna raven: 1 kV ( Daljnovodi (DC)) v skladu s/zIEC 61000-4-5
1,2/50 µs test odpornosti na udarce - testna raven: 2 kV ( Daljnovodi (AC)) v skladu s/zIEC 61000-4-5
1,2/50 µs test odpornosti na udarce - testna raven: 2 kV ( Relejni izhod) v skladu s/zIEC 61000-4-5
1,2/50 µs test odpornosti na udarce - testna raven: 1 kV ( I/O) v skladu s/zIEC 61000-4-5
1,2/50 µs test odpornosti na udarce - testna raven: 1 kV ( Zaščiten kabel) v skladu s/zIEC 61000-4-5
1,2/50 µs test odpornosti na udarce - testna raven: 0,5 kV ( Daljnovodi (DC)) v skladu s/zIEC 61000-4-5
1,2/50 µs test odpornosti na udarce - testna raven: 1 kV ( Daljnovodi (AC)) v skladu s/zIEC 61000-4-5
Prevajane radiofrekvenčne motnje - testna raven: 10 V ( 0,15 do 80 MHz) v skladu s/zIEC 61000-4-6
Prevajani izpust - testna raven: 79 dBμV/m QP/66 dBμV/m AV ( Daljnovodi (AC)) v skladu s/zIEC 55011
Prevajani izpust - testna raven: 73 dBμV/m QP/60 dBμV/m AV ( Daljnovodi (AC)) v skladu s/zIEC 55011
Sevane emisije - testna raven: 40 dBμV/m QP Razred A ( 10 m) v skladu s/zIEC 55011
Sevane emisije - testna raven: 47 dBμV/m QP Razred A ( 10 m) v skladu s/zIEC 55011
Electrical fast transient/burst immunity test - testna raven: 1 kV ( Ethernet linija) v skladu s/zIEC 61000-4-4
Odporno proti udarcu 15 gn za11 ms
30 Gn za6 ms
Odpornost na mikro-razpoke 2 ms
Odpornost proti vibracijam 3,5 mm pri5…8,4 Hz naSimetrična DIN-letev
1 gn pri8,4…150 Hz naSimetrična DIN-letev
3,5 mm pri5…8,7 Hz naNamestitev na ploščo
2 Gn pri8,7…150 Hz naNamestitev na ploščo
Relativna vlažnost 10…95 %, Brez kondenzacije ( V obratovanju)
10…95 %, Brez kondenzacije ( V shranjevanju)
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…55 °C ( Vodoravna instalacija)
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…70 °C
Stopnja onesnaženosti <= 2
Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m
Nadmorskavišina shranjevanja 0…3000 m
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9 cm
Paket 1 Širina 18,3 cm
Paket 1 Dolžina 13,6 cm
Paket 1 Teža 731,5 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 9298 g
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 288
Paket 3 Višina 95 cm
Paket 3 Širina 80 cm
Paket 3 Dolžina 120 cm
Paket 3 Teža 232152 g
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 779