Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

TM221C40R |
Schneider-Electric
 
TM221C40R slika – Schneider- scope
TM221C40R
Krmilnik M221 40 IO rele
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon M221
Izdelek ali sestavni del Logični krmilnik
[Us] Nazivna napajalna napetost 100 do 240 V AC
Številka diskretnega vhoda 24, Diskretni vhod v skladu s/zIEC 61131-2 tip 1
Številka analognega vhoda 2 pri0 do 10 V
Diskretni izhod tip Rele normalno odprt
Številka dikretnega izhoda 16 Rele
Diskretni izhod napetost 5 do 125 V DC
5 do 250 V AC
Diskretni izhod tok 2 A
Komplementarno
Diskretna I/O številka 40
Maksimalno število I/O razširitvenih modulov 7 ( Lokalno I/O-arhitektura)
14 ( Daljinsko I/O-arhitektura)
Omejitve napajalne napetosti 85…264 V
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Vklopni tok 40 A
Poraba energije v VA 67 VA pri100 do 240 V Z maksimalnim številom I/O razširitvenih modulov
37 VA pri100 do 240 V Brez I/O razširitvenega modula
Izhodni tok 0,52 A 5 V zaRazširitveno vodilo
0,24 A 24 V zaRazširitveno vodilo
Diskretna vhodna logika Ponor ali vir (pozitivni/negativni)
Diskretni vhod napetost 24 V
Diskretni vhod tip napetosti DC
Ločljivost analognega vhoda 10 bitov
LSB vrednost 10 mV
Čas konverzije 1 ms na kanal + 1 čas cikla krmilnika za analogni vhodAnalogni vhod
Dovoljena preobremenitev na vhodih +/- 30 V DC za5 min ( Maksimum) zaAnalogni vhod
+/- 13 V DC ( Trajno) zaAnalogni vhod
Stanje napetosti 1 zagotovljeno >= 15 V zaVhod
Stanje napetosti 0 zagotovljeno <= 5 V zaVhod
Diskretni vhodni tok 7 mA zaDiskretni vhod
5 mA zaHiter vhod
Vhodna impedanca 3.4 kOhm zaDiskretni vhod
100 kOhm zaAnalogni vhod
4,9 kOhm zaHiter vhod
Odzivni čas 35 µs Izklop, I2...I5 priključek/ka/ki zaVhod
10 ms Vklop zaIzhod
10 ms Izklop zaIzhod
5 µs Vklop, I0, I1, I6, I7 priključek/ka/ki zaHiter vhod
35 µs Vklop, Drugi terminali priključek/ka/ki zaVhod
5 µs Izklop, I0, I1, I6, I7 priključek/ka/ki zaHiter vhod
100 µs Izklop, Drugi terminali priključek/ka/ki zaVhod
Nastavljiv čas filtriranja 0 ms zaVhod
3 ms zaVhod
12 ms zaVhod
Mejne vrednosti izhodne napetosti 125 V DC
277 V AC
Maksimalen tok na skupni izhod 7 A
Napaka absolutne natančnosti +/- 1 % celotnega obsega zaAnalogni vhod
Električna vzdržljivost 100000 ciklov AC-12, 120 V, 240 VA, Upor
100000 ciklov AC-12, 240 V, 480 VA, Upor
300000 ciklov AC-12, 120 V, 80 VA, Upor
300000 ciklov AC-12, 240 V, 160 VA, Upor
100000 ciklov AC-15, cos phi = 0,35, 120 V, 60 VA, Induktivno
100000 ciklov AC-15, cos phi = 0,35, 240 V, 120 VA, Induktivno
300000 ciklov AC-15, cos phi = 0,35, 120 V, 18 VA, Induktivno
300000 ciklov AC-15, cos phi = 0,35, 240 V, 36 VA, Induktivno
100000 ciklov AC-14, cos phi = 0,7, 120 V, 120 VA, Induktivno
100000 ciklov AC-14, cos phi = 0,7, 240 V, 240 VA, Induktivno
300000 ciklov AC-14, cos phi = 0,7, 120 V, 36 VA, Induktivno
300000 ciklov AC-14, cos phi = 0,7, 240 V, 72 VA, Induktivno
100000 ciklov DC-12, 24 V, 48 W, Upor
300000 ciklov DC-12, 24 V, 16 W, Upor
100000 ciklov DC-13, 24 V, 24 W, Induktivno (L/R = 7 ms)
300000 ciklov DC-13, 24 V, 7,2 W, Induktivno (L/R = 7 ms)
Preklopna frekvenca 20 preklopnih operacij/minuto Z maksimalnim bremenom
Mehanska vzdržljivost 20000000 ciklov zaRelejni izhod
Minimalna obremenitev 1 mA pri5 V DC zaRelejni izhod
Tip zaščite Brez zaščite pri5 A
Čas ponastavitve 1 s
Zmogljivost pomnilnika 256 kB zaUporabniška aplikacija in podatki RAM z10000 ukazov
256 kB zaNotranje spremenljivke RAM
Varnostno kopiranje podatkov 256 kB Vgrajen flash pomnilnik zaVarnostna kopija aplikacij in podatkov
Oprema za shranjevanje podatkov 2 GB SD kartica ( Opcijsko)
Tip baterije BR2032 ali CR2032X Litijeva brez ponovnega polnenja
Varnostni čas 1 leto pri25 °C ( S prekinitvijo napajalnega vira)
Čas izvedbe za 1 ukaza 0,3 ms zaDogodek in periodična naloga
Čas izvedbe na navodila 0,2 µs Boolean
Čas izvedbe za opravljeno nalogo 60 µs Odzivni čas
Maksimalna velikost objektnih območij 512 %M spominskih bitov
512 % KW stalnih besed
8000 % MW pomnilniških besed
255 %C števci
255 %TM časovniki
Ura v realnem času Z
Prehitevanje/zamujanje ure <= 30 s/mesec pri25 °C
Regulacijska zanka Nastavljiv PID regulator Do 14 hkratnih zank
Število vhodov (counting) 4 Hiter vhod (način HSC) pri100 kHz 32 bitov
Tip krmilnega signala Enofazni
Impulz/smer
A/B
Integriran tip povezave USB vhod zMini B USB 2.0 konektor
Neizolirana serijska povezava Serijska 1 zRJ45 konektor inRS485 vmesnik
Neizolirana serijska povezava Serijska 2 zRJ45 konektor inRS232/RS485 vmesnik
Dobava ( Serijski)Napajanje serijske povezave: 5 V, <200 mA
Hitrost prenosa 1,2 do 115,2 kbit/s (115,2 kbit/s privzeto) za dolžino vodila15 m zaRS485
1,2 do 115,2 kbit/s (115,2 kbit/s privzeto) za dolžino vodila3 m zaRS232
480 Mbit/s zaUSB
Protokol komunikacijskih vrat USB vhod: USB - SoMachine-omrežje
Neizolirana serijska povezava: Modbus Glavni/podrejeni - RTU/ASCII ali SoMachine-omrežje
Lokalno signaliziranje ZaPWR 1 LED ( Zelena)
ZaRUN 1 LED ( Zelena)
ZaNapaka modula (ERR) 1 LED ( Rdeča)
ZaDostop do SD kartice (SD) 1 LED ( Zelena)
ZaBAT 1 LED ( Rdeča)
ZaSL1 1 LED ( Zelena)
ZaSL2 1 LED ( Zelena)
ZaI/O stanje 1 LED na kanal ( Zelena)
Električna povezava Odstranljivi vijačni priključni blok Za vhode
Odstranljivi vijačni priključni blok Za izhode
Priključni blok, 3 priključek/ka/ki Za povezovanje 24 V DC napajalnika
Konektor, 4 priključek/ka/ki Za analogne vhode
Mini B USB 2.0 Konektor Za programatorski terminal
Maksimalna kabelna razdalja med napravami Kabel z opletom: <10 m zaHiter vhod
Nezaščiten kabel: <30 m zaIzhod
Nezaščiten kabel: <30 m zaDigitalni vhod
Nezaščiten kabel: <1 m zaAnalogni vhod
Izolativnost Med vhodom in interno logiko pri500 V AC
Neizolirani med analognim vhodom in notranjo logiko
Neizolirani med analognimi vhodi
Med napajanjem in ozemljitvijo pri1500 V AC
Med senzorskim napajanjem in ozemljitvijo pri500 V AC
Med vhodom in ozemljitvijo pri500 V AC
Med izhodom in ozemljitvijo pri1500 V AC
Med napajanjem in interno logiko pri2300 V AC
Med senzorskim napajanjem in interno logiko pri500 V AC
Med izhodom in interno logiko pri2300 V AC
Med Ethernet terminalom in interno logiko pri500 V AC
Med napajanjem in senzornim napajanjem pri2300 V AC
Oznaka CE
Napajanje senzorja 24 V DC pri250 mA Napajan s krmilnikom
Montažna podpora Zgornji klobuček tipa TH35-15 Letev v skladu s/zIEC 60715
Zgornji klobuček tipa TH35-7,5 Letev v skladu s/zIEC 60715
Plošča s pritrdilnim kompletom
Višina 90 mm
Globina 70 mm
Width 160 mm
Teža izdelka 0,456 kg
Okolje
Standardi IEC 61131-2
UL 508
CAN/CSA C22.2 No. 213
IACS E10
ANSI/ISA 12,12-01
Certifikati izdelkov RCM
LR
CULus
DNV-GL
ABS
EAC
CE
UKCA
cULus HazLoc
Okoljske značilnosti Navadne in nevarne lokacije
Odpornost na elektrostatično razelektritev 8 kV Vhodni zrak v skladu s/zIEC 61000-4-2
4 kV Na stiku v skladu s/zIEC 61000-4-2
Odpornost na elektromagnetna polja 10 V/m 80 MHz do 1 GHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
3 V/m 1,4 GHz do 2 GHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
1 V/m 2 do 2,7 GHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
Odpornost proti magnetnim poljem 30 A/m 50/60 Hz v skladu s/zIEC 61000-4-8
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom 2 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( Daljnovodi)
2 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( Relejni izhod)
1 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( I/O)
1 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( Ethernet linija)
1 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( Serijska povezava)
Prenapetostna vzdržljivost 2 kV Daljnovodi (AC) Navadni/splošni/skupni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
2 kV Relejni izhod Navadni/splošni/skupni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
1 kV I/O Navadni/splošni/skupni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
1 kV Zaščiten kabel Navadni/splošni/skupni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
0,5 kV Daljnovodi (DC) Diferencialni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
1 kV Daljnovodi (AC) Diferencialni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
1 kV Relejni izhod Diferencialni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
0,5 kV Daljnovodi (DC) Navadni/splošni/skupni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
Odpornost proti prehodnim motnjam 10 V 0,15 do 80 MHz v skladu s/zIEC 61000-4-6
3 V 0,1 do 80 MHz v skladu s/zPomorske specifikacije (LR, ABS, DNV, GL)
10 V Točkovna frekvenca (2, 3, 4, 6,2, 8,2, 12,6, 16,5, 18,8, 22, 25 MHz) v skladu s/zPomorske specifikacije (LR, ABS, DNV, GL)
Elektromagnetne emisije Prevajani izpusti - testna raven: 79 dBμV/m QP/66 dBμV/m AV ( Daljnovodi (AC)) pri0,15…0,5 MHz v skladu s/zIEC 55011
Prevajani izpusti - testna raven: 73 dBμV/m QP/60 dBμV/m AV ( Daljnovodi (AC)) pri0,5…300 MHz v skladu s/zIEC 55011
Prevajani izpusti - testna raven: 120 do 69 dBµV/m QP ( Daljnovodi) pri10…150 kHz v skladu s/zIEC 55011
Prevajani izpusti - testna raven: 63 dBμV/m QP ( Daljnovodi) pri1,5…30 MHz v skladu s/zIEC 55011
Sevane emisije - testna raven: 40 dBμV/m QP Razred A ( 10 m) pri30…230 MHz v skladu s/zIEC 55011
Prevajani izpusti - testna raven: 79 do 63 dBμV/m QP ( Daljnovodi) pri150…1500 kHz v skladu s/zIEC 55011
Sevane emisije - testna raven: 47 dBμV/m QP Razred A ( 10 m) pri200…1000 MHz v skladu s/zIEC 55011
Odpornost na mikro-razpoke 10 ms
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…55 °C ( Vodoravna instalacija)
−10…35 °C ( Vertikalna vgradnja)
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…70 °C
Relativna vlažnost 10…95 %, Brez kondenzacije ( V obratovanju)
10…95 %, Brez kondenzacije ( V shranjevanju)
IP stopnja zaščite IP20 Z zaščitnim pokrovom na mestu
Stopnja onesnaženosti <= 2
Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m
Nadmorskavišina shranjevanja 0…3000 m
Odpornost proti vibracijam 3,5 mm pri5…8,4 Hz naSimetrična letev
3,5 mm pri5…8,4 Hz naNamestitev na ploščo
1 gn pri8,4…150 Hz naSimetrična letev
1 gn pri8,4…150 Hz naNamestitev na ploščo
Odporno proti udarcu 98 m/s² za11 ms
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 10,92 cm
Paket 1 Širina 14,48 cm
Paket 1 Dolžina 21,08 cm
Paket 1 Teža 850 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 29,4 cm
Paket 2 Širina 39,5 cm
Paket 2 Dolžina 55,7 cm
Paket 2 Teža 11,021 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 144
Paket 3 Višina 105,0 cm
Paket 3 Širina 120,0 cm
Paket 3 Dolžina 80,0 cm
Paket 3 Teža 146 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 115