|
|
|
TM221CE16R
Krmilnik M221 16 IO Ethernet rele
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon M221
|
Izdelek ali sestavni del
|
Logični krmilnik
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
100 do 240 V AC
|
Številka diskretnega vhoda
|
9, Diskretni vhod v skladu s/zIEC 61131-2 tip 1
|
Številka analognega vhoda
|
2 pri0 do 10 V
|
Diskretni izhod tip
|
Rele normalno odprt
|
Številka dikretnega izhoda
|
7 Rele
|
Diskretni izhod napetost
|
5 do 125 V DC
5 do 250 V AC
|
Diskretni izhod tok
|
2 A
|
Komplementarno
Diskretna I/O številka
|
16
|
Maksimalno število I/O razširitvenih modulov
|
4 ( Lokalno I/O-arhitektura)
11 ( Daljinsko I/O-arhitektura)
|
Omejitve napajalne napetosti
|
85…264 V
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
Vklopni tok
|
40 A
|
Poraba energije v VA
|
49 VA pri100 do 240 V Z maksimalnim številom I/O razširitvenih modulov
33 VA pri100 do 240 V Brez I/O razširitvenega modula
|
Izhodni tok
|
0,325 A 5 V zaRazširitveno vodilo
0,12 A 24 V zaRazširitveno vodilo
|
Diskretna vhodna logika
|
Ponor ali vir (pozitivni/negativni)
|
Diskretni vhod napetost
|
24 V
|
Diskretni vhod tip napetosti
|
DC
|
Ločljivost analognega vhoda
|
10 bitov
|
LSB vrednost
|
10 mV
|
Čas konverzije
|
1 ms na kanal + 1 čas cikla krmilnika za analogni vhodAnalogni vhod
|
Dovoljena preobremenitev na vhodih
|
+/- 30 V DC za5 min ( Maksimum) zaAnalogni vhod
+/- 13 V DC ( Trajno) zaAnalogni vhod
|
Stanje napetosti 1 zagotovljeno
|
>= 15 V zaVhod
|
Stanje napetosti 0 zagotovljeno
|
<= 5 V zaVhod
|
Diskretni vhodni tok
|
7 mA zaDiskretni vhod
5 mA zaHiter vhod
|
Vhodna impedanca
|
3.4 kOhm zaDiskretni vhod
100 kOhm zaAnalogni vhod
4,9 kOhm zaHiter vhod
|
Odzivni čas
|
35 µs Izklop, I2...I5 priključek/ka/ki zaVhod
10 ms Vklop zaIzhod
10 ms Izklop zaIzhod
5 µs Vklop, I0, I1, I6, I7 priključek/ka/ki zaHiter vhod
35 µs Vklop, Drugi terminali priključek/ka/ki zaVhod
5 µs Izklop, I0, I1, I6, I7 priključek/ka/ki zaHiter vhod
100 µs Izklop, Drugi terminali priključek/ka/ki zaVhod
|
Nastavljiv čas filtriranja
|
0 ms zaVhod
3 ms zaVhod
12 ms zaVhod
|
Mejne vrednosti izhodne napetosti
|
125 V DC
277 V AC
|
Maksimalen tok na skupni izhod
|
6 A priCOM 1
7 A priCOM 0
|
Napaka absolutne natančnosti
|
+/- 1 % celotnega obsega zaAnalogni vhod
|
Električna vzdržljivost
|
100000 ciklov AC-12, 120 V, 240 VA, Upor
100000 ciklov AC-12, 240 V, 480 VA, Upor
300000 ciklov AC-12, 120 V, 80 VA, Upor
300000 ciklov AC-12, 240 V, 160 VA, Upor
100000 ciklov AC-15, cos phi = 0,35, 120 V, 60 VA, Induktivno
100000 ciklov AC-15, cos phi = 0,35, 240 V, 120 VA, Induktivno
300000 ciklov AC-15, cos phi = 0,35, 120 V, 18 VA, Induktivno
300000 ciklov AC-15, cos phi = 0,35, 240 V, 36 VA, Induktivno
100000 ciklov AC-14, cos phi = 0,7, 120 V, 120 VA, Induktivno
100000 ciklov AC-14, cos phi = 0,7, 240 V, 240 VA, Induktivno
300000 ciklov AC-14, cos phi = 0,7, 120 V, 36 VA, Induktivno
300000 ciklov AC-14, cos phi = 0,7, 240 V, 72 VA, Induktivno
100000 ciklov DC-12, 24 V, 48 W, Upor
300000 ciklov DC-12, 24 V, 16 W, Upor
100000 ciklov DC-13, 24 V, 24 W, Induktivno (L/R = 7 ms)
300000 ciklov DC-13, 24 V, 7,2 W, Induktivno (L/R = 7 ms)
|
Preklopna frekvenca
|
20 preklopnih operacij/minuto Z maksimalnim bremenom
|
Mehanska vzdržljivost
|
20000000 ciklov zaRelejni izhod
|
Minimalna obremenitev
|
1 mA pri5 V DC zaRelejni izhod
|
Tip zaščite
|
Brez zaščite pri5 A
|
Čas ponastavitve
|
1 s
|
Zmogljivost pomnilnika
|
256 kB zaUporabniška aplikacija in podatki RAM z10000 ukazov
256 kB zaNotranje spremenljivke RAM
|
Varnostno kopiranje podatkov
|
256 kB Vgrajen flash pomnilnik zaVarnostna kopija aplikacij in podatkov
|
Oprema za shranjevanje podatkov
|
2 GB SD kartica ( Opcijsko)
|
Tip baterije
|
BR2032 ali CR2032X Litijeva brez ponovnega polnenja
|
Varnostni čas
|
1 leto pri25 °C ( S prekinitvijo napajalnega vira)
|
Čas izvedbe za 1 ukaza
|
0,3 ms zaDogodek in periodična naloga
|
Čas izvedbe na navodila
|
0,2 µs Boolean
|
Čas izvedbe za opravljeno nalogo
|
60 µs Odzivni čas
|
Maksimalna velikost objektnih območij
|
255 %C števci
512 % KW stalnih besed
255 %TM časovniki
512 %M spominskih bitov
8000 % MW pomnilniških besed
|
Ura v realnem času
|
Z
|
Prehitevanje/zamujanje ure
|
<= 30 s/mesec pri25 °C
|
Regulacijska zanka
|
Nastavljiv PID regulator Do 14 hkratnih zank
|
Število vhodov (counting)
|
4 Hiter vhod (način HSC) pri100 kHz 32 bitov
|
Tip krmilnega signala
|
Impulz/smer
A/B
Enofazni
|
Integriran tip povezave
|
USB vhod zMini B USB 2.0 konektor
Neizolirana serijska povezava Serijska 1 zRJ45 konektor inRS232/RS485 vmesnik
Ethernet zRJ45 konektor
|
Dobava
|
( Serijski)Napajanje serijske povezave: 5 V, <200 mA
|
Hitrost prenosa
|
1,2 do 115,2 kbit/s (115,2 kbit/s privzeto) za dolžino vodila15 m zaRS485
1,2 do 115,2 kbit/s (115,2 kbit/s privzeto) za dolžino vodila3 m zaRS232
480 Mbit/s zaUSB
|
Protokol komunikacijskih vrat
|
USB vhod: USB - SoMachine-omrežje
Neizolirana serijska povezava: Modbus Glavni/podrejeni - RTU/ASCII ali SoMachine-omrežje
Ethernet
|
Ethernet vhod
|
10BASE-T/100BASE-TX 1 vhod z100 m Bakren kabel
|
Komunikacijska storitev
|
DHCP uporabnik
Ethernet/IP adapter
Modbus TCP strežnik
Modbus TCP podrejena naprava
Modem TCP uporabnik
|
Lokalno signaliziranje
|
ZaPWR 1 LED ( Zelena)
ZaRUN 1 LED ( Zelena)
ZaNapaka modula (ERR) 1 LED ( Rdeča)
ZaDostop do SD kartice (SD) 1 LED ( Zelena)
ZaBAT 1 LED ( Rdeča)
ZaI/O stanje 1 LED na kanal ( Zelena)
ZaSL 1 LED ( Zelena)
ZaAct Aktivnost Ethernet omrežja ( Zelena)
ZaLink (stanje povezave) Ethernet povezava omrežja ( Rumena)
|
Električna povezava
|
Odstranljivi vijačni priključni blok Za vhode
Odstranljivi vijačni priključni blok Za izhode
Priključni blok, 3 priključek/ka/ki Za povezovanje 24 V DC napajalnika
Konektor, 4 priključek/ka/ki Za analogne vhode
Mini B USB 2.0 Konektor Za programatorski terminal
|
Maksimalna kabelna razdalja med napravami
|
Kabel z opletom: <10 m zaHiter vhod
Nezaščiten kabel: <30 m zaIzhod
Nezaščiten kabel: <30 m zaDigitalni vhod
Nezaščiten kabel: <1 m zaAnalogni vhod
|
Izolativnost
|
Med vhodom in interno logiko pri500 V AC
Neizolirani med analognim vhodom in notranjo logiko
Neizolirani med analognimi vhodi
Med napajanjem in ozemljitvijo pri1500 V AC
Med senzorskim napajanjem in ozemljitvijo pri500 V AC
Med vhodom in ozemljitvijo pri500 V AC
Med izhodom in ozemljitvijo pri1500 V AC
Med napajanjem in interno logiko pri2300 V AC
Med senzorskim napajanjem in interno logiko pri500 V AC
Med izhodom in interno logiko pri2300 V AC
Med Ethernet terminalom in interno logiko pri500 V AC
Med napajanjem in senzornim napajanjem pri2300 V AC
|
Oznaka
|
CE
|
Napajanje senzorja
|
24 V DC pri250 mA Napajan s krmilnikom
|
Montažna podpora
|
Zgornji klobuček tipa TH35-15 Letev v skladu s/zIEC 60715
Zgornji klobuček tipa TH35-7,5 Letev v skladu s/zIEC 60715
Plošča s pritrdilnim kompletom
|
Višina
|
90 mm
|
Globina
|
70 mm
|
Width
|
95 mm
|
Product weight
|
0,346 kg
|
Okolje
Standardi
|
IEC 61131-2
UL 508
CAN/CSA C22.2 No. 213
IACS E10
ANSI/ISA 12,12-01
|
Certifikati izdelkov
|
CULus
LR
RCM
EAC
ABS
DNV-GL
CE
UKCA
cULus HazLoc
|
Okoljske značilnosti
|
Navadne in nevarne lokacije
|
Odpornost na elektrostatično razelektritev
|
8 kV Vhodni zrak v skladu s/zIEC 61000-4-2
4 kV Na stiku v skladu s/zIEC 61000-4-2
|
Odpornost na elektromagnetna polja
|
10 V/m 80 MHz do 1 GHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
3 V/m 1,4 GHz do 2 GHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
1 V/m 2 do 2,7 GHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
|
Odpornost proti magnetnim poljem
|
30 A/m 50/60 Hz v skladu s/zIEC 61000-4-8
|
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom
|
2 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( Daljnovodi)
2 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( Relejni izhod)
1 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( I/O)
1 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( Ethernet linija)
1 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( Serijska povezava)
|
Prenapetostna vzdržljivost
|
2 kV Daljnovodi (AC) Navadni/splošni/skupni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
2 kV Relejni izhod Navadni/splošni/skupni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
1 kV I/O Navadni/splošni/skupni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
1 kV Zaščiten kabel Navadni/splošni/skupni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
0,5 kV Daljnovodi (DC) Diferencialni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
1 kV Daljnovodi (AC) Diferencialni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
1 kV Relejni izhod Diferencialni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
0,5 kV Daljnovodi (DC) Navadni/splošni/skupni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
|
Odpornost proti prehodnim motnjam
|
10 V 0,15 do 80 MHz v skladu s/zIEC 61000-4-6
3 V 0,1 do 80 MHz v skladu s/zPomorske specifikacije (LR, ABS, DNV, GL)
10 V Točkovna frekvenca (2, 3, 4, 6,2, 8,2, 12,6, 16,5, 18,8, 22, 25 MHz) v skladu s/zPomorske specifikacije (LR, ABS, DNV, GL)
|
Elektromagnetne emisije
|
Prevajani izpusti - testna raven: 79 dBμV/m QP/66 dBμV/m AV ( Daljnovodi (AC)) pri0,15…0,5 MHz v skladu s/zIEC 55011
Prevajani izpusti - testna raven: 73 dBμV/m QP/60 dBμV/m AV ( Daljnovodi (AC)) pri0,5…300 MHz v skladu s/zIEC 55011
Prevajani izpusti - testna raven: 120 do 69 dBµV/m QP ( Daljnovodi) pri10…150 kHz v skladu s/zIEC 55011
Prevajani izpusti - testna raven: 63 dBμV/m QP ( Daljnovodi) pri1,5…30 MHz v skladu s/zIEC 55011
Sevane emisije - testna raven: 40 dBμV/m QP Razred A ( 10 m) pri30…230 MHz v skladu s/zIEC 55011
Prevajani izpusti - testna raven: 79 do 63 dBμV/m QP ( Daljnovodi) pri150…1500 kHz v skladu s/zIEC 55011
Sevane emisije - testna raven: 47 dBμV/m QP Razred A ( 10 m) pri200…1000 MHz v skladu s/zIEC 55011
|
Odpornost na mikro-razpoke
|
10 ms
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−10…55 °C ( Vodoravna instalacija)
−10…35 °C ( Vertikalna vgradnja)
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…70 °C
|
Relativna vlažnost
|
10…95 %, Brez kondenzacije ( V obratovanju)
10…95 %, Brez kondenzacije ( V shranjevanju)
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 Z zaščitnim pokrovom na mestu
|
Stopnja onesnaženosti
|
<= 2
|
Nadmorska višina delovanja
|
0 do 2000 m
|
Nadmorskavišina shranjevanja
|
0…3000 m
|
Odpornost proti vibracijam
|
3,5 mm pri5…8,4 Hz naSimetrična letev
3,5 mm pri5…8,4 Hz naNamestitev na ploščo
1 gn pri8,4…150 Hz naSimetrična letev
1 gn pri8,4…150 Hz naNamestitev na ploščo
|
Odporno proti udarcu
|
98 m/s² za11 ms
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
10,829 cm
|
Paket 1 Širina
|
14,04 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
14,181 cm
|
Paket 1 Teža
|
590,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
CAR
|
Število enot v Paketu 2
|
20
|
Paket 2 Višina
|
28,9 cm
|
Paket 2 Širina
|
39,5 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
57,4 cm
|
Paket 2 Teža
|
12,771 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
240
|
Paket 3 Višina
|
105,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
120,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
164 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Brez PVC-ja
|
Da
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
103
|
|
|