Schneider-Electric
 
TM221CE24T slika – Schneider- scope
TM221CE24T
Krmilnik M221 24 IO tranzistor PNP Ethernet
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon M221
Izdelek ali sestavni del Logični krmilnik
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V DC
Številka diskretnega vhoda 14, Diskretni vhod 4 Hiter vhod v skladu s/zIEC 61131-2 tip 1
Številka analognega vhoda 2 pri0 do 10 V
Diskretni izhod tip Tranzistor
Številka dikretnega izhoda 10 Tranzistor 2 Hiter izhod
Diskretni izhod napetost 24 V DC
Diskretni izhod tok 0,5 A
Komplementarno
Diskretna I/O številka 24
Maksimalno število I/O razširitvenih modulov 7 ( Lokalno I/O-arhitektura)
14 ( Daljinsko I/O-arhitektura)
Omejitve napajalne napetosti 20,4…28,8 V
Vklopni tok 35 A
Poraba energije v W 14 W pri24 V ( Z maksimalnim številom I/O razširitvenih modulov)
4,8 W pri24 V ( Brez I/O razširitvenega modula)
Izhodni tok 0,52 A 5 V zaRazširitveno vodilo
0,2 A 24 V zaRazširitveno vodilo
Diskretna vhodna logika Ponor ali vir (pozitivni/negativni)
Diskretni vhod napetost 24 V
Diskretni vhod tip napetosti DC
Ločljivost analognega vhoda 10 bitov
LSB vrednost 10 mV
Čas konverzije 1 ms na kanal + 1 čas cikla krmilnika za analogni vhodAnalogni vhod
Dovoljena preobremenitev na vhodih +/- 30 V DC za5 min ( Maksimum) zaAnalogni vhod
+/- 13 V DC ( Trajno) zaAnalogni vhod
Stanje napetosti 1 zagotovljeno >= 15 V zaVhod
Stanje napetosti 0 zagotovljeno <= 5 V zaVhod
Diskretni vhodni tok 7 mA zaDiskretni vhod
5 mA zaHiter vhod
Vhodna impedanca 3.4 kOhm zaDiskretni vhod
100 kOhm zaAnalogni vhod
4,9 kOhm zaHiter vhod
Odzivni čas 35 µs Izklop, I2...I5 priključek/ka/ki zaVhod
5 µs Vklop, I0, I1, I6, I7 priključek/ka/ki zaHiter vhod
35 µs Vklop, Drugi terminali priključek/ka/ki zaVhod
5 µs Izklop, I0, I1, I6, I7 priključek/ka/ki zaHiter vhod
100 µs Izklop, Drugi terminali priključek/ka/ki zaVhod
5 µs Obrat-on, obrat-off, Q0 do Q1 priključek/ka/ki zaIzhod
50 µs Obrat-on, obrat-off, Q2 do Q3 priključek/ka/ki zaIzhod
300 µs Obrat-on, obrat-off, Drugi terminali priključek/ka/ki zaIzhod
Nastavljiv čas filtriranja 0 ms zaVhod
3 ms zaVhod
12 ms zaVhod
Diskretni izhod logika Pozitivna logika (vir)
Maksimalen tok na skupni izhod 5 A
Izhodna frekvenca (sinhronizacija z omrežjem) 100 kHz zaHiter izhod (PWM/PLS način) priQ0 do Q1
5 kHz zaIzhod priQ2 do Q3
0,1 kHz zaIzhod priQ4 do Q9
Napaka absolutne natančnosti +/- 1 % celotnega obsega zaAnalogni vhod
Maksimalen tok uhajanja 0,1 mA zaTranzistorski izhod
Maksimalen padec napetosti <1 V
Mehanska vzdržljivost 20000000 ciklov zaTranzistorski izhod
Maksimalna obremenitev volframa <12 W zaIzhod in hiter izhod
Tip zaščite Preobremenitev in zaščita kratkega stika pri1 A
Čas ponastavitve 1 s Samodejna ponastavitev
Zmogljivost pomnilnika 256 kB zaUporabniška aplikacija in podatki RAM z10000 ukazov
256 kB zaNotranje spremenljivke RAM
Varnostno kopiranje podatkov 256 kB Vgrajen flash pomnilnik zaVarnostna kopija aplikacij in podatkov
Oprema za shranjevanje podatkov 2 GB SD kartica ( Opcijsko)
Tip baterije BR2032 ali CR2032X Litijeva brez ponovnega polnenja
Varnostni čas 1 leto pri25 °C ( S prekinitvijo napajalnega vira)
Čas izvedbe za 1 ukaza 0,3 ms zaDogodek in periodična naloga
Čas izvedbe na navodila 0,2 µs Boolean
Čas izvedbe za opravljeno nalogo 60 µs Odzivni čas
Maksimalna velikost objektnih območij 255 %C števci
512 %M spominskih bitov
8000 % MW pomnilniških besed
512 % KW stalnih besed
255 %TM časovniki
Ura v realnem času Z
Prehitevanje/zamujanje ure <= 30 s/mesec pri25 °C
Regulacijska zanka Nastavljiv PID regulator Do 14 hkratnih zank
Pozicioniranje PoložajPTO 2 os/iImpulz/smer način ( 100 kHz)
PoložajPTO 1 os/iCW/CCW način ( 100 kHz)
Funkcija Frekvenčni generator
PLS
PWM
Število vhodov (counting) 4 Hiter vhod (način HSC) pri100 kHz 32 bitov
Tip krmilnega signala A/B
Enofazni
Impulz/smer
Integriran tip povezave USB vhod zMini B USB 2.0 konektor
Neizolirana serijska povezava Serijska 1 zRJ45 konektor inRS232/RS485 vmesnik
Ethernet zRJ45 konektor
Dobava ( Serijski)Napajanje serijske povezave: 5 V, <200 mA
Hitrost prenosa 1,2 do 115,2 kbit/s (115,2 kbit/s privzeto) za dolžino vodila15 m zaRS485
1,2 do 115,2 kbit/s (115,2 kbit/s privzeto) za dolžino vodila3 m zaRS232
480 Mbit/s zaUSB
Protokol komunikacijskih vrat USB vhod: USB - SoMachine-omrežje
Neizolirana serijska povezava: Modbus Glavni/podrejeni - RTU/ASCII ali SoMachine-omrežje
Ethernet
Ethernet vhod 10BASE-T/100BASE-TX 1 vhod z100 m Bakren kabel
Komunikacijska storitev Modbus TCP podrejena naprava
Modbus TCP strežnik
Modem TCP uporabnik
Ethernet/IP adapter
DHCP uporabnik
Lokalno signaliziranje ZaPWR 1 LED ( Zelena)
ZaRUN 1 LED ( Zelena)
ZaNapaka modula (ERR) 1 LED ( Rdeča)
ZaDostop do SD kartice (SD) 1 LED ( Zelena)
ZaBAT 1 LED ( Rdeča)
ZaI/O stanje 1 LED na kanal ( Zelena)
ZaSL 1 LED ( Zelena)
ZaAct Aktivnost Ethernet omrežja ( Zelena)
ZaLink (stanje povezave) Ethernet povezava omrežja ( Rumena)
Električna povezava Odstranljivi vijačni priključni blok Za vhode
Odstranljivi vijačni priključni blok Za izhode
Priključni blok, 3 priključek/ka/ki Za povezovanje 24 V DC napajalnika
Konektor, 4 priključek/ka/ki Za analogne vhode
Mini B USB 2.0 Konektor Za programatorski terminal
Maksimalna kabelna razdalja med napravami Kabel z opletom: <10 m zaHiter vhod
Nezaščiten kabel: <30 m zaIzhod
Nezaščiten kabel: <30 m zaDigitalni vhod
Nezaščiten kabel: <1 m zaAnalogni vhod
Kabel z opletom: <3 m zaHiter izhod
Izolativnost Med vhodom in interno logiko pri500 V AC
Med hitrim vhodom in interno logiko pri500 V AC
Neizoliran med vhodi
Med izhodom in interno logiko pri500 V AC
Neizolirani med analognim vhodom in notranjo logiko
Neizolirani med analognimi vhodi
Oznaka CE
Montažna podpora Zgornji klobuček tipa TH35-15 Letev v skladu s/zIEC 60715
Zgornji klobuček tipa TH35-7,5 Letev v skladu s/zIEC 60715
Plošča s pritrdilnim kompletom
Višina 90 mm
Globina 70 mm
Width 110 mm
Product weight 0,395 kg
Okolje
Standardi IEC 61131-2
UL 508
CAN/CSA C22.2 No. 213
IACS E10
ANSI/ISA 12,12-01
Certifikati izdelkov ABS
EAC
RCM
CULus
LR
DNV-GL
CE
UKCA
cULus HazLoc
Okoljske značilnosti Navadne in nevarne lokacije
Odpornost na elektrostatično razelektritev 8 kV Vhodni zrak v skladu s/zIEC 61000-4-2
4 kV Na stiku v skladu s/zIEC 61000-4-2
Odpornost na elektromagnetna polja 10 V/m 80 MHz do 1 GHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
3 V/m 1,4 GHz do 2 GHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
1 V/m 2 do 2,7 GHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
Odpornost proti magnetnim poljem 30 A/m 50/60 Hz v skladu s/zIEC 61000-4-8
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom 2 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( Daljnovodi)
2 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( Relejni izhod)
1 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( I/O)
1 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( Ethernet linija)
1 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( Serijska povezava)
Prenapetostna vzdržljivost 2 kV Daljnovodi (AC) Navadni/splošni/skupni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
2 kV Relejni izhod Navadni/splošni/skupni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
1 kV I/O Navadni/splošni/skupni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
1 kV Zaščiten kabel Navadni/splošni/skupni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
0,5 kV Daljnovodi (DC) Diferencialni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
1 kV Daljnovodi (AC) Diferencialni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
1 kV Relejni izhod Diferencialni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
0,5 kV Daljnovodi (DC) Navadni/splošni/skupni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
Odpornost proti prehodnim motnjam 10 V 0,15 do 80 MHz v skladu s/zIEC 61000-4-6
3 V 0,1 do 80 MHz v skladu s/zPomorske specifikacije (LR, ABS, DNV, GL)
10 V Točkovna frekvenca (2, 3, 4, 6,2, 8,2, 12,6, 16,5, 18,8, 22, 25 MHz) v skladu s/zPomorske specifikacije (LR, ABS, DNV, GL)
Elektromagnetne emisije Prevajani izpusti - testna raven: 79 dBμV/m QP/66 dBμV/m AV ( Daljnovodi (AC)) pri0,15…0,5 MHz v skladu s/zIEC 55011
Prevajani izpusti - testna raven: 73 dBμV/m QP/60 dBμV/m AV ( Daljnovodi (AC)) pri0,5…300 MHz v skladu s/zIEC 55011
Prevajani izpusti - testna raven: 120 do 69 dBµV/m QP ( Daljnovodi) pri10…150 kHz v skladu s/zIEC 55011
Prevajani izpusti - testna raven: 63 dBμV/m QP ( Daljnovodi) pri1,5…30 MHz v skladu s/zIEC 55011
Sevane emisije - testna raven: 40 dBμV/m QP Razred A ( 10 m) pri30…230 MHz v skladu s/zIEC 55011
Prevajani izpusti - testna raven: 79 do 63 dBμV/m QP ( Daljnovodi) pri150…1500 kHz v skladu s/zIEC 55011
Sevane emisije - testna raven: 47 dBμV/m QP Razred A ( 10 m) pri200…1000 MHz v skladu s/zIEC 55011
Odpornost na mikro-razpoke 10 ms
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…55 °C ( Vodoravna instalacija)
−10…35 °C ( Vertikalna vgradnja)
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…70 °C
Relativna vlažnost 10…95 %, Brez kondenzacije ( V obratovanju)
10…95 %, Brez kondenzacije ( V shranjevanju)
IP stopnja zaščite IP20 Z zaščitnim pokrovom na mestu
Stopnja onesnaženosti <= 2
Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m
Nadmorskavišina shranjevanja 0…3000 m
Odpornost proti vibracijam 3,5 mm pri5…8,4 Hz naSimetrična letev
3,5 mm pri5…8,4 Hz naNamestitev na ploščo
1 gn pri8,4…150 Hz naSimetrična letev
1 gn pri8,4…150 Hz naNamestitev na ploščo
Odporno proti udarcu 147 m/s² za11 ms
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 11,133 cm
Paket 1 Širina 14,136 cm
Paket 1 Dolžina 15,607 cm
Paket 1 Teža 621,0 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 29,7 cm
Paket 2 Širina 39,8 cm
Paket 2 Dolžina 57,0 cm
Paket 2 Teža 13,211 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 240
Paket 3 Višina 105,0 cm
Paket 3 Širina 120,0 cm
Paket 3 Dolžina 80,0 cm
Paket 3 Teža 94 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP Db4bbd5b-c14f-4e05-90f0-9ef8d1e54486
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 121