Schneider-Electric
 
TM241CE24T slika – Schneider- scope
TM241CE24T
Krmilnik M241 24 IO tranzistor PNP Ethernet
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon M241
Izdelek ali sestavni del Logični krmilnik
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V DC
Številka diskretnega vhoda 14, Diskretni vhod 8 Hiter vhod v skladu s/zIEC 61131-2 tip 1
Diskretni izhod tip Tranzistor
Številka dikretnega izhoda 10 Tranzistor 4 Hiter izhod
Diskretni izhod napetost 24 V DC zaTranzistorski izhod
Diskretni izhod tok 0,5 A zaTranzistorski izhod ( Q0...Q9)
0,1 A zaHiter izhod (PTOnačin) ( Q0 do Q3)
Komplementarno
Diskretna I/O številka 24
Maksimalno število I/O razširitvenih modulov 7 ( Lokalno I/O-arhitektura)
14 ( Daljinsko I/O-arhitektura)
Omejitve napajalne napetosti 20,4…28,8 V
Vklopni tok 50 A
Poraba energije v W 32,6…40,4 W ( Z maksimalnim številom I/O razširitvenih modulov)
Diskretna vhodna logika Ponor ali vir
Diskretni vhod napetost 24 V
Diskretni vhod tip napetosti DC
Stanje napetosti 1 zagotovljeno >= 15 V zaVhod
Stanje napetosti 0 zagotovljeno <= 5 V zaVhod
Diskretni vhodni tok 5 mA zaVhod
10,7 mA zaHiter vhod
Vhodna impedanca 4,7 kOhm zaVhod
2,81 kOhm zaHiter vhod
Odzivni čas 50 µs Vklop, I0 do I13 priključek/ka/ki zaVhod
50 µs Izklop, I0 do I13 priključek/ka/ki zaVhod
<= 2 µs Vklop, I0 do I7 priključek/ka/ki zaHiter vhod
<= 2 µs Izklop, I0 do I7 priključek/ka/ki zaHiter vhod
<= 34 µs Vklop, Q0...Q9 priključek/ka/ki zaIzhod
<= 250 µs Izklop, Q0...Q9 priključek/ka/ki zaIzhod
<= 2 µs Vklop, Q0 do Q3 priključek/ka/ki zaHiter izhod
<= 2 µs Izklop, Q0 do Q3 priključek/ka/ki zaHiter izhod
Nastavljiv čas filtriranja 1 s zaHiter vhod
12 ms zaHiter vhod
0 ms zaVhod
1 ms zaVhod
4 ms zaVhod
12 ms zaVhod
Diskretni izhod logika Pozitivna logika (vir)
Mejne vrednosti izhodne napetosti 30 V DC
Maksimalen tok na skupni izhod 2 A zQ0 do Q3 zaHiter izhod
2 A zQ4 do Q7 zaIzhod
1 A zQ8 do Q9 zaIzhod
Maksimalna izhodna frekvenca 20 kHz zaHiter izhod (PWM način)
100 kHz zaHiter izhod (PLS način)
1 kHz zaIzhod
Natančnost +/- 0,1 % pri0,02…0,1 kHz zaHiter izhod
+/- 1 % pri0,1…1 kHz zaHiter izhod
Maksimalen tok uhajanja 5 µA zaIzhod
Maksimalen padec napetosti <1 V
Maksimalna obremenitev volframa <2,4 W
Tip zaščite Zaščita kratkega stika
Zaščita pred kratkim stikom in preobremenitvijo s samodejnim ponastavitvijo
Zaščita pred povratno polarnostjo zaHiter izhod
Čas ponastavitve 10 ms Samodejna ponastavitev Izhod
12 s Samodejna ponastavitev Hiter izhod
Zmogljivost pomnilnika 64 MB zaSistemski pomnilnik RAM
Varnostno kopiranje podatkov 128 MB Vgrajen flash pomnilnik zaVarnostna kopija uporabniških programov
Oprema za shranjevanje podatkov <= 16 GB SD kartica ( Opcijsko)
Tip baterije BR2032 Litijeva brez ponovnega polnenja, življenjska doba baterije:4 let/o/i/a
Varnostni čas 2 leti pri25 °C
Čas izvedbe za 1 ukaza 0,3 ms zaDogodek in periodična naloga
0,7 ms zaDruga navodila
Struktura aplikacije 8 zunanjih nalog za dogodke
8 nalog za dogodke
3 ciklična glavna naloga + 1 prostovoljna naloga
4 ciklične glavne naloge
Ura v realnem času Z
Prehitevanje/zamujanje ure <= 60 s/mesec pri25 °C
Pozicioniranje PTO funkcija 4 kanal/i (frekvenca pozicioniranja:100 kHz)
PTO funkcija 4 kanal/i zaTranzistorski izhod (frekvenca pozicioniranja:1 kHz)
Število vhodov (counting) 4 Hiter vhod (način HSC) pri200 kHz
14 Standardni vhod pri1 kHz
Tip krmilnega signala A/B pri100 kHz zaHiter vhod (način HSC)
Impulz/smer pri200 kHz zaHiter vhod (način HSC)
Enofazni pri200 kHz zaHiter vhod (način HSC)
Integriran tip povezave Neizolirana serijska povezava Serijska 1 zRJ45 konektor inRS232/RS485 vmesnik
Neizolirana serijska povezava Serijska 2 zOdstranljivi vijačni priključni blok konektor inRS485 vmesnik
USB vhod zMini B USB 2.0 konektor
Ethernet zRJ45 konektor
Dobava ( Serijska 1)Napajanje serijske povezave: 5 V, <200 mA
Hitrost prenosa 1,2 do 115,2 kbit/s (115,2 kbit/s privzeto) za dolžino vodila15 m zaRS485
1,2 do 115,2 kbit/s (115,2 kbit/s privzeto) za dolžino vodila3 m zaRS232
480 Mbit/s za dolžino vodila3 m zaUSB
10/100 Mbitov/s zaEthernet
Protokol komunikacijskih vrat Neizolirana serijska povezava: Modbus Glavni/podrejeni
Ethernet vhod 10BASE-T/100BASE-TX - 1 vhod/a/iBakren kabel
Ethernet services FDR
DHCP strežnik Preko TM4 Ethernet stikalnega omrežnega modula
DHCP uporabnik Vgrajen Ethernet priključek
Obvestila SMS
Posodobitev strojne programske opreme
SNMP uporabnik/strežnik
Programiranje
NGVL
Spremljanje
IEC VAR ACCESS
FTP uporabnik/strežnik
Nalaganje
Uporabnik SQL
Modbus TCP uporabniški I/O skener
Ethernet/IP originator I/O skener Vgrajen Ethernet priključek
Ethernet/IP cilj, Modbus TCP strežnik in Modbus TCP slave
Pošiljanje in prejemanje e-pošte od krmilnika, ki temelji na TCP/UDP knjižnici
Spletni strežnik (WebVisu & XWeb sistem)
OPC UA strežnik
DNS uporabnik
Lokalno signaliziranje ZaPWR 1 LED ( Zelena)
ZaRUN 1 LED ( Zelena)
ZaNapaka modula (ERR) 1 LED ( Rdeča)
ZaI/O napaka (I/O) 1 LED ( Rdeča)
ZaDostop do SD kartice (SD) 1 LED ( Zelena)
ZaBAT 1 LED ( Rdeča)
ZaSL1 1 LED ( Zelena)
ZaSL2 1 LED ( Zelena)
ZaNapaka na vodilu na TM4 (TM4) 1 LED ( Rdeča)
ZaI/O stanje 1 LED na kanal ( Zelena)
ZaAktivnost Ethernet priključka 1 LED ( Zelena)
Električna povezava Odstranljivi vijačni priključni blokZa vhode in izhode ( Naklon 5,08 mm)
Odstranljivi vijačni priključni blokZa povezovanje 24 V DC napajalnika ( Naklon 5,08 mm)
Maksimalna kabelna razdalja med napravami Nezaščiten kabel: <50 m zaVhod
Kabel z opletom: <10 m zaHiter vhod
Nezaščiten kabel: <50 m zaIzhod
Kabel z opletom: <3 m zaHiter izhod
Izolativnost Med napajanjem in interno logiko pri500 V AC
Neizoliran med napajanjem in ozemljitvijo
Med vhodom in interno logiko pri500 V AC
Neizoliran med vhodi
Med hitrim vhodom in interno logiko pri500 V AC
Med izhodom in interno logiko pri500 V AC
Neizoliran med izhodi
Med hitrim izhodom in interno logiko pri500 V AC
Med izhodnimi skupinami pri500 V AC
Oznaka CE
Prenapetostna vzdržljivost 1 kV Daljnovodi (DC) Navadni/splošni/skupni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
1 kV Zaščiten kabel Navadni/splošni/skupni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
0,5 kV Daljnovodi (DC) Diferencialni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
1 kV Relejni izhod Diferencialni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
1 kV Vhod Navadni/splošni/skupni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
1 kV Tranzistorski izhod Navadni/splošni/skupni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
Spletne storitve Spletni strežnik
Maksimalno število povezav 8 Modbus strežnik
8 Protokol SoMachine
10 Spletni strežnik
4 FTP strežnik
16 Ethernet/IP cilj
8 Modbus uporabnik
Število podrejenih 64 Modbus TCP:
16 Ethernet/IP:
Čas cikla 10 ms 16 Ethernet/IP
64 ms 64 Modbus TCP
Montažna podpora Zgornji klobuček tipa TH35-15 Letev v skladu s/zIEC 60715
Zgornji klobuček tipa TH35-7,5 Letev v skladu s/zIEC 60715
Plošča s pritrdilnim kompletom
Višina 90 mm
Globina 95 mm
Width 150 mm
Product weight 0,53 kg
Okolje
Standardi ANSI/ISA 12,12-01
CSA C22.2 št. 142
CSA C22.2 št. 213
IEC 61131-2: 2007
Pomorske specifikacije (LR, ABS, DNV, GL)
UL 508
Certifikati izdelkov RCM
CULus
CE
UKCA
DNV-GL
ABS
LR
Odpornost na elektrostatično razelektritev 8 kV Vhodni zrak v skladu s/zIEC 61000-4-2
4 kV Na stiku v skladu s/zIEC 61000-4-2
Odpornost na elektromagnetna polja 10 V/m 80 MHz do 1 GHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
3 V/m 1,4 GHz do 2 GHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
1 V/m 2 GHz do 3 GHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom 2 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( Daljnovodi)
1 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( Ethernet linija)
1 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( Serijska povezava)
1 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( Vhod)
1 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( Tranzistorski izhod)
Odpornost proti prehodnim motnjam 10 V 0,15 do 80 MHz v skladu s/zIEC 61000-4-6
3 V 0,1 do 80 MHz v skladu s/zPomorske specifikacije (LR, ABS, DNV, GL)
10 V Točkovna frekvenca (2, 3, 4, 6,2, 8,2, 12,6, 16,5, 18,8, 22, 25 MHz) v skladu s/zPomorske specifikacije (LR, ABS, DNV, GL)
Elektromagnetne emisije Prevajani izpusti - testna raven: 120 do 69 dBµV/m QP ( Daljnovodi) pri10…150 kHz v skladu s/zIEC 55011
Prevajani izpusti - testna raven: 63 dBμV/m QP ( Daljnovodi) pri1,5…30 MHz v skladu s/zIEC 55011
Sevane emisije - testna raven: 40 dBμV/m QP Razred A pri30…230 MHz v skladu s/zIEC 55011
Prevajani izpusti - testna raven: 79 do 63 dBμV/m QP ( Daljnovodi) pri150…1500 kHz v skladu s/zIEC 55011
Sevane emisije - testna raven: 47 dBμV/m QP Razred A pri230…1000 MHz v skladu s/zIEC 55011
Odpornost na mikro-razpoke 10 ms
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…50 °C ( Vertikalna vgradnja)
−10…55 °C ( Vodoravna instalacija)
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…70 °C
Relativna vlažnost 10…95 %, Brez kondenzacije ( V obratovanju)
10…95 %, Brez kondenzacije ( V shranjevanju)
IP stopnja zaščite IP20 Z zaščitnim pokrovom na mestu
Stopnja onesnaženosti 2
Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m
Nadmorskavišina shranjevanja 0…3000 m
Odpornost proti vibracijam 3,5 mm pri5…8,4 Hz naSimetrična letev
3 Gn pri8,4…150 Hz naSimetrična letev
3,5 mm pri5…8,4 Hz naNamestitev na ploščo
3 Gn pri8,4…150 Hz naNamestitev na ploščo
Odporno proti udarcu 15 gn za11 ms
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 11,33 cm
Paket 1 Širina 13,095 cm
Paket 1 Dolžina 18,689 cm
Paket 1 Teža 640,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 5,801 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 64
Paket 3 Višina 75,0 cm
Paket 3 Širina 40,0 cm
Paket 3 Dolžina 80,0 cm
Paket 3 Teža 58,4 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 3d1fb974-648d-4978-8c59-b7dcc486f5a5
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 912