|
|
|
TM251MESE
Krmilnik M251 2 x Ethernet
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon M251
|
Izdelek ali sestavni del
|
Logični krmilnik
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V DC
|
Komplementarno
Maksimalno število I/O razširitvenih modulov
|
7 ( Lokalno I/O-arhitektura)
14 ( Daljinsko I/O-arhitektura)
|
Omejitve napajalne napetosti
|
20,4…28,8 V
|
Vklopni tok
|
50 A
|
Poraba energije v W
|
32,6…40,4 W ( Z maksimalnim številom I/O razširitvenih modulov)
|
Zmogljivost pomnilnika
|
64 MB zaSistemski pomnilnik RAM
|
Varnostno kopiranje podatkov
|
128 MB Vgrajen flash pomnilnik zaVarnostna kopija uporabniških programov
|
Oprema za shranjevanje podatkov
|
<= 16 GB SD kartica ( Opcijsko)
|
Tip baterije
|
BR2032 Litijeva brez ponovnega polnenja, življenjska doba baterije:4 let/o/i/a
|
Varnostni čas
|
2 leti pri25 °C
|
Čas izvedbe za 1 ukaza
|
0,3 ms zaDogodek in periodična naloga
0,7 ms zaDruga navodila
|
Struktura aplikacije
|
4 ciklične glavne naloge
8 nalog za dogodke
3 ciklična glavna naloga + 1 prostovoljna naloga
8 zunanjih nalog za dogodke
|
Ura v realnem času
|
Z
|
Prehitevanje/zamujanje ure
|
<= 60 s/mesec pri25 °C
|
Integriran tip povezave
|
USB vhod zMini B USB 2.0 konektor
Neizolirana serijska povezava Serijski zRJ45 konektor inRS232/RS485 vmesnik
Dvojni priključek Ethernet 1 zRJ45 konektor
Ethernet priključek Ethernet 2 zRJ45 konektor
|
Dobava
|
( Serijski)Napajanje serijske povezave: 5 V, <200 mA
|
Hitrost prenosa
|
1,2 do 115,2 kbit/s (115,2 kbit/s privzeto) za dolžino vodila15 m zaRS485
1,2 do 115,2 kbit/s (115,2 kbit/s privzeto) za dolžino vodila3 m zaRS232
480 Mbit/s za dolžino vodila3 m zaUSB
|
Protokol komunikacijskih vrat
|
USB vhod: USB - SoMachine-omrežje
Neizolirana serijska povezava: Modbus Glavni/podrejeni - RTU/ASCII ali SoMachine-omrežje
|
Ethernet vhod
|
Ethernet 1 10BASE-T/100BASE-TX - 2 Bakren kabel
Ethernet 2 10BASE-T/100BASE-TX - 1 Bakren kabel
|
Spletne storitve
|
Spletni strežnik
|
Komunikacijska storitev
|
Nalaganje
IEC VAR ACCESS
Modem TCP uporabnik
Modbus TCP strežnik
Modbus TCP podrejena naprava
Spremljanje
NGVL
Programiranje
Posodobitev strojne programske opreme
Obvestila SMS
DHCP uporabnik Eth1)
DHCP strežnik Eth2)
Ethernet/IP originator Eth2)
Ethernet/IP cilj Eth1, Eth2)
Ethernet/IP skener Eth2)
Modbus TCP I/O skenervin sporočanje Eth2)
FDR
FTP uporabnik/strežnik
SNMP uporabnik/strežnik
Uporabnik SQL
Pošiljanje in prejemanje e-pošte od krmilnika, ki temelji na TCP/UDP knjižnici
Spletni strežnik (WebVisu & XWeb sistem)
OPC UA strežnik
DNS uporabnik
|
Maksimalno število povezav
|
8 Modbus strežnik
8 Modbus uporabnik
16 Ethernet/IP cilj
4 FTP strežnik
10 Spletni strežnik
8 Protokol SoMachine
|
Število podrejenih
|
16 Ethernet/IP:
64 Modbus TCP:
|
Čas cikla
|
10 ms 16 Ethernet/IP
64 ms 64 Modbus TCP
|
Lokalno signaliziranje
|
ZaPWR 1 LED ( Zelena)
ZaRUN 1 LED ( Zelena)
ZaNapaka modula (ERR) 1 LED ( Rdeča)
ZaI/O napaka (I/O) 1 LED ( Rdeča)
ZaDostop do SD kartice (SD) 1 LED ( Zelena)
ZaBAT 1 LED ( Rdeča)
ZaSL 1 LED ( Zelena)
ZaNapaka na vodilu na TM4 (TM4) 1 LED ( Rdeča)
ZaEthernet aktivnost (ETH1) 1 LED ( Zelena)
ZaEthernet aktivnost (ETH2) 1 LED ( Zelena)
|
Električna povezava
|
Odstranljivi vijačni priključni blokNapajanje ( Naklon 5,08 mm)
|
Izolativnost
|
Neizoliran med napajanjem in notranjo logiko
Med napajanjem in ozemljitvijo pri500 V AC
|
Oznaka
|
CE
|
Prenapetostna vzdržljivost
|
1 kV Zaščiten kabel Navadni/splošni/skupni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
1 kV Daljnovodi Navadni/splošni/skupni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
0,5 kV Daljnovodi Diferencialni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
|
Montažna podpora
|
Zgornji klobuček tipa TH35-15 Letev v skladu s/zIEC 60715
Zgornji klobuček tipa TH35-7,5 Letev v skladu s/zIEC 60715
Plošča s pritrdilnim kompletom
|
Višina
|
90 mm
|
Globina
|
95 mm
|
Width
|
54 mm
|
Teža izdelka
|
0,22 kg
|
Okolje
Standardi
|
ANSI/ISA 12,12-01
CSA C22.2 št. 142
CSA C22.2 št. 213
IEC 61131-2: 2007
Pomorske specifikacije (LR, ABS, DNV, GL)
UL 508
|
Certifikati izdelkov
|
CULus
CE
UKCA
DNV-GL
ABS
LR
|
Odpornost na elektrostatično razelektritev
|
8 kV Vhodni zrak v skladu s/zIEC 61000-4-2
4 kV Na stiku v skladu s/zIEC 61000-4-2
|
Odpornost na elektromagnetna polja
|
10 V/m 80 MHz do 1 GHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
3 V/m 1,4 GHz do 2 GHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
1 V/m 2 GHz do 3 GHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
|
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom
|
2 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( Daljnovodi)
1 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( Ethernet linija)
1 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( Serijska povezava)
|
Odpornost proti prehodnim motnjam
|
10 V 0,15 do 80 MHz v skladu s/zIEC 61000-4-6
3 V 0,1 do 80 MHz v skladu s/zPomorske specifikacije (LR, ABS, DNV, GL)
10 V Točkovna frekvenca (2, 3, 4, 6,2, 8,2, 12,6, 16,5, 18,8, 22, 25 MHz) v skladu s/zPomorske specifikacije (LR, ABS, DNV, GL)
|
Elektromagnetne emisije
|
Prevajani izpusti - testna raven: 120 do 69 dBµV/m QP ( Daljnovodi) pri10…150 kHz v skladu s/zIEC 55011
Prevajani izpusti - testna raven: 63 dBμV/m QP ( Daljnovodi) pri1,5…30 MHz v skladu s/zIEC 55011
Sevane emisije - testna raven: 40 dBμV/m QP Razred A ( 10 m) pri30…230 MHz v skladu s/zIEC 55011
Prevajani izpusti - testna raven: 79 do 63 dBμV/m QP ( Daljnovodi) pri150…1500 kHz v skladu s/zIEC 55011
Sevane emisije - testna raven: 47 dBμV/m QP Razred A ( 10 m) pri230…1000 MHz v skladu s/zIEC 55011
|
Odpornost na mikro-razpoke
|
10 ms
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−10…35 °C ( Vertikalna vgradnja)
−10…55 °C ( Vodoravna instalacija)
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…70 °C
|
Relativna vlažnost
|
10…95 %, Brez kondenzacije ( V obratovanju)
10…95 %, Brez kondenzacije ( V shranjevanju)
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 Z zaščitnim pokrovom na mestu
|
Stopnja onesnaženosti
|
2
|
Nadmorska višina delovanja
|
0 do 2000 m
|
Nadmorskavišina shranjevanja
|
0…3000 m
|
Odpornost proti vibracijam
|
3,5 mm pri5…8,4 Hz naSimetrična letev
3 Gn pri8,4…150 Hz naSimetrična letev
3,5 mm pri5…8,4 Hz naNamestitev na ploščo
3 Gn pri8,4…150 Hz naNamestitev na ploščo
|
Odporno proti udarcu
|
15 gn za11 ms
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
10,511 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,725 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
17,063 cm
|
Paket 1 Teža
|
371,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
30 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,651 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
80
|
Paket 3 Višina
|
75,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
48 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
C0f4b1e4-ee0f-48bb-9bdf-1bcc0df7db56
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Trajnostna embalaža
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Razkritje o vplivu na okolje
|
Okoljski profil izdelka
|
Profil krožnosti
|
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Brez PVC-ja
|
Da
|
Vzemi nazaj
|
No
|
|
|