Številka diskretnega vhoda
|
10 zaHiter vhod
12 zaVhod
4 zaReden vnos
|
Diskretna vhodna logika
|
Ponor zaHiter vhod
Ponor zaReden vnos
Vir zaVhod
|
Diskretni vhod napetost
|
24 V
|
Diskretni vhod tip napetosti
|
DC
|
Stanje napetosti 1 zagotovljeno
|
>= 15 V zaHiter vhod
>= 15 V zaHiter izhod
>= 15 V zaReden vnos
|
Stanje napetosti 0 zagotovljeno
|
<= 5 V zaHiter vhod
<= 5 V zaHiter izhod
<= 5 V zaReden vnos
|
Diskretni vhodni tok
|
4 mA zaHiter vhod
4 mA zaReden vnos
|
Vhodna impedanca
|
6 kOhm zaHiter vhod
6 kOhm zaReden vnos
|
Nastavljiv čas filtriranja
|
0 ms zaHiter vhod/navaden vhod in hiter izhod
1,5 ms zaHiter vhod/navaden vhod in hiter izhod
12 ms zaHiter vhod/navaden vhod in hiter izhod
4 ms zaHiter vhod/navaden vhod in hiter izhod
|
Filtriranje proti odboju
|
2 µs do 4 ms Konfiguracijski Hiter vhod/navaden vhod in hiter izhod
|
Maksimalna kabelna razdalja med napravami
|
<30 m zaHiter vhod
<30 m zaHiter izhod
<30 m zaReden vnos
|
Izolacija med kanali in notranjo logiko
|
500 Vrms AC
|
Izolacija med kanali
|
Brez
|
Diskretni izhod logika
|
Vir
|
Diskretni izhod napetost
|
24 V DC
|
Mejne vrednosti izhodne napetosti
|
19,2 do 28,8 V
|
Diskretni izhod tok
|
4 mA zaHiter izhod
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V DC Vgrajeni profesionalni napajalni modul
24 V DC I/O močnostni del
24 V DC Glavno napajanje
|
Omejitve napajalne napetosti
|
20,4…28,8 V
|
[In] Nazivni tok
|
0,04 A zaVgrajeni profesionalni napajalni modul
0,25 A zaGlavno napajanje
10 A zaI/O močnostni del
|
Vršni tok
|
100 kA <= 70 s)Glavno napajanje
25 kA <= 500 s)I/O močnostni del
50 kA <= 150 s)Vgrajeni profesionalni napajalni modul
1,2 A > 70 s)Glavno napajanje
|
Maksimalna poraba moči v W
|
13,03 W
|
Opis pomnilnika
|
Flash 128 MB
Notranji RAM 64 MB
|
Ura v realnem času
|
Brez uporabnikovega umerjanja ura, premik ure< 30 s/mesec pri25 °C
Z uporabnikovo kalibracijo ura, premik ure<= 6 s/mesec
|
Varnostne kopije podatkov
|
Spremenljivke tipa ohranitve in obstojne ohranitve CR2477M Renata, 1,5 let
|
Integriran tip povezave
|
1 izolirana serijska povezava Ženski RJ45 Modbus Glavni/podrejeni RTU/ASCII ali način znakov ASCII RS232/RS485 300 do 115200 bps
1 izolirana serijska povezava Ženski RJ45 Ethernet Modbus TCP/IP Slave 10BASE-T/100BASE-TX
1 izolirana serijska povezava Mini B USB 480 Mbit/s
1 izolirana serijska povezava USB tipa A 480 Mbit/s
|
Število vhodov za štetje
|
8 200 kHz
|
Lokalno signaliziranje
|
1 LED na kanal zaI/O stanje
1 LED zaCAN0 STS
1 LED zaMBS COM
1 LED Zelena/rdeča zaAPP0
1 LED Zelena/rdeča zaAPP1
1 LED Zelena/rdeča zaEth NS (stanje Ethernet omrežja)
1 LED Zelena/rdeča zaEth ST (stanje Ethernet-a)
1 LED Zelena/rdeča zaRUN/MS (stanje modula)
1 LED Zelena/rdeča zaUSB gostitelj
1 LED Zelena/rumena zaEth LA (Ethernet aktivnost)
1 LED Rdeča zaBATT (stanje baterije)
|
Oznaka
|
CE
|
Montažna podpora
|
Simetrična DIN-letev
|
Širina
|
175 mm
|
Višina
|
99 mm
|
Globina
|
85 mm
|
Teža izdelka
|
0,5 kg
|
Standardi
|
CSA C22.2 št. 142
UL 508
IEC 61131-2
CSA C22.2 št. 213
|
Certifikati izdelkov
|
C-Tick
CSA
CULus
GOST-R
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…55 °C Brez redukcije ( Vodoravna instalacija)
0…60 °C Z redukcijskim faktorjem ( Vodoravna instalacija)
0…50 °C ( Vertikalna vgradnja)
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…70 °C
|
Relativna vlažnost
|
5…95 % Brez kondenzacije
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 61131-2
|
Stopnja onesnaženosti
|
2 v skladu s/zIEC 60664
|
Nadmorska višina delovanja
|
0 do 2000 m
|
Nadmorskavišina shranjevanja
|
0…3000 m
|
Odpornost proti vibracijam
|
1 gn pri8,4…150 Hz naDIN letev
3,5 mm pri5…8,4 Hz naDIN letev
|
Odporno proti udarcu
|
15 gn za11 ms
|
Odpornost na elektrostatično razelektritev
|
4 kV Na stiku v skladu s/zIEC 61000-4-2
8 kV Vhodni zrak v skladu s/zIEC 61000-4-2
|
Odpornost na elektromagnetna polja
|
1 V/m 2 do 2,7 GHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
10 V/m 80 do 2000 MHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
|
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom
|
1 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( I/O)
1 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( Zaščiten kabel)
2 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( Daljnovodi)
|
Prenapetostna vzdržljivost
|
0,5 kV Diferencialni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
1 kV Navadni/splošni/skupni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
|
Motnje radijske/prevodniške
|
CISPR 11
|