Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

TM258LD42DT4L |
Schneider-Electric
 
TM258LD42DT4L slika – Schneider- scope
TM258LD42DT4L
Kompaktna baza M258 - 42 + 4 I/O - 24 V DC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon M258
Izdelek ali sestavni del Logični krmilnik
Uporaba izdelka za specifične aplikacije -
Diskretna I/O številka 42
Številka analognega vhoda 4
Maksimalna diskretna izhodna številka 12 Izhod
4 Hiter izhod
Komplementarno
Maksimalna diskretna vhodna številka 10 zaHiter vhod
12 zaVhod
4 zaReden vnos
Diskretna vhodna logika Ponor zaHiter vhod
Ponor zaReden vnos
Vir zaVhod
Diskretni vhod napetost 24 V
Diskretni vhod tip napetosti DC
Tip analognega vhoda Tok:0 do 20 mA
Tok:4 do 20 mA
Napetost:+/- 10 V
Ločljivost analognega vhoda 12 bitov
Stanje napetosti 1 zagotovljeno >= 15 V zaHiter vhod
>= 15 V zaHiter izhod
>= 15 V zaReden vnos
Stanje napetosti 0 zagotovljeno <= 5 V zaHiter vhod
<= 5 V zaHiter izhod
<= 5 V zaReden vnos
Diskretni vhodni tok 4 mA zaHiter vhod
4 mA zaReden vnos
Vhodna impedanca 6 kOhm zaHiter vhod
6 kOhm zaReden vnos
Nastavljiv čas filtriranja 0 ms zaHiter vhod/navaden vhod in hiter izhod
1,5 ms zaHiter vhod/navaden vhod in hiter izhod
12 ms zaHiter vhod/navaden vhod in hiter izhod
4 ms zaHiter vhod/navaden vhod in hiter izhod
Filtriranje proti odboju 2 µs do 4 ms Konfiguracijski Hiter vhod/navaden vhod in hiter izhod
Maksimalna kabelna razdalja med napravami <30 m zaHiter vhod
<30 m zaHiter izhod
<30 m zaReden vnos
Izolacija med kanali in notranjo logiko 500 Vrms AC
Izolacija med kanali Brez
Diskretni izhod logika Vir
Diskretni izhod napetost 24 V DC
Mejne vrednosti izhodne napetosti 19,2 do 28,8 V
Diskretni izhod tok 4 mA zaHiter izhod
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V DC Vgrajeni profesionalni napajalni modul
24 V DC I/O močnostni del
24 V DC Glavno napajanje
Omejitve napajalne napetosti 20,4…28,8 V
[In] Nazivni tok 0,04 A zaVgrajeni profesionalni napajalni modul
10 A zaI/O močnostni del
0,31 A zaGlavno napajanje
Vršni tok 100 kA <= 70 s)Glavno napajanje
25 kA <= 500 s)I/O močnostni del
50 kA <= 150 s)Vgrajeni profesionalni napajalni modul
1,2 A > 70 s)Glavno napajanje
Maksimalna poraba moči v W 14,14 W
Opis pomnilnika Flash 128 MB
Notranji RAM 64 MB
Ura v realnem času Brez uporabnikovega umerjanja ura, premik ure< 30 s/mesec pri25 °C
Z uporabnikovo kalibracijo ura, premik ure<= 6 s/mesec
Varnostne kopije podatkov Spremenljivke tipa ohranitve in obstojne ohranitve CR2477M Renata, 1,5 let
Integriran tip povezave 1 izolirana serijska povezava Ženski RJ45 Modbus Glavni/podrejeni RTU/ASCII ali način znakov ASCII RS232/RS485 300 do 115200 bps
1 izolirana serijska povezava Ženski RJ45 Ethernet Modbus TCP/IP Slave 10BASE-T/100BASE-TX
1 izolirana serijska povezava Mini B USB 480 Mbit/s
1 izolirana serijska povezava USB tipa A 480 Mbit/s
2 prosti reži PCI
Število vhodov za štetje 8 200 kHz
Lokalno signaliziranje 1 LED na kanal zaI/O stanje
1 LED zaCAN0 STS
1 LED zaMBS COM
1 LED Zelena/rdeča zaAPP0
1 LED Zelena/rdeča zaAPP1
1 LED Zelena/rdeča zaEth NS (stanje Ethernet omrežja)
1 LED Zelena/rdeča zaEth ST (stanje Ethernet-a)
1 LED Zelena/rdeča zaRUN/MS (stanje modula)
1 LED Zelena/rdeča zaUSB gostitelj
1 LED Zelena/rumena zaEth LA (Ethernet aktivnost)
1 LED Rdeča zaBATT (stanje baterije)
Oznaka CE
Montažna podpora Simetrična DIN-letev
Width 237,5 mm
Višina 99 mm
Globina 85 mm
Teža izdelka 0,77 kg
Okolje
Standardi IEC 61131-2
CSA C22.2 št. 213
CSA C22.2 št. 142
UL 508
Certifikati izdelkov CULus
CSA
GOST-R
C-Tick
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…55 °C Brez redukcije ( Vodoravna instalacija)
0…60 °C Z redukcijskim faktorjem ( Vodoravna instalacija)
0…50 °C ( Vertikalna vgradnja)
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…70 °C
Relativna vlažnost 5…95 % Brez kondenzacije
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 61131-2
Stopnja onesnaženosti 2 v skladu s/zIEC 60664
Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m
Nadmorskavišina shranjevanja 0…3000 m
Odpornost proti vibracijam 1 gn pri8,4…150 Hz naDIN letev
3,5 mm pri5…8,4 Hz naDIN letev
Odporno proti udarcu 15 gn za11 ms
Odpornost na elektrostatično razelektritev 4 kV Na stiku v skladu s/zIEC 61000-4-2
8 kV Vhodni zrak v skladu s/zIEC 61000-4-2
Odpornost na elektromagnetna polja 1 V/m 2 do 2,7 GHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
10 V/m 80 do 2000 MHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom 1 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( I/O)
1 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( Zaščiten kabel)
2 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( Daljnovodi)
Prenapetostna vzdržljivost 0,5 kV Diferencialni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
1 kV Navadni/splošni/skupni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
Motnje radijske/prevodniške CISPR 11
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 13,300 cm
Paket 1 Širina 15,800 cm
Paket 1 Dolžina 37,000 cm
Paket 1 Teža 926,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 6,499 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev