Schneider-Electric
 
TM258LF66DT4L slika – Schneider- scope
TM258LF66DT4L
Kompaktna baza M258 - 66 + 4 I/O - 24 V DC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon M258
Izdelek ali sestavni del Logični krmilnik
Uporaba izdelka za specifične aplikacije -
Diskretna I/O številka 66
Številka analognega vhoda 4
Maksimalna diskretna izhodna številka 24 Izhod
4 Hiter izhod
Komplementarno
Maksimalna diskretna vhodna številka 10 zaHiter vhod
4 zaReden vnos
24 zaVhod
Diskretna vhodna logika Ponor zaHiter vhod
Ponor zaReden vnos
Vir zaVhod
Diskretni vhod napetost 24 V
Diskretni vhod tip napetosti DC
Tip analognega vhoda Tok:0 do 20 mA
Tok:4 do 20 mA
Napetost:+/- 10 V
Ločljivost analognega vhoda 12 bitov
Stanje napetosti 1 zagotovljeno >= 15 V zaHiter vhod
>= 15 V zaHiter izhod
>= 15 V zaReden vnos
Stanje napetosti 0 zagotovljeno <= 5 V zaHiter vhod
<= 5 V zaHiter izhod
<= 5 V zaReden vnos
Diskretni vhodni tok 4 mA zaHiter vhod
4 mA zaReden vnos
Vhodna impedanca 6 kOhm zaHiter vhod
6 kOhm zaReden vnos
Nastavljiv čas filtriranja 0 ms zaHiter vhod/navaden vhod in hiter izhod
1,5 ms zaHiter vhod/navaden vhod in hiter izhod
12 ms zaHiter vhod/navaden vhod in hiter izhod
4 ms zaHiter vhod/navaden vhod in hiter izhod
Filtriranje proti odboju 2 µs do 4 ms Konfiguracijski Hiter vhod/navaden vhod in hiter izhod
Maksimalna kabelna razdalja med napravami <30 m zaHiter vhod
<30 m zaHiter izhod
<30 m zaReden vnos
Izolacija med kanali in notranjo logiko 500 Vrms AC
Izolacija med kanali Brez
Diskretni izhod logika Vir
Diskretni izhod napetost 24 V DC
Mejne vrednosti izhodne napetosti 19,2 do 28,8 V
Diskretni izhod tok 4 mA zaHiter izhod
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V DC Vgrajeni profesionalni napajalni modul
24 V DC I/O močnostni del
24 V DC Glavno napajanje
Omejitve napajalne napetosti 20,4…28,8 V
[In] Nazivni tok 0,04 A zaVgrajeni profesionalni napajalni modul
10 A zaI/O močnostni del
0,31 A zaGlavno napajanje
Vršni tok 100 kA <= 70 s)Glavno napajanje
25 kA <= 500 s)I/O močnostni del
50 kA <= 150 s)Vgrajeni profesionalni napajalni modul
1,2 kA > 70 s)Glavno napajanje
Maksimalna poraba moči v W 18,11 W
Opis pomnilnika Flash 128 MB
Notranji RAM 64 MB
Ura v realnem času Brez uporabnikovega umerjanja ura, premik ure< 30 s/mesec pri25 °C
Z uporabnikovo kalibracijo ura, premik ure<= 6 s/mesec
Varnostne kopije podatkov Spremenljivke tipa ohranitve in obstojne ohranitve CR2477M Renata, 1,5 let
Integriran tip povezave 1 izolirana serijska povezava Ženski RJ45 Modbus Glavni/podrejeni RTU/ASCII ali način znakov ASCII RS232/RS485 300 do 115200 bps
1 izolirana serijska povezava Ženski RJ45 Ethernet Modbus TCP/IP Slave 10BASE-T/100BASE-TX
1 izolirana serijska povezava Mini B USB 480 Mbit/s
1 izolirana serijska povezava USB tipa A 480 Mbit/s
2 prosti reži PCI
1 CANopen Moški SUB-D 9 CANopen Glavni
Hitrost prenosa 125 kbitov/s za dolžino vodila500 m zaCANopen
250 kbitov/s za dolžino vodila250 m zaCANopen
50 kbitov/s za dolžino vodila1000 m zaCANopen
500 kbitov/s za dolžino vodila100 m zaCANopen
10 kbitov/s za dolžino vodila5000 m zaCANopen
1000 kbitov/s za dolžino vodila4 m zaCANopen
20 kbitov/s za dolžino vodila2500 m zaCANopen
800 kbitov/s za dolžino vodila25 m zaCANopen
Število vhodov za štetje 8 200 kHz
Lokalno signaliziranje 1 LED na kanal zaI/O stanje
1 LED zaCAN0 STS
1 LED zaMBS COM
1 LED Zelena/rdeča zaAPP0
1 LED Zelena/rdeča zaAPP1
1 LED Zelena/rdeča zaEth NS (stanje Ethernet omrežja)
1 LED Zelena/rdeča zaEth ST (stanje Ethernet-a)
1 LED Zelena/rdeča zaRUN/MS (stanje modula)
1 LED Zelena/rdeča zaUSB gostitelj
1 LED Zelena/rumena zaEth LA (Ethernet aktivnost)
1 LED Rdeča zaBATT (stanje baterije)
Oznaka CE
Montažna podpora Simetrična DIN-letev
Width 262,5 mm
Višina 99 mm
Globina 85 mm
Teža izdelka 0,8 kg
Okolje
Standardi UL 508
CSA C22.2 št. 142
CSA C22.2 št. 213
IEC 61131-2
Certifikati izdelkov CSA
CULus
GOST-R
C-Tick
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…55 °C Brez redukcije ( Vodoravna instalacija)
0…60 °C Z redukcijskim faktorjem ( Vodoravna instalacija)
0…50 °C ( Vertikalna vgradnja)
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…70 °C
Relativna vlažnost 5…95 % Brez kondenzacije
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 61131-2
Stopnja onesnaženosti 2 v skladu s/zIEC 60664
Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m
Nadmorskavišina shranjevanja 0…3000 m
Odpornost proti vibracijam 1 gn pri8,4…150 Hz naDIN letev
3,5 mm pri5…8,4 Hz naDIN letev
Odporno proti udarcu 15 gn za11 ms
Odpornost na elektrostatično razelektritev 4 kV Na stiku v skladu s/zIEC 61000-4-2
8 kV Vhodni zrak v skladu s/zIEC 61000-4-2
Odpornost na elektromagnetna polja 1 V/m 2 do 2,7 GHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
10 V/m 80 do 2000 MHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom 1 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( I/O)
1 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( Zaščiten kabel)
2 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( Daljnovodi)
Prenapetostna vzdržljivost 0,5 kV Diferencialni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
1 kV Navadni/splošni/skupni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
Motnje radijske/prevodniške CISPR 11
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 13,600 cm
Paket 1 Širina 15,500 cm
Paket 1 Dolžina 37,500 cm
Paket 1 Teža 1,019 kg
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 7,050 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev