Omejitve napajalne napetosti
|
20,4…28,8 V DC
|
Poraba energije PLC
|
82 W
|
Vklopni tok
|
40 A
|
Prenapetostna zaščita
|
Z
|
Številka diskretnega vhoda
|
4, Diskretni vhod Hiter vhod v skladu s/zIEC 61131-2 tip 1
|
Diskretni vhod napetost
|
24 V
|
Diskretni vhod tip napetosti
|
DC
|
Diskretna vhodna logika
|
Ponor
|
Stanje napetosti 1 zagotovljeno
|
>= 15 V zaDC
|
Stanje napetosti 0 zagotovljeno
|
<= 5 V zaDC
|
Diskretni vhodni tok
|
7,5 mA zaHiter vhod
|
Vhodna impedanca
|
2,81 kOhm zaVhod
|
Odzivni čas
|
<= 1 µs Vklop, I0...I3 priključek/ka/ki zaHiter vhod
<= 1 µs Izklop, I0...I3 priključek/ka/ki zaHiter vhod
<= 1 µs Vklop, Q0 do Q3 priključek/ka/ki zaHiter izhod
<= 1 µs Izklop, Q0 do Q3 priključek/ka/ki zaHiter izhod
|
Nastavljiv čas filtriranja
|
0,001 ms zaHiter vhod
0,002 ms zaHiter vhod
0,005 ms zaHiter vhod
0.01 ms zaHiter vhod
0,05 ms zaHiter vhod
0,1 ms zaHiter vhod
0,5 ms zaHiter vhod
1 ms zaHiter vhod
4 ms zaHiter vhod
12 ms zaHiter vhod
|
Številka dikretnega izhoda
|
4 Tranzistor Hiter izhod
|
Diskretni izhod napetost
|
24 V DC
|
Diskretni izhod tok
|
0,5 A zaHiter izhod ( Q0 do Q3)
|
Diskretni izhod tip
|
Tranzistor
|
Diskretni izhod logika
|
Vir
|
Mejne vrednosti izhodne napetosti
|
30 V DC
|
Maksimalen tok na skupni izhod
|
0,5 A zQ0 do Q3 zaHiter izhod
|
Maksimalna izhodna frekvenca
|
300 kHz
|
Natančnost
|
+/- 0,1 % pri0,02…0,1 kHz zaHiter izhod
+/- 1 % pri0,1…1 kHz zaHiter izhod
|
Maksimalen tok uhajanja
|
10 µA zaIzhod
|
Maksimalna obremenitev volframa
|
<1,5 W
|
Tip zaščite
|
Zaščita pred kratkim stikom in preobremenitvijo s samodejnim ponastavitvijo
Zaščita pred povratno polarnostjo
Zaščita kratkega stika
|
Čas ponastavitve
|
200 ms Samodejna ponastavitev Hiter izhod
|
Maksimalno število I/O razširitvenih modulov
|
7TM3 IO modul ( Lokalno I/O-arhitektura)
7TM3 IO modul ( Daljinsko I/O-arhitektura)
64TM3, TM5 ali TM7 IO island ( Distribuirani I/O-arhitektura)
|
Čas izvedbe za 1 ukaza
|
0,005 ms
|
Zmogljivost pomnilnika
|
32 MB zaProgram RAM
32 MB zaOS/website RAM
192 MB zaSistemski pomnilnik RAM
|
Varnostno kopiranje podatkov
|
1 GB Vgrajen flash pomnilnik zaVarnostna kopija uporabniških programov
|
Oprema za shranjevanje podatkov
|
<= 32 GB SDHC kartice ( Opcijsko)
|
Varnostni čas
|
1000 h pri25 °C
|
Struktura aplikacije
|
8 nalog za dogodke
4 ciklične glavne naloge
3 ciklična glavna naloga + 1 prostovoljna naloga
8 zunanjih nalog za dogodke
|
Ura v realnem času
|
Z
|
Prehitevanje/zamujanje ure
|
<= 10 s/mesec pri25 °C
|
Čas cikla
|
0,5 ms
|
Pozicioniranje
|
Koordinirane osi knjižnic funkcija
|
Integriran tip povezave
|
Ethernet 1 zRJ45 konektor in10/100BASE-T vmesnik
Ethernet 2 z2 RJ45 konektor in100/1000BASE-T vmesnik
Serijska povezava zRJ45 konektor inRS232/RS485 vmesnik
Pametno komunikacijsko vodilo
TM3 IO vodilo
USB tip mini B
|
Hitrost prenosa
|
115 kbitov/s za dolžino vodila15 m zaRS485
115 kbitov/s za dolžino vodila3 m zaRS232
480 Mbit/s za dolžino vodila3 m zaUSB
10/100 Mbitov/s zaEthernet1
10/100/1000 Mbit/s zaEthernet2
|
Protokol komunikacijskih vrat
|
Ethernet/IP Adapter
Ethernet/IP Optični bralnik
Modbus TCP Uporabnik/strežnik
Modbus TCP IO optični bralnik
Modbus TCP NVL
Ethernet RSTP
Modbus SL Uporabnik/strežnik
Modbus SL IO optični bralnik
Modbus SL Upravljanje modema
Machine Expert
ASCII Upravitelj
ASCII Upravljanje modema
|
Maksimalno število povezanih naprav
|
Ethernet/IP: <64
Modbus TCP: <64
Modbus TCP/EtherNet/IP: <96
|
Komunikacijska storitev
|
MQTTs
OPC UA strežnik (Encrypt)
Metode HTTP (API)
Spletni strežnik
Web visu
TLS 1.2
TLS 1.3
SNTP
Odjemalec/strežnik NTP
FTP uporabnik/strežnik
FTP strežnik
SQL odjemalec (oddaljeni dostop)
DHCP uporabnik
DHCP strežnik
DNS uporabnik
POP3s odjemalec
SMTP stranka
SNMP uporabnik/strežnik
|
Lokalno signaliziranje
|
ZaPWR 1 LED ( Zelena/rdeča)
ZaRUN 1 LED ( Zelena/rdeča)
ZaERROR (napaka) 1 LED ( Zelena/rdeča)
ZaPrisilna zaustavitev 1 LED ( Zelena/rdeča)
ZaI/O napaka (I/O) 1 LED ( Zelena/rdeča)
ZaSD kartica akt. 1 LED ( Zelena/oranžna)
ZaSL dejavnost 1 LED ( Zelena/oranžna)
ZaETH1 status 1 LED ( Zelena/rdeča)
ZaETH2 status 1 LED ( Zelena/rdeča)
ZaEIP MS 1 LED ( Zelena/rdeča)
ZaEIP NS 1 LED ( Zelena/rdeča)
|
Električna povezava
|
Nadomestni vzmetni priključni blokZa vhode in izhode
Nadomestni vzmetni priključni blokZa povezovanje 24 V DC napajalnika
|
Maksimalna kabelna razdalja med napravami
|
Kabel z opletom: <3 m zaHiter vhod
Kabel z opletom: <3 m zaHiter izhod
Nezaščiten kabel: <50 m zaVhod
Nezaščiten kabel: <50 m zaIzhod
Kabel z opletom: <30 m zaRS485 povezava
Kabel z opletom: <15 m zaRS232
|
Izolativnost
|
Med hitrim vhodom in interno logiko pri550 V AC
Neizoliran med vhodi
Med hitrim izhodom in interno logiko pri500 V AC
Neizoliran med izhodi
Med vhodom in izhodom pri500 V AC
Med napajanjem in interno logiko pri500 V AC
Neizoliran med napajanjem in ozemljitvijo
|
Prenapetostna vzdržljivost
|
1 kV Daljnovodi (DC) Navadni/splošni/skupni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
1 kV Zaščiten kabel Navadni/splošni/skupni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
0,5 kV Relejni izhod Diferencialni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
1 kV Vhod Navadni/splošni/skupni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
1 kV Tranzistorski izhod Navadni/splošni/skupni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
|
Montažna podpora
|
Zgornji klobuček tipa TH35-15 Letev v skladu s/zIEC 60715
Zgornji klobuček tipa TH35-7,5 Letev v skladu s/zIEC 60715
Plošča s pritrdilnim kompletom
|
Višina
|
100 mm
|
Globina
|
90 mm
|
Širina
|
125 mm
|
Teža izdelka
|
0,655 kg
|
Standardi
|
UL 61010-1
UL 61010-2-201
CSA C22.2 št. 61010-1
CSA C22.2 št. 61010-2-201
CSA C22.2 št. 213
ANSI/ISA 12,12-01
IEC 61131-2
|
Certifikati izdelkov
|
CE
CULus
cULus HazLoc razred 1 divizija 2 CSA 22-2 No 213
RCM
EAC
Achilles certifikat
KC
|
Odpornost na elektrostatično razelektritev
|
4 kV Na stiku v skladu s/zIEC 61000-4-2
8 kV Na zraku v skladu s/zIEC 61000-4-2
|
Odpornost na elektromagnetna polja
|
10 V/m 80 MHz do 1 GHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
3 V/m 1,4 GHz do 2 GHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
1 V/m 2 GHz do 3 GHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
|
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom
|
2 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( Daljnovodi)
1 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( Ethernet linija)
1 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( Serijska povezava)
1 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( Vhod)
1 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( Tranzistorski izhod)
|
Odpornost proti prehodnim motnjam
|
10 V 0,15 do 80 MHz v skladu s/zIEC 61000-4-4
3 V 0,1 do 80 MHz
10 V Točkovna frekvenca (2, 3, 4, 6,2, 8,2, 12,6, 16,5, 18,8, 22, 25 MHz)
|
Elektromagnetne emisije
|
Prevajani izpusti - testna raven: 120 do 69 dBµV/m QP ( Daljnovodi) pri10…150 kHz v skladu s/zIEC 55011
Prevajani izpusti - testna raven: 63 dBμV/m QP ( Daljnovodi) pri1,5…30 MHz v skladu s/zIEC 55011
Sevane emisije - testna raven: 40 dBµV/m pri30…230 kHz v skladu s/zIEC 55011
Prevajani izpusti - testna raven: 79 do 63 dBμV/m QP ( Daljnovodi) pri150…1500 kHz v skladu s/zIEC 55011
Sevane emisije pri230…1000 MHz v skladu s/zIEC 55011
|
Odpornost na mikro-razpoke
|
0,01 ms
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…60 °C ( Vodoravna instalacija)
−20…50 °C ( Vertikalna vgradnja)
−20…45 °C ( Ravna montaža)
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Relativna vlažnost
|
10…95 %, Brez kondenzacije ( V obratovanju)
10…95 %, Brez kondenzacije ( V shranjevanju)
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Stopnja onesnaženosti
|
2
|
Nadmorska višina delovanja
|
0 do 2000 m
|
Nadmorskavišina shranjevanja
|
0…3000 m
|
Odpornost proti vibracijam
|
3,5 mm pri2…8,4 Hz naSimetrična letev
1 gn pri8,4…200 Hz naSimetrična letev
3,5 mm pri2…8,4 Hz naNamestitev na ploščo
1 gn pri8,4…200 Hz naNamestitev na ploščo
|
Odporno proti udarcu
|
15 gn za11 ms
|