Schneider-Electric
 
TM262M25MESS8T slika – Schneider- scope
TM262M25MESS8T
Krmilnik gibanja M262, 3ns/ukaz, 8 osni, Ethernet, Sercos
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Logični/ gibalni krmilnik - Modicon M262
Izdelek ali sestavni del Krmilnik pogona
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V DC - 15 do 20 %
Diskretna I/O številka 8
Povezljivost na zgornjem toku Stroj, pripravljen na IIoT, v oblaku
Priključena naprava na obrat
Komplementarno
Omejitve napajalne napetosti 20,4…28,8 V DC
Poraba energije PLC 82 W
Vklopni tok 40 A
Prenapetostna zaščita Z
Številka diskretnega vhoda 4, Diskretni vhod Hiter vhod v skladu s/zIEC 61131-2 tip 1
Diskretni vhod napetost 24 V
Diskretni vhod tip napetosti DC
Diskretna vhodna logika Ponor
Stanje napetosti 1 zagotovljeno >= 15 V zaDC
Stanje napetosti 0 zagotovljeno <= 5 V zaDC
Diskretni vhodni tok 7,5 mA zaHiter vhod
Vhodna impedanca 2,81 kOhm zaVhod
Odzivni čas <= 1 µs Vklop, I0...I3 priključek/ka/ki zaHiter vhod
<= 1 µs Izklop, I0...I3 priključek/ka/ki zaHiter vhod
<= 1 µs Vklop, Q0 do Q3 priključek/ka/ki zaHiter izhod
<= 1 µs Izklop, Q0 do Q3 priključek/ka/ki zaHiter izhod
Nastavljiv čas filtriranja 0,001 ms zaHiter vhod
0,002 ms zaHiter vhod
0,005 ms zaHiter vhod
0.01 ms zaHiter vhod
0,05 ms zaHiter vhod
0,1 ms zaHiter vhod
0,5 ms zaHiter vhod
1 ms zaHiter vhod
4 ms zaHiter vhod
12 ms zaHiter vhod
Številka dikretnega izhoda 4 Tranzistor Hiter izhod
Diskretni izhod napetost 24 V DC
Diskretni izhod tok 0,5 A zaHiter izhod ( Q0 do Q3)
Diskretni izhod tip Tranzistor
Diskretni izhod logika Vir
Mejne vrednosti izhodne napetosti 30 V DC
Maksimalen tok na skupni izhod 0,5 A zQ0 do Q3 zaHiter izhod
Maksimalna izhodna frekvenca 300 kHz
Natančnost +/- 0,1 % pri0,02…0,1 kHz zaHiter izhod
+/- 1 % pri0,1…1 kHz zaHiter izhod
Maksimalen tok uhajanja 10 µA zaIzhod
Maksimalna obremenitev volframa <1,5 W
Tip zaščite Zaščita pred kratkim stikom in preobremenitvijo s samodejnim ponastavitvijo
Zaščita pred povratno polarnostjo
Zaščita kratkega stika
Čas ponastavitve 200 ms Samodejna ponastavitev Hiter izhod
Maksimalno število I/O razširitvenih modulov 7TM3 IO modul ( Daljinsko I/O-arhitektura)
7TM3 IO modul ( Lokalno I/O-arhitektura)
64TM3, TM5 ali TM7 IO island ( Distribuirani I/O-arhitektura)
Čas izvedbe za 1 ukaza 0,003 ms
Zmogljivost pomnilnika 32 MB zaProgram RAM
32 MB zaOS/website RAM
192 MB zaSistemski pomnilnik RAM
Varnostno kopiranje podatkov 1 GB Vgrajen flash pomnilnik zaVarnostna kopija uporabniških programov
Oprema za shranjevanje podatkov <= 32 GB SDHC kartice ( Opcijsko)
Varnostni čas 1000 h pri25 °C
Struktura aplikacije 8 nalog za dogodke
4 ciklične glavne naloge
3 ciklična glavna naloga + 1 prostovoljna naloga
8 zunanjih nalog za dogodke
Ura v realnem času Z
Prehitevanje/zamujanje ure <= 10 s/mesec pri25 °C
Čas cikla 0,5 ms
Pozicioniranje Koordinirane osi knjižnic funkcija
Sinhrone osi knjižnic funkcija
Sercos 3 motion vodilo funkcija
Integriran tip povezave Ethernet/Sercos 1 zRJ45 konektor in10/100BASE-T vmesnik
Ethernet 2 z2 RJ45 konektor in100/1000BASE-T vmesnik
Serijska povezava zRJ45 konektor inRS232/RS485 vmesnik
1 enkoder zŽenski SUB-D 15 konektor inRS422/SSI vmesnik
Pametno komunikacijsko vodilo
TM3 IO vodilo
USB tip mini B
Hitrost prenosa 115 kbitov/s za dolžino vodila15 m zaRS485
115 kbitov/s za dolžino vodila3 m zaRS232
480 Mbit/s za dolžino vodila3 m zaUSB
10/100 Mbitov/s zaEthernet1
10/100/1000 Mbit/s zaEthernet2
Protokol komunikacijskih vrat Ethernet/IP Adapter
Ethernet/IP Optični bralnik
Modbus TCP Uporabnik/strežnik
Modbus TCP IO optični bralnik
Modbus TCP NVL
Ethernet RSTP
Modbus SL Uporabnik/strežnik
Modbus SL IO optični bralnik
Modbus SL Upravljanje modema
Machine Expert
ASCII Upravitelj
ASCII Upravljanje modema
Sercos III Glavni
Maksimalno število povezanih naprav Ethernet/IP: <64
Modbus TCP: <64
Modbus TCP/EtherNet/IP: <128
Komunikacijska storitev MQTTs
OPC UA strežnik (Encrypt)
OPC UA odjemalec (Encrypt)
Metode HTTP (API)
Spletni strežnik
Web visu
TLS 1.2
TLS 1.3
SNTP
Odjemalec/strežnik NTP
FTP uporabnik/strežnik
FTP strežnik
SQL odjemalec (oddaljeni dostop)
DHCP uporabnik
DHCP strežnik
DNS uporabnik
POP3s odjemalec
SMTP stranka
SNMP uporabnik/strežnik
Lokalno signaliziranje ZaPWR 1 LED ( Zelena/rdeča)
ZaRUN 1 LED ( Zelena/rdeča)
ZaERROR (napaka) 1 LED ( Zelena/rdeča)
ZaPrisilna zaustavitev 1 LED ( Zelena/rdeča)
ZaI/O napaka (I/O) 1 LED ( Zelena/rdeča)
ZaSD kartica akt. 1 LED ( Zelena/oranžna)
ZaSL dejavnost 1 LED ( Zelena/oranžna)
ZaETH1 status 1 LED ( Zelena/rdeča)
ZaETH2 status 1 LED ( Zelena/rdeča)
ZaEIP MS 1 LED ( Zelena/rdeča)
ZaEIP NS 1 LED ( Zelena/rdeča)
ZaSercos 1 LED ( Zelena/rdeča)
Električna povezava Nadomestni vzmetni priključni blokZa vhode in izhode
Nadomestni vzmetni priključni blokZa povezovanje 24 V DC napajalnika
Združljivost izdelkov Zunanji kodirnik 5/24 V DC Ni napajanja kodirnika
Maksimalna kabelna razdalja med napravami Kabel z opletom: <3 m zaHiter vhod
Kabel z opletom: <3 m zaHiter izhod
Nezaščiten kabel: <50 m zaVhod
Nezaščiten kabel: <50 m zaIzhod
Kabel z opletom: <30 m zaRS485 povezava
Kabel z opletom: <15 m zaRS232
Izolativnost Med hitrim vhodom in interno logiko pri550 V AC
Neizoliran med vhodi
Med izhodom in interno logiko pri550 V AC
Neizoliran med izhodi
Med vhodom in izhodom pri550 V AC
Med napajanjem in interno logiko pri550 V AC
Neizoliran med napajanjem in ozemljitvijo
Tip kodirnika Inkrementalni enkoder
Prenapetostna vzdržljivost 1 kV Daljnovodi (DC) Navadni/splošni/skupni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
1 kV Zaščiten kabel Navadni/splošni/skupni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
0,5 kV Relejni izhod Diferencialni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
1 kV Vhod Navadni/splošni/skupni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
1 kV Tranzistorski izhod Navadni/splošni/skupni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
Montažna podpora Zgornji klobuček tipa TH35-15 Letev v skladu s/zIEC 60715
Zgornji klobuček tipa TH35-7,5 Letev v skladu s/zIEC 60715
Plošča s pritrdilnim kompletom
Višina 100 mm
Globina 90 mm
Širina 125 mm
Teža izdelka 0,67 kg
Okolje
Standardi UL 61010-1
UL 61010-2-201
CSA C22.2 št. 61010-1
CSA C22.2 št. 61010-2-201
CSA C22.2 št. 213
ANSI/ISA 12,12-01
IEC 61131-2
Certifikati izdelkov CE
CULus
cULus HazLoc razred 1 divizija 2 CSA 22-2 No 213
RCM
EAC
Achilles certifikat
KC
Odpornost na elektrostatično razelektritev 4 kV Na stiku v skladu s/zIEC 61000-4-2
8 kV Na zraku v skladu s/zIEC 61000-4-2
Odpornost na elektromagnetna polja 10 V/m 80 MHz do 1 GHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
3 V/m 1,4 GHz do 2 GHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
1 V/m 2 GHz do 3 GHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom 2 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( Daljnovodi)
1 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( Ethernet linija)
1 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( Serijska povezava)
1 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( Vhod)
1 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( Tranzistorski izhod)
Odpornost proti prehodnim motnjam 10 V 0,15 do 80 MHz v skladu s/zIEC 61000-4-4
3 V 0,1 do 80 MHz
10 V Točkovna frekvenca (2, 3, 4, 6,2, 8,2, 12,6, 16,5, 18,8, 22, 25 MHz)
Elektromagnetne emisije Prevajani izpusti - testna raven: 120 do 69 dBµV/m QP ( Daljnovodi) pri10…150 kHz v skladu s/zIEC 55011
Prevajani izpusti - testna raven: 63 dBμV/m QP ( Daljnovodi) pri1,5…30 MHz v skladu s/zIEC 55011
Sevane emisije - testna raven: 40 dBµV/m pri30…230 kHz v skladu s/zIEC 55011
Prevajani izpusti - testna raven: 79 do 63 dBμV/m QP ( Daljnovodi) pri150…1500 kHz v skladu s/zIEC 55011
Sevane emisije pri230…1000 MHz v skladu s/zIEC 55011
Odpornost na mikro-razpoke 0,01 ms
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…60 °C ( Vodoravna instalacija)
−20…50 °C ( Vertikalna vgradnja)
−20…45 °C ( Ravna montaža)
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Relativna vlažnost 10…95 %, Brez kondenzacije ( V obratovanju)
10…95 %, Brez kondenzacije ( V shranjevanju)
IP stopnja zaščite IP20
Stopnja onesnaženosti 2
Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m
Nadmorskavišina shranjevanja 0…3000 m
Odpornost proti vibracijam 3,5 mm pri2…8,4 Hz naSimetrična letev
1 gn pri8,4…200 Hz naSimetrična letev
3,5 mm pri2…8,4 Hz naNamestitev na ploščo
1 gn pri8,4…200 Hz naNamestitev na ploščo
Odporno proti udarcu 15 gn za11 ms
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 13,8 cm
Paket 1 Širina 18,3 cm
Paket 1 Dolžina 13,1 cm
Paket 1 Teža 850,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 7,36 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 64
Paket 3 Višina 75,0 cm
Paket 3 Širina 40,0 cm
Paket 3 Dolžina 80,0 cm
Paket 3 Teža 69,6 kg
Trajnost ponudbe
Green Premium status Green Premium izdelek
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh