Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

TM3AI2H |
Schneider-Electric
 
TM3AI2H slika – Schneider- scope
TM3AI2H
Modul TM3 - 2 analogna vhoda z visoko ločljivostjo
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon TM3
Izdelek ali sestavni del Analogni vhodni modul
Združljivost skupine izdelkov Modicon M221
Modicon M241
Modicon M251
Modicon M262
Številka analognega vhoda 2
Tip analognega vhoda Tok 4 do 20 mA
Tok 0 do 20 mA
Napetost 0 do 10 V
Napetost - 10 do 10 V
Komplementarno
Ločljivost analognega vhoda 16 bitov
15 bitov + znak
Dovoljena neprekinjena preobremenitev 13 V Napetost
40 mA Tok
Vhodna impedanca <= 50 Ohm Tok
>= 1 MOhm Napetost
LSB vrednost 0.153 mV 0 do 10 V Napetost
0.305 mV - 10 do 10 V Napetost
0.305 µA 0 do 20 mA Tok
0,244 µA 4 do 20 mA Tok
Čas konverzije 1 ms + 1 ms na kanal + 1 čas cikla krmilnika
Trajanje vzorčenja 1 ms
Napaka absolutne natančnosti +/- 0,1 % celotnega obsega at 25 °C
+/- 1 % celotnega obsega
Temperaturni drift +/- 0,006 %FS/°C
Natančnost ponovitve +/- 0,5 %FS
Nelinearnost +/- 0,01 %FS
Cross talk <= 1 LSB
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V DC
Omejitve napajalne napetosti 20,4…28,8 V
Tip kabla Zvit zaščiten parni kabel <30 m Vhod
Poraba toka 30 mA 5 V DC Preko konektorja vodila Brez obremenitve
40 mA 5 V DC Preko konektorja vodila Polna obremenitev
25 mA 24 V DC Preko zunanjega napajanja
Lokalno signaliziranje ZaPWR 1 LED ( Zelena)
Električna povezava 11 x 2,5 mm² Odstranljivi vijačni priključni blok Naklon 5,08 mm Za vhode in napajanje
Izolativnost Med vhodom in napajanjem pri1500 V AC
Med vhodom in interno logiko pri500 V AC
Oznaka CE
Prenapetostna vzdržljivost 1 kV Napajanje Navadni/splošni/skupni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
0,5 kV Napajanje Diferencialni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
1 kV Vhod Navadni/splošni/skupni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
Montažna podpora Zgornji klobuček tipa TH35-15 Letev v skladu s/zIEC 60715
Zgornji klobuček tipa TH35-7,5 Letev v skladu s/zIEC 60715
Plošča s pritrdilnim kompletom
Višina 90 mm
Globina 70 mm
Width 23,6 mm
Teža izdelka 0,115 kg
Okolje
Standardi IEC 61131-2
Certifikati izdelkov CE
UKCA
RCM
EAC
CULus
cULus HazLoc
Odpornost na elektrostatično razelektritev 8 kV Vhodni zrak v skladu s/zIEC 61000-4-2
4 kV Na stiku v skladu s/zIEC 61000-4-2
Odpornost na elektromagnetna polja 10 V/m 80 MHz do 1 GHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
3 V/m 1,4 GHz do 2 GHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
1 V/m 2 GHz do 3 GHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
Odpornost proti magnetnim poljem 30 A/m IEC 61000-4-8
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom 1 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( I/O)
Odpornost proti prehodnim motnjam 10 V 0,15 do 80 MHz v skladu s/zIEC 61000-4-6
3 V Točkovna frekvenca (2, 3, 4, 6,2, 8,2, 12,6, 16,5, 18,8, 22, 25 MHz) v skladu s/zPomorske specifikacije (LR, ABS, DNV, GL)
Elektromagnetne emisije Sevane emisije - testna raven: 40 dBμV/m QP Razred A ( 10 m) pri30…230 MHz v skladu s/zIEC 55011
Sevane emisije - testna raven: 47 dBμV/m QP Razred A ( 10 m) pri230…1000 MHz v skladu s/zIEC 55011
Odpornost na mikro-razpoke 10 ms
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…55 °C Vodoravna instalacija
−10…35 °C Vertikalna vgradnja
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…70 °C
Relativna vlažnost 10…95 %, Brez kondenzacije ( V obratovanju)
10…95 %, Brez kondenzacije ( V shranjevanju)
IP stopnja zaščite IP20
Stopnja onesnaženosti 2
Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m
Nadmorskavišina shranjevanja 0…3000 m
Odpornost proti vibracijam 3,5 mm pri5…8,4 Hz naDIN letev
3 Gn pri8,4…150 Hz naDIN letev
Odporno proti udarcu 15 gn za11 ms
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,46 cm
Paket 1 Širina 10,645 cm
Paket 1 Dolžina 12,707 cm
Paket 1 Teža 220,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 42
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 40 cm
Paket 2 Dolžina 60 cm
Paket 2 Teža 10,341 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 504
Paket 3 Višina 105 cm
Paket 3 Širina 120 cm
Paket 3 Dolžina 80 cm
Paket 3 Teža 134 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 38