|
|
|
TM3AI2HG
Modul TM3 - 2 analogna vhoda z visoko ločljivostjo, vzmet
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon TM3
|
Izdelek ali sestavni del
|
Analogni vhodni modul
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Modicon M221
Modicon M241
Modicon M251
Modicon M262
|
Številka analognega vhoda
|
2
|
Tip analognega vhoda
|
Tok 4 do 20 mA
Tok 0 do 20 mA
Napetost 0 do 10 V
Napetost - 10 do 10 V
|
Komplementarno
Ločljivost analognega vhoda
|
16 bitov
15 bitov + znak
|
Dovoljena neprekinjena preobremenitev
|
13 V Napetost
40 mA Tok
|
Vhodna impedanca
|
<= 50 Ohm Tok
>= 1 MOhm Napetost
|
LSB vrednost
|
2,44 mV 0 do 10 V Napetost
4,88 mV - 10 do 10 V Napetost
4,88 µA 0 do 20 mA Tok
3,91 µA 4 do 20 mA Tok
|
Čas konverzije
|
1 ms + 1 ms na kanal + 1 čas cikla krmilnika
|
Trajanje vzorčenja
|
1 ms
|
Napaka absolutne natančnosti
|
+/- 0,1 % celotnega obsega at 25 °C
+/- 1 % celotnega obsega
|
Temperaturni drift
|
+/- 0,006 %FS/°C
|
Natančnost ponovitve
|
+/- 0,5 %FS
|
Nelinearnost
|
+/- 0,01 %FS
|
Cross talk
|
<= 1 LSB
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V DC
|
Omejitve napajalne napetosti
|
20,4…28,8 V
|
Tip kabla
|
Zvit zaščiten parni kabel <30 m Vhod
|
Poraba toka
|
30 mA 5 V DC Preko konektorja vodila Brez obremenitve
40 mA 5 V DC Preko konektorja vodila Polna obremenitev
25 mA 24 V DC Preko zunanjega napajanja
|
Lokalno signaliziranje
|
ZaPWR 1 LED ( Zelena)
|
Električna povezava
|
11 x 2,5 mm² Nadomestni vzmetni priključni blok Naklon 5,08 mm Za vhode in napajanje
|
Izolativnost
|
Med vhodom in napajanjem pri1500 V AC
Med vhodom in interno logiko pri500 V AC
|
Oznaka
|
CE
|
Prenapetostna vzdržljivost
|
1 kV Napajanje Navadni/splošni/skupni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
0,5 kV Napajanje Diferencialni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
1 kV Vhod Navadni/splošni/skupni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
|
Montažna podpora
|
Zgornji klobuček tipa TH35-15 Letev v skladu s/zIEC 60715
Zgornji klobuček tipa TH35-7,5 Letev v skladu s/zIEC 60715
Plošča s pritrdilnim kompletom
|
Višina
|
90 mm
|
Globina
|
70 mm
|
Width
|
23,6 mm
|
Product weight
|
0,1 kg
|
Okolje
Standardi
|
IEC 61131-2
|
Certifikati izdelkov
|
CE
UKCA
RCM
EAC
CULus
cULus HazLoc
|
Odpornost na elektrostatično razelektritev
|
8 kV Vhodni zrak v skladu s/zIEC 61000-4-2
4 kV Na stiku v skladu s/zIEC 61000-4-2
|
Odpornost na elektromagnetna polja
|
10 V/m 80 MHz do 1 GHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
3 V/m 1,4 GHz do 2 GHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
1 V/m 2 GHz do 3 GHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
|
Odpornost proti magnetnim poljem
|
30 A/m IEC 61000-4-8
|
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom
|
1 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( I/O)
|
Odpornost proti prehodnim motnjam
|
10 V 0,15 do 80 MHz v skladu s/zIEC 61000-4-6
3 V Točkovna frekvenca (2, 3, 4, 6,2, 8,2, 12,6, 16,5, 18,8, 22, 25 MHz) v skladu s/zPomorske specifikacije (LR, ABS, DNV, GL)
|
Elektromagnetne emisije
|
Sevane emisije - testna raven: 40 dBμV/m QP Razred A ( 10 m) pri30…230 MHz v skladu s/zIEC 55011
Sevane emisije - testna raven: 47 dBμV/m QP Razred A ( 10 m) pri230…1000 MHz v skladu s/zIEC 55011
|
Odpornost na mikro-razpoke
|
10 ms
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−10…55 °C Vodoravna instalacija
−10…35 °C Vertikalna vgradnja
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…70 °C
|
Relativna vlažnost
|
10…95 %, Brez kondenzacije ( V obratovanju)
10…95 %, Brez kondenzacije ( V shranjevanju)
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Stopnja onesnaženosti
|
2
|
Nadmorska višina delovanja
|
0 do 2000 m
|
Nadmorskavišina shranjevanja
|
0…3000 m
|
Odpornost proti vibracijam
|
3,5 mm pri5…8,4 Hz naDIN letev
3 Gn pri8,4…150 Hz naDIN letev
|
Odporno proti udarcu
|
15 gn za11 ms
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
10,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
12,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
200,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
9
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
2,246 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Brez PVC-ja
|
Da
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
36
|
|
|