|
|
|
TM3BCCO
TM3 komunikacijski vmesnik CANopen
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon TM3
|
Združljivost izdelkov
|
Logični krmilnik
Krmilnik pogona
|
Izdelek ali sestavni del
|
Distribuirani modul I/O
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Bus coupler module
|
Komplementarno
Protokol komunikacijskih vrat
|
CANopen
|
Connector type
|
RJ45 2 CANopen Marjetična veriga isolated
USB vhod za napravo Mini-B
|
Hitrost prenosa
|
20 kbitov/s do 1 Mbit/s
|
Topologija
|
Marjetična veriga
|
Vrsta komunikacijskega omrežja
|
CANopen
|
Komunikacijska storitev
|
CANopen slave device profile
|
Spletne storitve
|
Spletni strežnik, USB
|
Poraba toka
|
0,8 A 24 V DC Notranje napajanje maximum 7 expansion modules
|
Lokalno signaliziranje
|
1 LED Zelena/rdeča zaPWR (System Status)
1 LED Zelena/rdeča zaRUN (Run)
1 LED Zelena/rdeča zaERR (Error)
1 LED Zelena/rdeča zaI/O stanje
|
Način pritrjevanja
|
S pripenjalnimi ključavnicami ( Letev)
Z vijaki ( Montažna plošča)
|
Certifikati izdelkov
|
CE
CULus
EAC
RCM
UKCA
EU-RO MR
|
Standardi
|
IEC 61131-2
UL/CSA 61010-1
UL/CSA 61010-2-201
|
Width
|
27 mm
|
Višina
|
96,5 mm
|
Globina
|
70 mm
|
Teža izdelka
|
0,10 kg
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…70 °C
|
Stopnja onesnaženosti
|
2
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−10…60 °C
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 conforming to IEC/EN 61010-2-201
|
Relativna vlažnost
|
10…95 % Ne kondenzira
|
Nadmorska višina delovanja
|
0 do 2000 m
|
Nadmorskavišina shranjevanja
|
0…3000 m
|
Odpornost proti vibracijam
|
3M4 na35 x 15 mm siimetrična DIN letev
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
10,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
12,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
170 g
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
3b9533ee-f829-495f-9b87-8bb0822090f1
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
158
|
|
|