Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

TM3BCSL |
Schneider-Electric
 
TM3BCSL slika – Schneider- scope
TM3BCSL
TM3 komunikacijski vmesnik Serial Line
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon TM3
Združljivost izdelkov Logični krmilnik
Krmilnik pogona
Izdelek ali sestavni del Distribuirani modul I/O
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Bus coupler module
Komplementarno
Protokol komunikacijskih vrat Modbus serijski
Connector type RJ45 2 Serijska povezava Marjetična veriga isolated
USB vhod za napravo Mini-B
Izmenjalni način Polovični duplex
Hitrost prenosa 1.2...115.2 kbit/s
Topologija Marjetična veriga
Vrsta komunikacijskega omrežja Modbus
Komunikacijska storitev Modbus slave device profile
Spletne storitve Spletni strežnik, USB
Poraba toka 0,8 A 24 V DC Notranje napajanje maximum 7 expansion modules
Lokalno signaliziranje 1 LED Zelena/rdeča zaPWR (System Status)
1 LED Zelena/rdeča zaCOM (Run)
1 LED Zelena/rdeča zaERR (Error)
1 LED Zelena/rdeča zaI/O stanje
Način pritrjevanja S pripenjalnimi ključavnicami ( Letev)
Z vijaki ( Montažna plošča)
Certifikati izdelkov CE
CULus
EAC
RCM
UKCA
EU-RO MR
Standardi IEC 61131-2
UL/CSA 61010-1
UL/CSA 61010-2-201
Width 27 mm
Višina 96,5 mm
Globina 70 mm
Teža izdelka 0,10 kg
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…70 °C
Stopnja onesnaženosti 2
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…60 °C
IP stopnja zaščite IP20 conforming to IEC/EN 61010-2-201
Relativna vlažnost 10…95 % Ne kondenzira
Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m
Nadmorskavišina shranjevanja 0…3000 m
Odpornost proti vibracijam 3M4 na35 x 15 mm siimetrična DIN letev
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,6 cm
Paket 1 Širina 10,7 cm
Paket 1 Dolžina 12,7 cm
Paket 1 Teža 167,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 18
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 3,68 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 3b9533ee-f829-495f-9b87-8bb0822090f1
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 158