Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

TM3DI16G |
Schneider-Electric
 
TM3DI16G slika – Schneider- scope
TM3DI16G
Modul TM3 - 16 vhodov z vzmetjo
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon TM3
Izdelek ali sestavni del Diskretni vhodni modul
Združljivost skupine izdelkov Modicon M241
Modicon M251
Modicon M221
Modicon M262
Maksimalna diskretna vhodna številka 16 zaVhod v skladu s/zIEC 61131-2 tip 3
Diskretna vhodna logika Ponor ali vir (pozitivni/negativni)
Diskretni vhod napetost 24 V
Diskretni vhodni tok 7 mA zaVhod
Komplementarno
Diskretna I/O številka 16
Poraba toka 40 mA pri5 V DC priPreko konektorja vodila (Pri stanju on)
5 mA pri5 V DC priPreko konektorja vodila (Pri stanju off)
0 mA pri24 V DC priPreko konektorja vodila (Pri stanju on)
0 mA pri24 V DC priPreko konektorja vodila (Pri stanju off)
Diskretni vhod tip napetosti DC
Stanje napetosti 1 zagotovljeno 15 do 28,8 V zaVhod
Tokovno stanje 1 zagotovljeno >= 2,5 mA ( Vhod)
Stanje napetosti 0 zagotovljeno 0...5 V zaVhod
Tokovno stanje 0 zagotovljeno <= 1 mA ( Vhod)
Vhodna impedanca 3.4 kOhm
Odzivni čas 4 ms (Vklop)
4 ms (Izklop)
Lokalno signaliziranje ZaVhodno stanje 1 LED na kanal ( Zelena)
Električna povezava 10 x 1,5 mm² Nadomestni vzmetni priključni blok Naklon 3,81 mm Za vhode
Maksimalna kabelna razdalja med napravami Nezaščiten kabel: <50 m zaReden vnos
Izolativnost Med vhodom in interno logiko pri500 V AC
Neizoliran med vhodi
Oznaka CE
Montažna podpora Zgornji klobuček tipa TH35-15 Letev v skladu s/zIEC 60715
Zgornji klobuček tipa TH35-7,5 Letev v skladu s/zIEC 60715
Plošča s pritrdilnim kompletom
Višina 90 mm
Globina 84,6 mm
Width 27,4 mm
Teža izdelka 0,1 kg
Okolje
Standardi IEC 61131-2
Certifikati izdelkov CE
CULus
UKCA
RCM
EAC
cULus HazLoc
Odpornost na elektrostatično razelektritev 8 kV Vhodni zrak v skladu s/zIEC 61000-4-2
4 kV Na stiku v skladu s/zIEC 61000-4-2
Odpornost na elektromagnetna polja 10 V/m 80 MHz do 1 GHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
3 V/m 1,4 GHz do 2 GHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
1 V/m 2 GHz do 3 GHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
Odpornost proti magnetnim poljem 30 A/m 50/60 Hz v skladu s/zIEC 61000-4-8
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom 1 kV I/OIEC 61000-4-4
Prenapetostna vzdržljivost 1 kV I/O Navadni/splošni/skupni način IEC 61000-4-5 DC
Odpornost proti prehodnim motnjam 10 V 0,15 do 80 MHz v skladu s/zIEC 61000-4-6
3 V Točkovna frekvenca (2, 3, 4, 6,2, 8,2, 12,6, 16,5, 18,8, 22, 25 MHz) v skladu s/zPomorske specifikacije (LR, ABS, DNV, GL)
Elektromagnetne emisije Sevane emisije - testna raven: 40 dBμV/m QP Razred A ( 10 m) pri30…230 MHz v skladu s/zIEC 55011
Sevane emisije - testna raven: 47 dBμV/m QP Razred A ( 10 m) pri230…1000 MHz v skladu s/zIEC 55011
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…35 °C Vertikalna vgradnja
−10…55 °C Vodoravna instalacija
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…70 °C
Relativna vlažnost 10…95 %, Brez kondenzacije ( V obratovanju)
10…95 %, Brez kondenzacije ( V shranjevanju)
IP stopnja zaščite IP20 Z zaščitnim pokrovom na mestu
Stopnja onesnaženosti 2
Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m
Nadmorskavišina shranjevanja 0…3000 m
Odpornost proti vibracijam 3,5 mm pri5…8,4 Hz naDIN letev
3 Gn pri8,4…150 Hz naDIN letev
3,5 mm pri5…8,4 Hz naPanel/plošča
3 Gn pri8,4…150 Hz naPanel/plošča
Odporno proti udarcu 15 gn za11 ms
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,0 cm
Paket 1 Širina 13,0 cm
Paket 1 Dolžina 11,0 cm
Paket 1 Teža 199,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 42
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 40 cm
Paket 2 Dolžina 60 cm
Paket 2 Teža 9,124 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 504
Paket 3 Višina 105 cm
Paket 3 Širina 120 cm
Paket 3 Dolžina 80 cm
Paket 3 Teža 125 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 20