Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

TM3DM24R |
Schneider-Electric
 
TM3DM24R slika – Schneider- scope
TM3DM24R
Modul TM3 - 24 IO relejev
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon TM3
Izdelek ali sestavni del Diskretni I/O modul
Združljivost skupine izdelkov Modicon M241
Modicon M251
Modicon M221
Modicon M262
Maksimalna diskretna vhodna številka 16 zaVhod v skladu s/zIEC 61131-2 tip 1
Diskretna vhodna logika Ponor ali vir (pozitivni/negativni)
Diskretni vhod napetost 24 V
Diskretni vhodni tok 7 mA zaVhod
Diskretni izhod tip Rele normalno odprt
Maksimalna diskretna izhodna številka 8
Diskretni izhod logika Pozitivno ali negativno
Diskretni izhod napetost 24 V DC zaRelejni izhod
240 V AC zaRelejni izhod
Diskretni izhod tok 2000 mA zaRelejni izhod
Komplementarno
Diskretna I/O številka 24
Poraba toka 5 mA pri5 V DC priPreko konektorja vodila (Pri stanju off)
0 mA pri24 V DC priPreko konektorja vodila (Pri stanju on)
0 mA pri24 V DC priPreko konektorja vodila (Pri stanju off)
65 mA pri5 V DC priPreko konektorja vodila (Pri stanju on)
Diskretni vhod tip napetosti DC
Stanje napetosti 1 zagotovljeno 15 do 28,8 V zaVhod
Tokovno stanje 1 zagotovljeno >= 2,5 mA ( Vhod)
Stanje napetosti 0 zagotovljeno 0...5 V zaVhod
Tokovno stanje 0 zagotovljeno <= 1 mA ( Vhod)
Vhodna impedanca 3.4 kOhm
Odzivni čas 4 ms (Vklop)
4 ms (Izklop)
Maksimalen tok na skupni izhod 7 A
Mehanska vzdržljivost 20000000 ciklov
Minimalna obremenitev 10 mA pri5 V DC zaRelejni izhod
Lokalno signaliziranje ZaI/O stanje 1 LED na kanal ( Zelena)
Električna povezava 17 x 1,5 mm² Odstranljivi vijačni priključni blok Naklon 3,81 mm Za vhode
11 x 1,5 mm² Odstranljivi vijačni priključni blok Naklon 3,81 mm Za izhode
Maksimalna kabelna razdalja med napravami Nezaščiten kabel: <30 m zaReden vnos
Izolativnost Med vhodom in interno logiko pri500 V AC
Neizoliran med vhodi
Med skupinami vhodov pri1500 V AC
Med odprtimi kontakti pri750 V AC
Med izhodom in interno logiko pri500 V AC
Neizoliran med izhodi
Oznaka CE
Montažna podpora Zgornji klobuček tipa TH35-15 Letev v skladu s/zIEC 60715
Zgornji klobuček tipa TH35-7,5 Letev v skladu s/zIEC 60715
Plošča s pritrdilnim kompletom
Višina 90 mm
Globina 84,6 mm
Width 42,9 mm
Okolje
Standardi IEC 61131-2
Certifikati izdelkov CULus
CE
UKCA
RCM
EAC
cULus HazLoc
Odpornost na elektrostatično razelektritev 8 kV Vhodni zrak v skladu s/zIEC 61000-4-2
4 kV Na stiku v skladu s/zIEC 61000-4-2
Odpornost na elektromagnetna polja 10 V/m 80 MHz do 1 GHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
3 V/m 1,4 GHz do 2 GHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
1 V/m 2 GHz do 3 GHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
Odpornost proti magnetnim poljem 30 A/m 50/60 Hz v skladu s/zIEC 61000-4-8
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom 1 kV I/OIEC 61000-4-4
2 kV Relejni izhodIEC 61000-4-4
Prenapetostna vzdržljivost 2 kV Izhod Navadni/splošni/skupni način IEC 61000-4-5
1 kV Vhod Navadni/splošni/skupni način IEC 61000-4-5
Odpornost proti prehodnim motnjam 10 V 0,15 do 80 MHz v skladu s/zIEC 61000-4-6
3 V Točkovna frekvenca (2, 3, 4, 6,2, 8,2, 12,6, 16,5, 18,8, 22, 25 MHz) v skladu s/zPomorske specifikacije (LR, ABS, DNV, GL)
Elektromagnetne emisije Sevane emisije - testna raven: 40 dBμV/m QP Razred A ( 10 m) pri30…230 MHz v skladu s/zIEC 55011
Sevane emisije - testna raven: 47 dBμV/m QP Razred A ( 10 m) pri230…1000 MHz v skladu s/zIEC 55011
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…35 °C Vertikalna vgradnja
−10…55 °C Vodoravna instalacija
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…70 °C
Relativna vlažnost 10…95 %, Brez kondenzacije ( V obratovanju)
10…95 %, Brez kondenzacije ( V shranjevanju)
IP stopnja zaščite IP20 Z zaščitnim pokrovom na mestu
Stopnja onesnaženosti 2
Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m
Nadmorskavišina shranjevanja 0…3000 m
Odpornost proti vibracijam 3,5 mm pri5…8,4 Hz naDIN letev
3 Gn pri8,4…150 Hz naDIN letev
3,5 mm pri5…8,4 Hz naPanel/plošča
3 Gn pri8,4…150 Hz naPanel/plošča
Odporno proti udarcu 15 gn za11 ms
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,551 cm
Paket 1 Širina 10,686 cm
Paket 1 Dolžina 12,849 cm
Paket 1 Teža 281,0 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 42
Paket 2 Višina 30,6 cm
Paket 2 Širina 40,1 cm
Paket 2 Dolžina 57,6 cm
Paket 2 Teža 12,61 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 504
Paket 3 Višina 105 cm
Paket 3 Širina 120 cm
Paket 3 Dolžina 80 cm
Paket 3 Teža 144 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 26