Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

TM3DQ16R |
Schneider-Electric
 
TM3DQ16R slika – Schneider- scope
TM3DQ16R
Modul TM3 - 16 izhodnih relejev
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon TM3
Izdelek ali sestavni del Diskretni izhodni modul
Združljivost skupine izdelkov Modicon M241
Modicon M251
Modicon M221
Modicon M262
Diskretni izhod tip Rele normalno odprt
Maksimalna diskretna izhodna številka 16
Diskretni izhod logika Pozitivno ali negativno
Diskretni izhod napetost 240 V AC zaRelejni izhod
30 V DC zaRelejni izhod
Diskretni izhod tok 2000 mA zaRelejni izhod
Komplementarno
Diskretna I/O številka 16
Poraba toka 0 mA pri24 V DC priPreko konektorja vodila (Pri stanju off)
75 mA pri24 V DC priPreko konektorja vodila (Pri stanju on)
Odzivni čas 10 ms (Vklop)
5 ms (Izklop)
Mehanska vzdržljivost 20000000 ciklov
Minimalna obremenitev 10 mA pri5 V DC zaRelejni izhod
Lokalno signaliziranje ZaIzhodno stanje 1 LED na kanal ( Zelena)
Električna povezava 10 x 1,5 mm² Odstranljivi vijačni priključni blok Naklon 3,81 mm Za izhode
Maksimalna kabelna razdalja med napravami Nezaščiten kabel: <30 m zaRelejni izhod
Izolativnost Med izhodom in interno logiko pri2300 V AC
Med izhodi pri750 V AC
Med izhodnimi skupinami pri1500 V AC
Oznaka CE
Montažna podpora Zgornji klobuček tipa TH35-15 Letev v skladu s/zIEC 60715
Zgornji klobuček tipa TH35-7,5 Letev v skladu s/zIEC 60715
Plošča s pritrdilnim kompletom
Višina 90 mm
Globina 84,6 mm
Width 27,4 mm
Teža izdelka 0,145 kg
Okolje
Standardi IEC 61131-2
Certifikati izdelkov CULus
CE
UKCA
RCM
EAC
cULus HazLoc
Odpornost na elektrostatično razelektritev 8 kV Vhodni zrak v skladu s/zIEC 61000-4-2
4 kV Na stiku v skladu s/zIEC 61000-4-2
Odpornost na elektromagnetna polja 10 V/m 80 MHz do 1 GHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
3 V/m 1,4 GHz do 2 GHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
1 V/m 2 GHz do 3 GHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
Odpornost proti magnetnim poljem 30 A/m 50/60 Hz v skladu s/zIEC 61000-4-8
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom 2 kV Relejni izhodIEC 61000-4-4
Prenapetostna vzdržljivost 1 kV I/O Navadni/splošni/skupni način IEC 61000-4-5 DC
Odpornost proti prehodnim motnjam 10 V 0,15 do 80 MHz v skladu s/zIEC 61000-4-6
3 V Točkovna frekvenca (2, 3, 4, 6,2, 8,2, 12,6, 16,5, 18,8, 22, 25 MHz) v skladu s/zPomorske specifikacije (LR, ABS, DNV, GL)
Elektromagnetne emisije Sevane emisije - testna raven: 40 dBμV/m QP Razred A ( 10 m) pri30…230 MHz v skladu s/zIEC 55011
Sevane emisije - testna raven: 47 dBμV/m QP Razred A ( 10 m) pri230…1000 MHz v skladu s/zIEC 55011
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…35 °C Vertikalna vgradnja
−10…55 °C Vodoravna instalacija
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…70 °C
Relativna vlažnost 10…95 %, Brez kondenzacije ( V obratovanju)
10…95 %, Brez kondenzacije ( V shranjevanju)
IP stopnja zaščite IP20 Z zaščitnim pokrovom na mestu
Stopnja onesnaženosti 2
Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m
Nadmorskavišina shranjevanja 0…3000 m
Odpornost proti vibracijam 3,5 mm pri5…8,4 Hz naDIN letev
3 Gn pri8,4…150 Hz naDIN letev
3,5 mm pri5…8,4 Hz naPanel/plošča
3 Gn pri8,4…150 Hz naPanel/plošča
Odporno proti udarcu 15 gn za11 ms
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,426 cm
Paket 1 Širina 10,516 cm
Paket 1 Dolžina 12,583 cm
Paket 1 Teža 248,9 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 42
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 40 cm
Paket 2 Dolžina 60 cm
Paket 2 Teža 12,0 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 504
Paket 3 Višina 75 cm
Paket 3 Širina 120 cm
Paket 3 Dolžina 80 cm
Paket 3 Teža 136 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 86