|
|
|
TM3DQ32UK
Modul TM3 - 32 izhodnih tranzistorjev NPN HE10
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon TM3
|
Izdelek ali sestavni del
|
Diskretni izhodni modul
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Modicon M241
Modicon M251
Modicon M221
Modicon M262
|
Diskretni izhod tip
|
Tranzistor
|
Maksimalna diskretna izhodna številka
|
32
|
Diskretni izhod logika
|
Negativna logika (sink)
|
Diskretni izhod napetost
|
24 V DC zaTranzistorski izhod
|
Diskretni izhod tok
|
100 mA zaTranzistorski izhod
|
Komplementarno
Diskretna I/O številka
|
32
|
Poraba toka
|
5 mA pri5 V DC priPreko konektorja vodila (Pri stanju off)
0 mA pri24 V DC priPreko konektorja vodila (Pri stanju off)
25 mA pri5 V DC priPreko konektorja vodila (Pri stanju on)
40 mA pri24 V DC priPreko konektorja vodila (Pri stanju on)
|
Odzivni čas
|
450 µs (Vklop)
450 µs (Izklop)
|
Maksimalen tok uhajanja
|
0,1 mA zaTranzistorski izhod
|
Maksimalen padec napetosti
|
<0,4 V
|
Maksimalna obremenitev volframa
|
<1,2 W zaTranzistorski izhod
|
Lokalno signaliziranje
|
ZaIzhodno stanje 1 LED na kanal ( Zelena)
|
Električna povezava
|
HE-10 konektor Za izhode
|
Maksimalna kabelna razdalja med napravami
|
Nezaščiten kabel: <5 m zaTranzistorski izhod
|
Izolativnost
|
Med izhodom in interno logiko pri500 V AC
Neizoliran med izhodi
|
Oznaka
|
CE
|
Montažna podpora
|
Zgornji klobuček tipa TH35-15 Letev v skladu s/zIEC 60715
Zgornji klobuček tipa TH35-7,5 Letev v skladu s/zIEC 60715
Plošča s pritrdilnim kompletom
|
Višina
|
90 mm
|
Globina
|
81,3 mm
|
Širina
|
33,5 mm
|
Teža izdelka
|
0,112 kg
|
Okolje
Standardi
|
IEC 61131-2
|
Certifikati izdelkov
|
CULus
CE
UKCA
RCM
EAC
cULus HazLoc
|
Odpornost na elektrostatično razelektritev
|
8 kV Vhodni zrak v skladu s/zIEC 61000-4-2
4 kV Na stiku v skladu s/zIEC 61000-4-2
|
Odpornost na elektromagnetna polja
|
10 V/m 80 MHz do 1 GHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
3 V/m 1,4 GHz do 2 GHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
1 V/m 2 GHz do 3 GHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
|
Odpornost proti magnetnim poljem
|
30 A/m 50/60 Hz v skladu s/zIEC 61000-4-8
|
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom
|
1 kV I/OIEC 61000-4-4
|
Prenapetostna vzdržljivost
|
1 kV I/O Navadni/splošni/skupni način IEC 61000-4-5 DC
|
Odpornost proti prehodnim motnjam
|
10 V 0,15 do 80 MHz v skladu s/zIEC 61000-4-6
3 V Točkovna frekvenca (2, 3, 4, 6,2, 8,2, 12,6, 16,5, 18,8, 22, 25 MHz) v skladu s/zPomorske specifikacije (LR, ABS, DNV, GL)
|
Elektromagnetne emisije
|
Sevane emisije - testna raven: 40 dBμV/m QP Razred A ( 10 m) pri30…230 MHz v skladu s/zIEC 55011
Sevane emisije - testna raven: 47 dBμV/m QP Razred A ( 10 m) pri230…1000 MHz v skladu s/zIEC 55011
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−10…35 °C Vertikalna vgradnja
−10…55 °C Vodoravna instalacija
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…70 °C
|
Relativna vlažnost
|
10…95 %, Brez kondenzacije ( V obratovanju)
10…95 %, Brez kondenzacije ( V shranjevanju)
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 Z zaščitnim pokrovom na mestu
|
Stopnja onesnaženosti
|
2
|
Nadmorska višina delovanja
|
0 do 2000 m
|
Nadmorskavišina shranjevanja
|
0…3000 m
|
Odpornost proti vibracijam
|
3,5 mm pri5…8,4 Hz naDIN letev
3 Gn pri8,4…150 Hz naDIN letev
3,5 mm pri5…8,4 Hz naPanel/plošča
3 Gn pri8,4…150 Hz naPanel/plošča
|
Odporno proti udarcu
|
15 gn za11 ms
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,594 cm
|
Paket 1 Širina
|
10,647 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
12,775 cm
|
Paket 1 Teža
|
220,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
CAR
|
Število enot v Paketu 2
|
9
|
Paket 2 Višina
|
15,5 cm
|
Paket 2 Širina
|
29,7 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,2 cm
|
Paket 2 Teža
|
2,411 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
288
|
Paket 3 Višina
|
75 cm
|
Paket 3 Širina
|
120 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80 cm
|
Paket 3 Teža
|
85 kg
|
Trajnost ponudbe
Green Premium status
|
Green Premium izdelek
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
|
|