Schneider-Electric
 
TM3DQ8TG slika – Schneider- scope
TM3DQ8TG
Modul TM3 - 8 izhodov, tranzistor PNP z vzmetjo
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon TM3
Izdelek ali sestavni del Diskretni izhodni modul
Združljivost skupine izdelkov Modicon M241
Modicon M251
Modicon M221
Modicon M262
Diskretni izhod tip Tranzistor
Maksimalna diskretna izhodna številka 8
Diskretni izhod logika Pozitivna logika (vir)
Diskretni izhod napetost 24 V DC zaTranzistorski izhod
Diskretni izhod tok 500 mA zaTranzistorski izhod
Komplementarno
Diskretna I/O številka 8
Poraba toka 5 mA pri5 V DC priPreko konektorja vodila (Pri stanju off)
0 mA pri24 V DC priPreko konektorja vodila (Pri stanju off)
20 mA pri24 V DC priPreko konektorja vodila (Pri stanju on)
10 mA pri5 V DC priPreko konektorja vodila (Pri stanju on)
Odzivni čas 450 µs (Vklop)
450 µs (Izklop)
Maksimalen tok uhajanja 0,1 mA zaTranzistorski izhod
Maksimalen padec napetosti <0,4 V
Maksimalna obremenitev volframa <3 W zaTranzistorski izhod
Lokalno signaliziranje ZaIzhodno stanje 1 LED na kanal ( Zelena)
Električna povezava 11 x 2,5 mm² Nadomestni vzmetni priključni blok Naklon 5,08 mm Za izhode
Maksimalna kabelna razdalja med napravami Nezaščiten kabel: <30 m zaTranzistorski izhod
Izolativnost Med izhodom in interno logiko pri500 V AC
Neizoliran med izhodi
Oznaka CE
Montažna podpora Zgornji klobuček tipa TH35-15 Letev v skladu s/zIEC 60715
Zgornji klobuček tipa TH35-7,5 Letev v skladu s/zIEC 60715
Plošča s pritrdilnim kompletom
Višina 90 mm
Globina 84,6 mm
Širina 27,4 mm
Teža izdelka 0,76 kg
Okolje
Standardi IEC 61131-2
Certifikati izdelkov CE
CULus
UKCA
RCM
EAC
cULus HazLoc
Odpornost na elektrostatično razelektritev 8 kV Vhodni zrak v skladu s/zIEC 61000-4-2
4 kV Na stiku v skladu s/zIEC 61000-4-2
Odpornost na elektromagnetna polja 10 V/m 80 MHz do 1 GHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
3 V/m 1,4 GHz do 2 GHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
1 V/m 2 GHz do 3 GHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
Odpornost proti magnetnim poljem 30 A/m 50/60 Hz v skladu s/zIEC 61000-4-8
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom 1 kV I/OIEC 61000-4-4
Prenapetostna vzdržljivost 1 kV I/O Navadni/splošni/skupni način IEC 61000-4-5 DC
Odpornost proti prehodnim motnjam 10 V 0,15 do 80 MHz v skladu s/zIEC 61000-4-6
3 V Točkovna frekvenca (2, 3, 4, 6,2, 8,2, 12,6, 16,5, 18,8, 22, 25 MHz) v skladu s/zPomorske specifikacije (LR, ABS, DNV, GL)
Elektromagnetne emisije Sevane emisije - testna raven: 40 dBμV/m QP Razred A ( 10 m) pri30…230 MHz v skladu s/zIEC 55011
Sevane emisije - testna raven: 47 dBμV/m QP Razred A ( 10 m) pri230…1000 MHz v skladu s/zIEC 55011
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…35 °C Vertikalna vgradnja
−10…55 °C Vodoravna instalacija
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…70 °C
Relativna vlažnost 10…95 %, Brez kondenzacije ( V obratovanju)
10…95 %, Brez kondenzacije ( V shranjevanju)
IP stopnja zaščite IP20 Z zaščitnim pokrovom na mestu
Stopnja onesnaženosti 2
Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m
Nadmorskavišina shranjevanja 0…3000 m
Odpornost proti vibracijam 3,5 mm pri5…8,4 Hz naDIN letev
3 Gn pri8,4…150 Hz naDIN letev
3,5 mm pri5…8,4 Hz naPanel/plošča
3 Gn pri8,4…150 Hz naPanel/plošča
Odporno proti udarcu 15 gn za11 ms
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,5 cm
Paket 1 Širina 12,5 cm
Paket 1 Dolžina 10,5 cm
Paket 1 Teža 230,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 9
Paket 2 Višina 15 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 2,234 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 144
Paket 3 Višina 75 cm
Paket 3 Širina 60 cm
Paket 3 Dolžina 80 cm
Paket 3 Teža 45 kg
Trajnost ponudbe
Green Premium status Green Premium izdelek
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh