Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

TM3RDM16R |
Schneider-Electric
 
TM3RDM16R slika – Schneider- scope
TM3RDM16R
Modicon TM3 - 16 IO (8 digitalnih vhodov, 8 digitalnih izhodov, vij.)
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon TM3
Izdelek ali sestavni del Diskretni I/O modul
Združljivost skupine izdelkov Modicon Easy M200
Maksimalna diskretna vhodna številka 8 zaVhod v skladu s/zIEC 61131-2 tip 1
Diskretna vhodna logika Ponor ali vir (pozitivni/negativni)
Diskretni vhod napetost 24 V
Diskretni vhodni tok 5 mA zaVhod
Diskretni izhod tip Rele normalno odprt
Maksimalna diskretna izhodna številka 8
Diskretni izhod logika Pozitivno ali negativno
Diskretni izhod napetost 24 V DC zaRelejni izhod
240 V AC zaRelejni izhod
Diskretni izhod tok 2000 mA zaRelejni izhod
Komplementarno
Diskretna I/O številka 16
Poraba toka 70 mA pri5 V DC priPreko konektorja vodila (Pri stanju on)
40 mA pri24 V DC priPreko konektorja vodila (Pri stanju on)
Diskretni vhod tip napetosti DC
Stanje napetosti 1 zagotovljeno 15 do 28,8 V zaVhod
Tokovno stanje 1 zagotovljeno >= 2,5 mA ( Vhod)
Stanje napetosti 0 zagotovljeno 0...5 V zaVhod
Tokovno stanje 0 zagotovljeno <= 1 mA ( Vhod)
Vhodna impedanca 4,7 kOhm
Odzivni čas 4 ms (Vklop)
4 ms (Izklop)
Maksimalen tok na skupni izhod 4 A
Mehanska vzdržljivost 20000000 ciklov
Minimalna obremenitev 10 mA pri5 V DC zaRelejni izhod
Lokalno signaliziranje ZaI/O stanje 1 LED na kanal ( Zelena)
Električna povezava 11 x 1,5 mm² Odstranljivi vijačni priključni blok Naklon 3,81 mm Za izhode
9 x 1,5 mm² Odstranljivi vijačni priključni blok Naklon 3,81 mm Za vhode
Maksimalna kabelna razdalja med napravami Nezaščiten kabel: <50 m zaVhod
Nezaščiten kabel: <150 m zaIzhod
Izolativnost Med vhodom in interno logiko pri500 V AC
Neizoliran med vhodi
Med skupinami vhodov pri1500 V AC
Med odprtimi kontakti pri750 V AC
Med izhodom in interno logiko pri500 V AC
Neizoliran med izhodi
Oznaka CE
Montažna podpora Zgornji klobuček tipa TH35-15 Letev v skladu s/zIEC 60715
Zgornji klobuček tipa TH35-7,5 Letev v skladu s/zIEC 60715
Plošča s pritrdilnim kompletom
Višina 90 mm
Globina 84,6 mm
Width 27,4 mm
Teža izdelka 0,118 kg
Okolje
Odpornost na elektrostatično razelektritev 8 kV Vhodni zrak v skladu s/zIEC 61000-4-2
6 kV Na stiku v skladu s/zIEC 61000-4-2
Odpornost na elektromagnetna polja 10 V/m 80 MHz do 1 GHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
Odpornost proti magnetnim poljem 30 A/m 50/60 Hz v skladu s/zIEC 61000-4-8
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom 2 kV Relejni izhodIEC 61000-4-4
1 kV VhodIEC 61000-4-4
Prenapetostna vzdržljivost 2 kV Izhod Navadni/splošni/skupni način IEC 61000-4-5
1 kV Vhod Navadni/splošni/skupni način IEC 61000-4-5
Odpornost proti prehodnim motnjam 10 V 0,15 do 80 MHz v skladu s/zIEC 61000-4-6
Elektromagnetne emisije Sevane emisije - testna raven: 40 dBμV/m QP Razred A ( 10 m) pri30…230 MHz v skladu s/zIEC 55011
Sevane emisije - testna raven: 47 dBμV/m QP Razred A ( 10 m) pri230…1000 MHz v skladu s/zIEC 55011
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…55 °C Vodoravna instalacija
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…70 °C
Relativna vlažnost 10…95 %, Brez kondenzacije ( V obratovanju)
10…95 %, Brez kondenzacije ( V shranjevanju)
IP stopnja zaščite IP20 Z zaščitnim pokrovom na mestu
Stopnja onesnaženosti 2
Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m
Nadmorskavišina shranjevanja 0…3000 m
Odpornost proti vibracijam 3,5 mm pri5…8,4 Hz naDIN letev
1 gn pri8,4…150 Hz naDIN letev
3,5 mm pri5…8,7 Hz naPanel/plošča
2 Gn pri8,7…150 Hz naPanel/plošča
Odporno proti udarcu 15 gn za11 ms
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 12,4 cm
Paket 1 Širina 7,2 cm
Paket 1 Dolžina 10,3 cm
Paket 1 Teža 190 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 26
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 5440 g
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 624
Paket 3 Višina 80 cm
Paket 3 Širina 120 cm
Paket 3 Dolžina 105 cm
Paket 3 Teža 139560 g
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 77