|
|
|
TM3SAFL5R
Varnostni modul za plc tm2xx, 2 funkciji, CAT3, vijačni priključki
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon TM3 Safety
|
Izdelek ali sestavni del
|
Varnostni modul
|
Kratko ime naprave
|
TM3SAFL
|
Aplikacija varnostnega modula
|
Za zasilno zaustavitev, stikalo in spremljanje varnostne svetlobne zavese
|
Funkcija modula
|
Nadzor zaustavitve v sili, 2-kanalno ožičenje
Spremljanje premičnega varovala z 2 stikali in avtomatskim zagonom
Spremljanje premičnega varovala
Večkratno spremljanje zaustavitve v sili z dvokanalnim ožičenjem
Spremljanje senzorja bližine PNP/PNP
Spremljanje elektro občutljive zaščitne opreme (ESPE) PNP/PNP
|
Varnostna raven
|
Lahko doseže PL d/kategorijo 3 ISO 13849-1 2008
Lahko doseže PL d/kategorijo 3 ISO 13849-2 2012
Lahko doseže SILCL 2 IEC 62061 2005
Lahko doseže SIL 2 IEC 61508 2010
|
Komplementarno
Zanesljivost varnostnih podatkov
|
DC = 95 % ISO 13849-1
PFHd = 5E-9 1 / h IEC 61508-1 1 operacija/uro DC-13 24 V DC, <4 A
PFHd = 30E-9 1 / h IEC 61508-1 60 operacij/uro DC-13 24 V DC, <1 A
MTTFd = 500 let ISO 13849-1 1 operacija/uro DC-13 24 V DC, <4 A
MTTFd = 85 let ISO 13849-1 60 operacij/uro DC-13 24 V DC, <1 A
SFF = 95% IEC 61508-1
HFT = 1 IEC 61508-1
Tip = A IEC 61508-1
|
Sinhronizacijski čas med vhodi
|
Neomejeno
|
Povezave - terminali
|
Zarobljeni priključki vijačnih sponk, odstranljiv priključni blok 1 x 0,2 do 1 x 2,5 mm² Prilagodljiv Brez konca kabla 13-14, 23-24, 33-34
Zarobljeni priključki vijačnih sponk, odstranljiv priključni blok 1 x 0,2 do 1 x 2,5 mm² Trden Brez konca kabla 13-14, 23-24, 33-34
Zarobljeni priključki vijačnih sponk, odstranljiv priključni blok 1 x 0,25 do 1 x 2,5 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem, s ploskvijo 13-14, 23-24, 33-34
Zarobljeni priključki vijačnih sponk, odstranljiv priključni blok 1 x 0,25 do 1 x 2,5 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem, brez ploskve 13-14, 23-24, 33-34
Zarobljeni priključki vijačnih sponk, odstranljiv priključni blok 2 x 0,2 do 2 x 1,5 mm² Prilagodljiv Brez konca kabla 13-14, 23-24, 33-34
Zarobljeni priključki vijačnih sponk, odstranljiv priključni blok 2 x 0,2 do 2 x 1,5 mm² Trden Brez konca kabla 13-14, 23-24, 33-34
Zarobljeni priključki vijačnih sponk, odstranljiv priključni blok 2 x 0,25 do 2 x 1 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem, brez ploskve 13-14, 23-24, 33-34
Zarobljeni priključki vijačnih sponk, odstranljiv priključni blok 2 x 0,5 do 2 x 1,5 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem, z dvojno ploskvijo 13-14, 23-24, 33-34
Zarobljeni priključki vijačnih sponk, odstranljiv priključni blok 1 x 0,14 do 1 x 1,5 mm² Prilagodljiv Brez konca kabla Drugi terminali
Zarobljeni priključki vijačnih sponk, odstranljiv priključni blok 1 x 0,14 do 1 x 1,5 mm² Trden Brez konca kabla Drugi terminali
Zarobljeni priključki vijačnih sponk, odstranljiv priključni blok 1 x 0,25 do 1 x 0,5 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem, s ploskvijo Drugi terminali
Zarobljeni priključki vijačnih sponk, odstranljiv priključni blok 1 x 0,25 do 1 x 1,5 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem, brez ploskve Drugi terminali
Zarobljeni priključki vijačnih sponk, odstranljiv priključni blok 2 x 0,14 do 2 x 0,5 mm² Prilagodljiv Brez konca kabla Drugi terminali
Zarobljeni priključki vijačnih sponk, odstranljiv priključni blok 2 x 0,14 do 2 x 0,75 mm² Trden Brez konca kabla Drugi terminali
Zarobljeni priključki vijačnih sponk, odstranljiv priključni blok 2 x 0,25 do 2 x 0,34 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem, brez ploskve Drugi terminali
Zarobljeni priključki vijačnih sponk, odstranljiv priključni blok 2 x 0,5 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem, z dvojno ploskvijo Drugi terminali
|
Tip izhoda
|
Hipno odprtje releja, 3 NO tokokrog/i, Brez potenciala
|
Število varnostnih tokokrogov
|
3 NO Hipno odprtje releja
|
Maksimalna preklopna napetost
|
230 V AC-15 50 Hz Hipno odprtje releja)
24 V DC-13 Hipno odprtje releja)
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V - 15 do 20 % DC
|
Poraba energije v W
|
0,2 W pri5 V DC
3,6 W pri24 V DC
|
Tip vhodne zaščite
|
Notranji, elektronski
|
[Uc] Krmilna napetost
|
24 V DC
|
Maksimalna dolžina kabelske razdalje med dvema napravama
|
30 m
|
Izklopna zmogljivost
|
360 VA Držalo AC-15 B300 Relejni izhod
3600 VA Vdor AC-15 B300 Relejni izhod
|
Izklopna zmogljivost
|
4 A 24 V 50 ms DC-13 Relejni izhod
|
Izhodni termični tok
|
6 A na rele zaRelejni izhod
|
[Ith] conventional free air thermal current
|
18 A
|
Vrednost povezane varovalke
|
4 A GG ali gL zaRelejni izhod v skladu s/zIEC 60947-5-1
6 A Hitri vžig zaRelejni izhod v skladu s/zIEC 60947-5-1
|
Minimalni izhodni tok
|
10 mA zaRelejni izhod
|
Izhodna napetost
|
10 V Relejni izhod
|
Maksimalni odzivni čas na odprtem vhodu
|
40 ms
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
300 V (stopnja onesnaženosti2) v skladu s/zIEC 60647-5-1
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV kategorija prenapetostiIII v skladu s/zIEC 60647-5-1
|
Poraba toka
|
100 mA pri24 V DC priZunanje napajanje
|
Lokalno signaliziranje
|
ZaUporabnik 8 LEDic ( Zelena/rdeča)
|
Električna povezava
|
Vijačni priključek
|
Združljivost izdelkov
|
Varnostne svetlobne zavese EN/IEC 61496-1 (tip 4)
|
Standardi
|
ISO 13849-1: 2008
ISO 13849-2: 2012
IEC 62061: 2005
IEC 61508: 2010
IEC 60947-5-1: 2010
IEC 61131-2: 2007
IEC 60204-1: 2005
IEC 60204-1: 2009/A1
IEC 61010-1: 2010
EN 50581: 2012
|
Certifikati izdelkov
|
TÜV
RCM
ANSI Haz Loc razred 1 divizija 2 (v teku)
CSA Haz Loc razred 1 divizija 2 (na čakanju)
EAC
CSA 61010-2-201 (na čakanju)
UL 61010-2-201
|
Oznaka
|
CE
EFUP 10
UL
CSA
EAC
RCM
TÜV
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev - testna raven: 8 kV ( Razelektritev zraka) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev - testna raven: 6 kV ( Razelektritev kontakta) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Susceptibilnost na elektromagnetno sevanje - testna raven: 10 V/m ( 80 MHz do 1 GHz) v skladu s/zIEC 61000-4-3
Susceptibilnost na elektromagnetno sevanje - testna raven: 3 V/m ( 1,4 GHz do 2 GHz) v skladu s/zIEC 61000-4-3
Susceptibilnost na elektromagnetno sevanje - testna raven: 1 V/m ( 2 GHz do 3 GHz) v skladu s/zIEC 61000-4-3
Magnetno polje pri močnostni frekvenci - testna raven: 30 A/m ( 50 do 60 Hz) v skladu s/zIEC 61000-4-8
Electrical fast transient/burst immunity test - testna raven: 3 kV ( Daljnovodi (DC)) v skladu s/zIEC 61000-4-4
Electrical fast transient/burst immunity test - testna raven: 2 kV ( I/O) v skladu s/zIEC 61000-4-4
1,2/50 µs test odpornosti na udarce - testna raven: 1 kV ( Daljnovodi (DC)) v skladu s/zIEC 61000-4-5
Prevajane radiofrekvenčne motnje - testna raven: 10 V ( 0,15 do 80 MHz) v skladu s/zIEC 61000-4-6
Sevane emisije - testna raven: 40 dBµV/m Razred A ( 24 V) v skladu s/zIEC 55011
Sevane emisije - testna raven: 47 dBµV/m Razred A ( 24 V) v skladu s/zIEC 55011
|
Montažna podpora
|
Zgornji klobuček tipa TH35-7,5 Letev v skladu s/zIEC 60715
Zgornji klobuček tipa TH35-15 Letev v skladu s/zIEC 60715
Stenska montaža z uporabo veznikov
|
Višina
|
94 mm
|
Globina
|
73 mm
|
Width
|
43,7 mm
|
Product weight
|
0,19 kg
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60947-1
EN 1088/ISO 14119
ISO 13850
IEC 60947-5-1
IEC 60204-1
|
Odpornost na elektrostatično razelektritev
|
8 kV Vhodni zrak v skladu s/zIEC 61000-4-2
6 kV Na stiku v skladu s/zIEC 61000-4-2
|
Odpornost na elektromagnetna polja
|
10 V/m 80 MHz do 1 GHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
3 V/m 1,4 GHz do 2 GHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
1 V/m 2 GHz do 3 GHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
|
Odpornost proti magnetnim poljem
|
30 A/m 50/60 Hz v skladu s/zIEC 61000-4-8
|
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom
|
3 kV Daljnovodi (DC) DC)IEC 61000-4-4
2 kV I/O linijeIEC 61000-4-4
|
Prenapetostna vzdržljivost
|
1 kV Daljnovodi (DC) Diferencialni način IEC 61000-4-5 DC
1 kV Daljnovodi (DC) Navadni/splošni/skupni način IEC 61000-4-5 DC
|
Odpornost proti prehodnim motnjam
|
10 V 0,15 do 80 MHz v skladu s/zIEC 61000-4-6
|
Elektromagnetne emisije
|
Sevane emisije - testna raven: 50 dBµV/m Razred A ( 24 V DC) pri30…230 Hz v skladu s/zIEC 61131-3
Sevane emisije - testna raven: 57 dBµV/m Razred A ( 24 V DC) pri230…1000 Hz v skladu s/zIEC 61131-3
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−10…55 °C Vodoravna instalacija
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…70 °C
|
Relativna vlažnost
|
10…95 %, Brez kondenzacije ( V obratovanju)
10…95 %, Brez kondenzacije ( V shranjevanju)
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 ( Priključki) v skladu s/zIEC 60529
|
Stopnja onesnaženosti
|
2
|
Nadmorska višina delovanja
|
0 do 2000 m
|
Nadmorskavišina shranjevanja
|
0…3000 m
|
Odpornost proti vibracijam
|
+/- 3,5 mm (f = 5…150 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
15 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Mehanska robustnost
|
Grbine 6 ms 300 udarcev ( 25 gn) v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
10,600 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
12,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
250,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
18
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
5,434 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
99cae485-192a-4a91-bc99-8cce8f6405e4
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Brez PVC-ja
|
Da
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
159
|
|
|