Schneider-Electric
 
TM3SAFL5RG slika – Schneider- scope
TM3SAFL5RG
Varnostni modul za plc tm2xx, 2 funkciji, CAT3, vzmetni priključki
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon TM3 Safety
Izdelek ali sestavni del Varnostni modul
Kratko ime naprave TM3SAFL
Aplikacija varnostnega modula Za zasilno zaustavitev, stikalo in spremljanje varnostne svetlobne zavese
Funkcija modula Nadzor zaustavitve v sili, 2-kanalno ožičenje
Spremljanje premičnega varovala z 2 stikali in avtomatskim zagonom
Spremljanje premičnega varovala
Večkratno spremljanje zaustavitve v sili z dvokanalnim ožičenjem
Spremljanje senzorja bližine PNP/PNP
Spremljanje elektro občutljive zaščitne opreme (ESPE) PNP/PNP
Varnostna raven Lahko doseže PL d/kategorijo 3 ISO 13849-1 2008
Lahko doseže PL d/kategorijo 3 ISO 13849-2 2012
Lahko doseže SILCL 2 IEC 62061 2005
Lahko doseže SIL 2 IEC 61508 2010
Komplementarno
Zanesljivost varnostnih podatkov DC = 95 % ISO 13849-1
PFHd = 5E-9 1 / h IEC 61508-1 1 operacija/uro DC-13 24 V DC, <4 A
PFHd = 30E-9 1 / h IEC 61508-1 60 operacij/uro DC-13 24 V DC, <1 A
MTTFd = 500 let ISO 13849-1 1 operacija/uro DC-13 24 V DC, <4 A
MTTFd = 85 let ISO 13849-1 60 operacij/uro DC-13 24 V DC, <1 A
SFF = 95% IEC 61508-1
HFT = 1 IEC 61508-1
Tip = A IEC 61508-1
Sinhronizacijski čas med vhodi Neomejeno
Povezave - terminali Zarobljeni vzmetni priključki, odstranljivi priključni blok 1 x 0,2 do 1 x 2,5 mm² Prilagodljiv Brez konca kabla 13-14, 23-24, 33-34
Zarobljeni vzmetni priključki, odstranljivi priključni blok 1 x 0,2 do 1 x 2,5 mm² Trden Brez konca kabla 13-14, 23-24, 33-34
Zarobljeni vzmetni priključki, odstranljivi priključni blok 1 x 0,25 do 1 x 2,5 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem, s ploskvijo 13-14, 23-24, 33-34
Zarobljeni vzmetni priključki, odstranljivi priključni blok 1 x 0,25 do 1 x 2,5 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem, brez ploskve 13-14, 23-24, 33-34
Zarobljeni vzmetni priključki, odstranljivi priključni blok 2 x 0,5 do 2 x 1,5 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem, z dvojno ploskvijo 13-14, 23-24, 33-34
Zarobljeni vzmetni priključki, odstranljivi priključni blok 1 x 0,14 do 1 x 1,5 mm² Prilagodljiv Brez konca kabla Drugi terminali
Zarobljeni vzmetni priključki, odstranljivi priključni blok 1 x 0,14 do 1 x 1,5 mm² Trden Brez konca kabla Drugi terminali
Zarobljeni vzmetni priključki, odstranljivi priključni blok 1 x 0,25 do 1 x 0,5 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem, s ploskvijo Drugi terminali
Zarobljeni vzmetni priključki, odstranljivi priključni blok 1 x 0,25 do 1 x 1,5 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem, brez ploskve Drugi terminali
Tip izhoda Hipno odprtje releja, 3 NO tokokrog/i, Brez potenciala
Število varnostnih tokokrogov 3 NO Hipno odprtje releja
Maksimalna preklopna napetost 230 V AC-15 50 Hz Hipno odprtje releja)
24 V DC-13 Hipno odprtje releja)
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V - 15 do 20 % DC
Poraba energije v W 0,2 W pri5 V DC
3,6 W pri24 V DC
Tip vhodne zaščite Notranji, elektronski
[Uc] Krmilna napetost 24 V DC
Maksimalna dol?ina kabelske razdalje med dvema napravama 30 m
Izklopna zmogljivost 360 VA Držalo AC-15 B300 Relejni izhod
3600 VA Vdor AC-15 B300 Relejni izhod
Izklopna zmogljivost 4 A 24 V 50 ms DC-13 Relejni izhod
Izhodni termični tok 6 A na rele zaRelejni izhod
[Ith] običajni prostozračni termični tok 18 A
Vrednost povezane varovalke 4 A GG ali gL zaRelejni izhod v skladu s/zIEC 60947-5-1
6 A Hitri vžig zaRelejni izhod v skladu s/zIEC 60947-5-1
Minimalni izhodni tok 10 mA zaRelejni izhod
Izhodna napetost 10 V Relejni izhod
Maksimalni odzivni čas na odprtem vhodu 40 ms
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 300 V (stopnja onesnaženosti2) v skladu s/zIEC 60647-5-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV kategorija prenapetostiIII v skladu s/zIEC 60647-5-1
Poraba toka 100 mA pri24 V DC priZunanje napajanje
Lokalno signaliziranje ZaUporabnik 8 LEDic ( Zelena/rdeča)
Električna povezava Vzmetni terminal
Združljivost izdelkov Varnostne svetlobne zavese EN/IEC 61496-1 (tip 4)
Standardi ISO 13849-1: 2008
ISO 13849-2: 2012
IEC 62061: 2005
IEC 61508: 2010
IEC 60947-5-1: 2010
IEC 61131-2: 2007
IEC 60204-1: 2005
IEC 60204-1: 2009/A1
IEC 61010-1: 2010
EN 50581: 2012
Certifikati izdelkov CSA 61010-2-201 (na ?akanju)
RCM
UL 61010-2-201
EAC
ANSI Haz Loc razred 1 divizija 2 (v teku)
CSA Haz Loc razred 1 divizija 2 (na ?akanju)
TÜV
Oznaka RCM
UL
CSA
EAC
CE
TÜV
EFUP 10
Elektromagnetna kompatibilnost Test odpornosti na elektrostatska razelektritev - testna raven: 8 kV ( Razelektritev zraka) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev - testna raven: 6 kV ( Razelektritev kontakta) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Susceptibilnost na elektromagnetno sevanje - testna raven: 10 V/m ( 80 MHz do 1 GHz) v skladu s/zIEC 61000-4-3
Susceptibilnost na elektromagnetno sevanje - testna raven: 3 V/m ( 1,4 GHz do 2 GHz) v skladu s/zIEC 61000-4-3
Susceptibilnost na elektromagnetno sevanje - testna raven: 1 V/m ( 2 GHz do 3 GHz) v skladu s/zIEC 61000-4-3
Magnetno polje pri močnostni frekvenci - testna raven: 30 A/m ( 50 do 60 Hz) v skladu s/zIEC 61000-4-8
Electrical fast transient/burst immunity test - testna raven: 3 kV ( Daljnovodi (DC)) v skladu s/zIEC 61000-4-4
Electrical fast transient/burst immunity test - testna raven: 2 kV ( I/O) v skladu s/zIEC 61000-4-4
1,2/50 µs test odpornosti na udarce - testna raven: 1 kV ( Daljnovodi (DC)) v skladu s/zIEC 61000-4-5
Prevajane radiofrekvenčne motnje - testna raven: 10 V ( 0,15 do 80 MHz) v skladu s/zIEC 61000-4-6
Sevane emisije - testna raven: 40 dBµV/m Razred A ( 24 V) v skladu s/zIEC 55011
Sevane emisije - testna raven: 47 dBµV/m Razred A ( 24 V) v skladu s/zIEC 55011
Montažna podpora Zgornji klobuček tipa TH35-7,5 Letev v skladu s/zIEC 60715
Zgornji klobuček tipa TH35-15 Letev v skladu s/zIEC 60715
Stenska montaža z uporabo veznikov
Višina 94 mm
Globina 73 mm
Širina 43,7 mm
Teža izdelka 0,19 kg
Okolje
Standardi IEC 60204-1
EN 1088/ISO 14119
ISO 13850
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
Odpornost na elektrostatično razelektritev 8 kV Vhodni zrak v skladu s/zIEC 61000-4-2
6 kV Na stiku v skladu s/zIEC 61000-4-2
Odpornost na elektromagnetna polja 10 V/m 80 MHz do 1 GHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
3 V/m 1,4 GHz do 2 GHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
1 V/m 2 GHz do 3 GHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
Odpornost proti magnetnim poljem 30 A/m 50/60 Hz v skladu s/zIEC 61000-4-8
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom 3 kV Daljnovodi (DC) DC)IEC 61000-4-4
2 kV I/O linijeIEC 61000-4-4
Prenapetostna vzdržljivost 1 kV Daljnovodi (DC) Diferencialni način IEC 61000-4-5 DC
1 kV Daljnovodi (DC) Navadni/splošni/skupni način IEC 61000-4-5 DC
Odpornost proti prehodnim motnjam 10 V 0,15 do 80 MHz v skladu s/zIEC 61000-4-6
Elektromagnetne emisije Sevane emisije - testna raven: 50 dBµV/m Razred A ( 24 V DC) pri30…230 Hz v skladu s/zIEC 61131-3
Sevane emisije - testna raven: 57 dBµV/m Razred A ( 24 V DC) pri230…1000 Hz v skladu s/zIEC 61131-3
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…55 °C Vodoravna instalacija
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…70 °C
Relativna vlažnost 10…95 %, Brez kondenzacije ( V obratovanju)
10…95 %, Brez kondenzacije ( V shranjevanju)
IP stopnja zaščite IP20 ( Priključki) v skladu s/zIEC 60529
Stopnja onesnaženosti 2
Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m
Nadmorskavišina shranjevanja 0…3000 m
Odpornost proti vibracijam +/- 3,5 mm (f = 5…150 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 15 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Mehanska robustnost Grbine 6 ms 300 udarcev ( 25 gn) v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,5 cm
Paket 1 Širina 10,6 cm
Paket 1 Dolžina 12,5 cm
Paket 1 Teža 262,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 18
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 5,272 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 99cae485-192a-4a91-bc99-8cce8f6405e4
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 159