Schneider-Electric
 
TM3SAK6R slika – Schneider- scope
TM3SAK6R
Varnostni modul za plc tm2xx, 3 funkcije, CAT4, vijačni priključki
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon TM3 Safety
Izdelek ali sestavni del Varnostni modul
Kratko ime naprave TM3SAK
Aplikacija varnostnega modula Za zasilno zaustavitev, stikalo, zaznavanje mat/robov ali spremljanje varnostne svetlobne zavese
Funkcija modula Nadzor zaustavitve v sili, 1-kanalno ožičenje
Nadzor zaustavitve v sili, 2-kanalno ožičenje
Spremljanje premičnega varovala z 2 stikali in avtomatskim zagonom
Spremljanje premičnega varovala
Večkratno spremljanje zaustavitve v sili z dvokanalnim ožičenjem
Spremljanje senzorja bližine PNP/PNP
Spremljanje senzorja bližine PNP/NPN
Sensing mat and edges monitoring
Spremljanje elektro občutljive zaščitne opreme (ESPE) PNP/PNP
Spremljanje elektro občutljive zaščitne opreme (ESPE) PNP/NPN
Varnostna raven Lahko doseže PL e/kategorijo 4 ISO 13849-1 2008
Lahko doseže PL e/kategorijo 4 ISO 13849-2 2012
Lahko doseže SILCL 3 IEC 62061 2005
Lahko doseže SIL 3 IEC 61508 2010
Komplementarno
Zanesljivost varnostnih podatkov DC = 95 % ISO 13849-1
PFHd = 5E-9 1 / h IEC 61508-1 1 operacija/uro DC-13 24 V DC, <4 A
PFHd = 30E-9 1 / h IEC 61508-1 60 operacij/uro DC-13 24 V DC, <1 A
MTTFd = 500 let ISO 13849-1 1 operacija/uro DC-13 24 V DC, <4 A
MTTFd = 85 let ISO 13849-1 60 operacij/uro DC-13 24 V DC, <1 A
SFF = 95% IEC 61508-1
HFT = 1 IEC 61508-1
Tip = A IEC 61508-1
Sinhronizacijski čas med vhodi Neomejeno
2 or 4 s glede na ožičenje Konfiguracijsko s programsko opremo
Povezave - terminali Zarobljeni priključki vijačnih sponk, odstranljiv priključni blok 1 x 0,2 do 1 x 2,5 mm² Prilagodljiv Brez konca kabla 13-14, 23-24, 33-34
Zarobljeni priključki vijačnih sponk, odstranljiv priključni blok 1 x 0,2 do 1 x 2,5 mm² Trden Brez konca kabla 13-14, 23-24, 33-34
Zarobljeni priključki vijačnih sponk, odstranljiv priključni blok 1 x 0,25 do 1 x 2,5 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem, s ploskvijo 13-14, 23-24, 33-34
Zarobljeni priključki vijačnih sponk, odstranljiv priključni blok 1 x 0,25 do 1 x 2,5 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem, brez ploskve 13-14, 23-24, 33-34
Zarobljeni priključki vijačnih sponk, odstranljiv priključni blok 2 x 0,2 do 2 x 1,5 mm² Prilagodljiv Brez konca kabla 13-14, 23-24, 33-34
Zarobljeni priključki vijačnih sponk, odstranljiv priključni blok 2 x 0,2 do 2 x 1,5 mm² Trden Brez konca kabla 13-14, 23-24, 33-34
Zarobljeni priključki vijačnih sponk, odstranljiv priključni blok 2 x 0,25 do 2 x 1 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem, brez ploskve 13-14, 23-24, 33-34
Zarobljeni priključki vijačnih sponk, odstranljiv priključni blok 2 x 0,5 do 2 x 1,5 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem, z dvojno ploskvijo 13-14, 23-24, 33-34
Zarobljeni priključki vijačnih sponk, odstranljiv priključni blok 1 x 0,14 do 1 x 1,5 mm² Prilagodljiv Brez konca kabla Drugi terminali
Zarobljeni priključki vijačnih sponk, odstranljiv priključni blok 1 x 0,14 do 1 x 1,5 mm² Trden Brez konca kabla Drugi terminali
Zarobljeni priključki vijačnih sponk, odstranljiv priključni blok 1 x 0,25 do 1 x 0,5 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem, s ploskvijo Drugi terminali
Zarobljeni priključki vijačnih sponk, odstranljiv priključni blok 1 x 0,25 do 1 x 1,5 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem, brez ploskve Drugi terminali
Zarobljeni priključki vijačnih sponk, odstranljiv priključni blok 2 x 0,14 do 2 x 0,5 mm² Prilagodljiv Brez konca kabla Drugi terminali
Zarobljeni priključki vijačnih sponk, odstranljiv priključni blok 2 x 0,14 do 2 x 0,75 mm² Trden Brez konca kabla Drugi terminali
Zarobljeni priključki vijačnih sponk, odstranljiv priključni blok 2 x 0,25 do 2 x 0,34 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem, brez ploskve Drugi terminali
Zarobljeni priključki vijačnih sponk, odstranljiv priključni blok 2 x 0,5 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem, z dvojno ploskvijo Drugi terminali
Tip izhoda Hipno odprtje releja, 3 NO tokokrog/i, Brez potenciala
Število varnostnih tokokrogov 3 NO Hipno odprtje releja
Maksimalna preklopna napetost 230 V AC-15 50 Hz Hipno odprtje releja)
24 V DC-13 Hipno odprtje releja)
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V - 15 do 20 % DC
Poraba energije v W 0,2 W pri5 V DC
3,6 W pri24 V DC
Tip vhodne zaščite Notranji, elektronski
[Uc] Krmilna napetost 24 V DC
Maksimalna dol?ina kabelske razdalje med dvema napravama 30 m
Izklopna zmogljivost 360 VA Držalo AC-15 B300 Relejni izhod
3600 VA Vdor AC-15 B300 Relejni izhod
Izklopna zmogljivost 4 A 24 V 50 ms DC-13 Relejni izhod
Izhodni termični tok 6 A na rele zaRelejni izhod
[Ith] običajni prostozračni termični tok 18 A
Vrednost povezane varovalke 4 A GG ali gL zaRelejni izhod v skladu s/zIEC 60947-5-1
6 A Hitri vžig zaRelejni izhod v skladu s/zIEC 60947-5-1
Minimalni izhodni tok 10 mA zaRelejni izhod
Izhodna napetost 10 V Relejni izhod
Maksimalni odzivni čas na odprtem vhodu 40 ms
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 300 V (stopnja onesnaženosti2) v skladu s/zIEC 60647-5-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV kategorija prenapetostiIII v skladu s/zIEC 60647-5-1
Poraba toka 100 mA pri24 V DC priZunanje napajanje
Lokalno signaliziranje ZaUporabnik 8 LEDic ( Zelena/rdeča)
Električna povezava Vija?ni priklju?ek
Združljivost izdelkov Varnostne svetlobne zavese EN/IEC 61496-1 (tip 4)
Zaznavna podloga/robovi EN 1760-1
Standardi ISO 13849-1: 2008
ISO 13849-2: 2012
IEC 62061: 2005
IEC 61508: 2010
IEC 60947-5-1: 2010
IEC 61131-2: 2007
IEC 60204-1: 2005
IEC 60204-1: 2009/A1
IEC 61010-1: 2010
EN 50581: 2012
Certifikati izdelkov TÜV
UL 61010-2-201
EAC
CSA Haz Loc razred 1 divizija 2 (na ?akanju)
CSA 61010-2-201 (na ?akanju)
RCM
ANSI Haz Loc razred 1 divizija 2 (v teku)
Oznaka UL
CE
RCM
EAC
EFUP 10
TÜV
CSA
Elektromagnetna kompatibilnost Test odpornosti na elektrostatska razelektritev - testna raven: 8 kV ( Razelektritev zraka) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev - testna raven: 6 kV ( Razelektritev kontakta) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Susceptibilnost na elektromagnetno sevanje - testna raven: 10 V/m ( 80 MHz do 1 GHz) v skladu s/zIEC 61000-4-3
Susceptibilnost na elektromagnetno sevanje - testna raven: 3 V/m ( 1,4 GHz do 2 GHz) v skladu s/zIEC 61000-4-3
Susceptibilnost na elektromagnetno sevanje - testna raven: 1 V/m ( 2 GHz do 3 GHz) v skladu s/zIEC 61000-4-3
Magnetno polje pri močnostni frekvenci - testna raven: 30 A/m ( 50 do 60 Hz) v skladu s/zIEC 61000-4-8
Electrical fast transient/burst immunity test - testna raven: 3 kV ( Daljnovodi (DC)) v skladu s/zIEC 61000-4-4
Electrical fast transient/burst immunity test - testna raven: 2 kV ( I/O) v skladu s/zIEC 61000-4-4
1,2/50 µs test odpornosti na udarce - testna raven: 1 kV ( Daljnovodi (DC)) v skladu s/zIEC 61000-4-5
Prevajane radiofrekvenčne motnje - testna raven: 10 V ( 0,15 do 80 MHz) v skladu s/zIEC 61000-4-6
Sevane emisije - testna raven: 40 dBµV/m Razred A ( 24 V) v skladu s/zIEC 55011
Sevane emisije - testna raven: 47 dBµV/m Razred A ( 24 V) v skladu s/zIEC 55011
Montažna podpora Zgornji klobuček tipa TH35-7,5 Letev v skladu s/zIEC 60715
Zgornji klobuček tipa TH35-15 Letev v skladu s/zIEC 60715
Stenska montaža z uporabo veznikov
Višina 94 mm
Globina 73 mm
Širina 43,7 mm
Teža izdelka 0,19 kg
Okolje
Standardi IEC 60947-1
IEC 60204-1
EN 1088/ISO 14119
IEC 60947-5-1
ISO 13850
Odpornost na elektrostatično razelektritev 8 kV Vhodni zrak v skladu s/zIEC 61000-4-2
6 kV Na stiku v skladu s/zIEC 61000-4-2
Odpornost na elektromagnetna polja 10 V/m 80 MHz do 1 GHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
3 V/m 1,4 GHz do 2 GHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
1 V/m 2 GHz do 3 GHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
Odpornost proti magnetnim poljem 30 A/m 50/60 Hz v skladu s/zIEC 61000-4-8
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom 3 kV Daljnovodi (DC) DC)IEC 61000-4-4
2 kV I/O linijeIEC 61000-4-4
Prenapetostna vzdržljivost 1 kV Daljnovodi (DC) Diferencialni način IEC 61000-4-5 DC
1 kV Daljnovodi (DC) Navadni/splošni/skupni način IEC 61000-4-5 DC
Odpornost proti prehodnim motnjam 10 V 0,15 do 80 MHz v skladu s/zIEC 61000-4-6
Elektromagnetne emisije Sevane emisije - testna raven: 50 dBµV/m Razred A ( 24 V DC) pri30…230 Hz v skladu s/zIEC 61131-3
Sevane emisije - testna raven: 57 dBµV/m Razred A ( 24 V DC) pri230…1000 Hz v skladu s/zIEC 61131-3
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…55 °C Vodoravna instalacija
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…70 °C
Relativna vlažnost 10…95 %, Brez kondenzacije ( V obratovanju)
10…95 %, Brez kondenzacije ( V shranjevanju)
IP stopnja zaščite IP20 ( Priključki) v skladu s/zIEC 60529
Stopnja onesnaženosti 2
Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m
Nadmorskavišina shranjevanja 0…3000 m
Odpornost proti vibracijam +/- 3,5 mm (f = 5…150 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 15 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Mehanska robustnost Grbine 6 ms 300 udarcev ( 25 gn) v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,500 cm
Paket 1 Širina 10,600 cm
Paket 1 Dolžina 12,500 cm
Paket 1 Teža 287,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 18
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 5,513 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 99cae485-192a-4a91-bc99-8cce8f6405e4
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 159