Schneider-Electric
 
TM3TI8T slika – Schneider- scope
TM3TI8T
Modul TM3 - 8 temperaturnih vhodov
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon TM3
Izdelek ali sestavni del Analogni vhodni modul
Združljivost skupine izdelkov Modicon M221
Modicon M241
Modicon M251
Modicon M262
Številka analognega vhoda 8
Tip analognega vhoda Termočlen - 200 do 1000 °C Termočlen J
Termočlen - 200 do 1300 °C Termočlen K
Termočlen 0 do 1760 °C Termočlen R
Termočlen 0 do 1760 °C Termočlen S
Termočlen 0 do 1820 °C Termočlen B
Termočlen - 200 do 400 °C Termočlen T
Termočlen - 200 do 1300 °C Termočlen N
Termočlen - 200 do 800 °C Termočlen E
Termočlen 0 do 2315 °C Termočlen C
NTC 10k Termistor -90 do 150 °C
PTC Termistor 100 do 10000 Ohm
Termočlen - 200 do 1000 °C
Komplementarno
Ločljivost analognega vhoda 16 bitov
15 bitov + znak
Vhodna impedanca >= 1 MOhm Termočlen
>= 1 MOhm Temperaturna sonda
>= 1 MOhm Termistor
LSB vrednost 0,1 °C Termočlen
0,1 °C NTC
1 Ohm PTC/NTC
Čas konverzije 100 ms + 100 ms na kanal + 1 čas cikla krmilnika
Trajanje vzorčenja 100 ms
Napaka absolutne natančnosti +/- 0,2 % celotnega obsega at 25 °C for Termočlen C 0 do 2315 °C
+/- 6 °C at 25 °C for Termočlen R, S 0 do 200 °C
+/- 0,2 % celotnega obsega at 25 °C for Termočlen R, S 200 do 1760 °C
+/- 0,2 % celotnega obsega at 25 °C for Termočlen B 300 do 1820 °C
+/- 0,4 % celotnega obsega at 25 °C for Termočlen K - 200 do 0 °C
+/- 0,2 % celotnega obsega at 25 °C for Termočlen K 0 do 1300 °C
+/- 0,4 % celotnega obsega at 25 °C for Termočlen J - 200 do 0 °C
+/- 0,2 % celotnega obsega at 25 °C for Termočlen J 0 do 1000 °C
+/- 0,4 % celotnega obsega at 25 °C for Termočlen E - 200 do 0 °C
+/- 0,2 % celotnega obsega at 25 °C for Termočlen E 0 do 800 °C
+/- 0,4 % celotnega obsega at 25 °C for Termočlen T - 200 do 0 °C
+/- 0,2 % celotnega obsega at 25 °C for Termočlen T 0 do 400 °C
+/- 0,4 % celotnega obsega at 25 °C for Termočlen N - 200 do 0 °C
+/- 0,2 % celotnega obsega at 25 °C for Termočlen N 0 do 1300 °C
Temperaturni drift +/- 0,01 %FS/°C
Natančnost ponovitve +/- 0,5 %FS
Nelinearnost +/- 0,2 %FS
Cross talk <= 1 LSB
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V DC
Omejitve napajalne napetosti 20,4…28,8 V
Tip kabla Zvit zaščiten parni kabel <30 m Vhod
Poraba toka 30 mA 24 V DC Preko zunanjega napajanja
45 mA 5 V DC Preko konektorja vodila
40 mA 5 V DC Preko konektorja vodila
Lokalno signaliziranje ZaPWR 1 LED ( Zelena)
Električna povezava 10 x 1,5 mm² Odstranljivi vijačni priključni blok Naklon 3,81 mm Za vhode in napajanje
10 x 1,5 mm² Odstranljivi vijačni priključni blok Naklon 3,81 mm Za vhode
Izolativnost Med vhodom in napajanjem pri1500 V AC
Med vhodom in interno logiko pri500 V AC
Oznaka CE
Prenapetostna vzdržljivost 1 kV Napajanje Navadni/splošni/skupni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
0,5 kV Napajanje Diferencialni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
1 kV Vhod Navadni/splošni/skupni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
Montažna podpora Zgornji klobuček tipa TH35-15 Letev v skladu s/zIEC 60715
Zgornji klobuček tipa TH35-7,5 Letev v skladu s/zIEC 60715
Plošča s pritrdilnim kompletom
Višina 90 mm
Globina 70 mm
Width 23,6 mm
Teža izdelka 0,11 kg
Okolje
Standardi IEC 61131-2
Certifikati izdelkov CE
UKCA
RCM
EAC
CULus
cULus HazLoc
Odpornost na elektrostatično razelektritev 8 kV Vhodni zrak v skladu s/zIEC 61000-4-2
4 kV Na stiku v skladu s/zIEC 61000-4-2
Odpornost na elektromagnetna polja 10 V/m 80 MHz do 1 GHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
3 V/m 1,4 GHz do 2 GHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
1 V/m 2 GHz do 3 GHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
Odpornost proti magnetnim poljem 30 A/m IEC 61000-4-8
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom 1 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( I/O)
Odpornost proti prehodnim motnjam 10 V 0,15 do 80 MHz v skladu s/zIEC 61000-4-6
3 V Točkovna frekvenca (2, 3, 4, 6,2, 8,2, 12,6, 16,5, 18,8, 22, 25 MHz) v skladu s/zPomorske specifikacije (LR, ABS, DNV, GL)
Elektromagnetne emisije Sevane emisije - testna raven: 40 dBμV/m QP Razred A ( 10 m) pri30…230 MHz v skladu s/zIEC 55011
Sevane emisije - testna raven: 47 dBμV/m QP Razred A ( 10 m) pri230…1000 MHz v skladu s/zIEC 55011
Odpornost na mikro-razpoke 10 ms
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…55 °C Vodoravna instalacija
−10…35 °C Vertikalna vgradnja
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…70 °C
Relativna vlažnost 10…95 %, Brez kondenzacije ( V obratovanju)
10…95 %, Brez kondenzacije ( V shranjevanju)
IP stopnja zaščite IP20
Stopnja onesnaženosti 2
Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m
Nadmorskavišina shranjevanja 0…3000 m
Odpornost proti vibracijam 3,5 mm pri5…8,4 Hz naDIN letev
3 Gn pri8,4…150 Hz naDIN letev
Odporno proti udarcu 15 gn za11 ms
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,516 cm
Paket 1 Širina 10,685 cm
Paket 1 Dolžina 12,739 cm
Paket 1 Teža 210,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 9
Paket 2 Višina 15 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 2,391 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 432
Paket 3 Višina 105 cm
Paket 3 Širina 120 cm
Paket 3 Dolžina 80 cm
Paket 3 Teža 122 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 42