Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

TM3TI8TG |
Schneider-Electric
 
TM3TI8TG slika – Schneider- scope
TM3TI8TG
Modul TM3 - 8 temperaturnih vhodov z vzmetjo
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon TM3
Izdelek ali sestavni del Analogni vhodni modul
Združljivost skupine izdelkov Modicon M221
Modicon M241
Modicon M251
Modicon M262
Številka analognega vhoda 8
Tip analognega vhoda Termočlen - 200 do 1000 °C Termočlen J
Termočlen - 200 do 1300 °C Termočlen K
Termočlen 0 do 1760 °C Termočlen R
Termočlen 0 do 1760 °C Termočlen S
Termočlen 0 do 1820 °C Termočlen B
Termočlen - 200 do 400 °C Termočlen T
Termočlen - 200 do 1300 °C Termočlen N
Termočlen - 200 do 800 °C Termočlen E
NTC 10k Termistor -90 do 150 °C
PTC Termistor 100 do 10000 Ohm
Komplementarno
Ločljivost analognega vhoda 16 bitov
15 bitov + znak
Vhodna impedanca >= 1 MOhm Termočlen
>= 1 MOhm Temperaturna sonda
>= 1 MOhm Termistor
LSB vrednost 0,1 °C Termočlen
0,1 °C NTC
1 Ohm PTC/NTC
Čas konverzije 100 ms + 100 ms na kanal + 1 čas cikla krmilnika
Trajanje vzorčenja 100 ms
Napaka absolutne natančnosti +/- 0,2 % celotnega obsega at 25 °C for Termočlen C 0 do 2315 °C
+/- 6 °C at 25 °C for Termočlen R, S 0 do 200 °C
+/- 0,2 % celotnega obsega at 25 °C for Termočlen R, S 200 do 1760 °C
+/- 0,2 % celotnega obsega at 25 °C for Termočlen B 300 do 1820 °C
+/- 0,4 % celotnega obsega at 25 °C for Termočlen K - 200 do 0 °C
+/- 0,2 % celotnega obsega at 25 °C for Termočlen K 0 do 1300 °C
+/- 0,4 % celotnega obsega at 25 °C for Termočlen J - 200 do 0 °C
+/- 0,2 % celotnega obsega at 25 °C for Termočlen J 0 do 1000 °C
+/- 0,4 % celotnega obsega at 25 °C for Termočlen E - 200 do 0 °C
+/- 0,2 % celotnega obsega at 25 °C for Termočlen E 0 do 800 °C
+/- 0,4 % celotnega obsega at 25 °C for Termočlen T - 200 do 0 °C
+/- 0,2 % celotnega obsega at 25 °C for Termočlen T 0 do 400 °C
+/- 0,4 % celotnega obsega at 25 °C for Termočlen N - 200 do 0 °C
+/- 0,2 % celotnega obsega at 25 °C for Termočlen N 0 do 1300 °C
Temperaturni drift +/- 0,01 %FS/°C
Natančnost ponovitve +/- 0,5 %FS
Nelinearnost +/- 0,2 %FS
Cross talk <= 1 LSB
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V DC
Omejitve napajalne napetosti 20,4…28,8 V
Tip kabla Zvit zaščiten parni kabel <30 m Vhod
Poraba toka 30 mA 24 V DC Preko zunanjega napajanja
45 mA 5 V DC Preko konektorja vodila
40 mA 5 V DC Preko konektorja vodila
Lokalno signaliziranje ZaPWR 1 LED ( Zelena)
Električna povezava 10 x 1,5 mm² Odstranljivi vijačni priključni blok Naklon 3,81 mm Za vhode in napajanje
10 x 1,5 mm² Odstranljivi vijačni priključni blok Naklon 3,81 mm Za vhode
Izolativnost Med vhodom in napajanjem pri1500 V AC
Med vhodom in interno logiko pri500 V AC
Oznaka CE
Prenapetostna vzdržljivost 1 kV Napajanje Navadni/splošni/skupni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
0,5 kV Napajanje Diferencialni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
1 kV Vhod Navadni/splošni/skupni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
Montažna podpora Zgornji klobuček tipa TH35-15 Letev v skladu s/zIEC 60715
Zgornji klobuček tipa TH35-7,5 Letev v skladu s/zIEC 60715
Plošča s pritrdilnim kompletom
Višina 90 mm
Globina 70 mm
Width 23,6 mm
Teža izdelka 0,1 kg
Okolje
Standardi IEC 61131-2
Certifikati izdelkov CE
UKCA
RCM
EAC
CULus
cULus HazLoc
Odpornost na elektrostatično razelektritev 8 kV Vhodni zrak v skladu s/zIEC 61000-4-2
4 kV Na stiku v skladu s/zIEC 61000-4-2
Odpornost na elektromagnetna polja 10 V/m 80 MHz do 1 GHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
3 V/m 1,4 GHz do 2 GHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
1 V/m 2 GHz do 3 GHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
Odpornost proti magnetnim poljem 30 A/m IEC 61000-4-8
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom 1 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( I/O)
Odpornost proti prehodnim motnjam 10 V 0,15 do 80 MHz v skladu s/zIEC 61000-4-6
3 V Točkovna frekvenca (2, 3, 4, 6,2, 8,2, 12,6, 16,5, 18,8, 22, 25 MHz) v skladu s/zPomorske specifikacije (LR, ABS, DNV, GL)
Elektromagnetne emisije Sevane emisije - testna raven: 40 dBμV/m QP Razred A ( 10 m) pri30…230 MHz v skladu s/zIEC 55011
Sevane emisije - testna raven: 47 dBμV/m QP Razred A ( 10 m) pri230…1000 MHz v skladu s/zIEC 55011
Odpornost na mikro-razpoke 10 ms
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…55 °C Vodoravna instalacija
−10…35 °C Vertikalna vgradnja
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…70 °C
Relativna vlažnost 10…95 %, Brez kondenzacije ( V obratovanju)
10…95 %, Brez kondenzacije ( V shranjevanju)
IP stopnja zaščite IP20
Stopnja onesnaženosti 2
Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m
Nadmorskavišina shranjevanja 0…3000 m
Odpornost proti vibracijam 3,5 mm pri5…8,4 Hz naDIN letev
3 Gn pri8,4…150 Hz naDIN letev
Odporno proti udarcu 15 gn za11 ms
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,500 cm
Paket 1 Širina 10,500 cm
Paket 1 Dolžina 12,500 cm
Paket 1 Teža 210,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 9
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 2,335 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 288
Paket 3 Višina 100,000 cm
Paket 3 Širina 125,000 cm
Paket 3 Dolžina 55,000 cm
Paket 3 Teža 30,760 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 7cc01735-94b8-432b-9a81-f9da4dd7709d
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 41