|
|
|
TM3TM3
Modul TM3 - 2 temperaturna vhoda in 1 analogni izhod
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon TM3
|
Izdelek ali sestavni del
|
Analogni modul za vhod/izhod
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Modicon M221
Modicon M241
Modicon M251
Modicon M262
|
?tevilka analognega vhoda
|
2
|
Tip analognega vhoda
|
Tok 4 do 20 mA
Tok 0 do 20 mA
Napetost 0 do 10 V
Napetost - 10 do 10 V
Termočlen - 200 do 1000 °C Termočlen J
Termočlen - 200 do 1300 °C Termočlen K
Termočlen 0 do 1760 °C Termočlen R
Termočlen 0 do 1760 °C Termočlen S
Termočlen 0 do 1820 °C Termočlen B
Termočlen - 200 do 400 °C Termočlen T
Termočlen - 200 do 1300 °C Termočlen N
Termočlen - 200 do 800 °C Termočlen E
Termočlen 0 do 2315 °C Termočlen C
Ni 100/Ni 1000 Temperaturna sonda - 60 do 180 °C
Pt 100 Temperaturna sonda - 200 do 850 °C
Pt 1000 Temperaturna sonda - 200 do 600 °C
|
?tevilka analognega izhoda
|
1
|
Tip analognega izhoda
|
Tok: 4 do 20 mA
Tok: 0 do 20 mA
Napetost: 0 do 10 V
Napetost: - 10 do 10 V
|
Komplementarno
Ločljivost analognega vhoda
|
16 bitov
15 bitov + znak
|
Dovoljena neprekinjena preobremenitev
|
13 V Napetost
40 mA Tok
|
Vhodna impedanca
|
<= 50 Ohm Tok
>= 1 MOhm Napetost
>= 1 MOhm Termočlen
>= 1 MOhm Temperaturna sonda
|
Lo?ljivost analognega izhoda
|
12 bitov
|
LSB vrednost
|
0,15 mV 0 do 10 V Napetost
0,30 mV - 10 do 10 V Napetost
0,30 µA 0 do 20 mA Tok
0,244 µA 4 do 20 mA Tok
0,1 °C Temperaturna sonda
0,1 °C Termočlen
2,44 mV 0 do 10 V Napetost
4,88 mV - 10 do 10 V Napetost
4,88 µA 0 do 20 mA Tok
3,91 µA 4 do 20 mA Tok
|
Tip obremenitve
|
Upor
|
Impedanca obremenitve ohmic
|
1 kOhm Napetost
300 Ohm Tok
|
Stabilizacijski čas
|
1 ms
|
Čas konverzije
|
100 ms + 100 ms na kanal + 1 čas cikla krmilnika za analogni vhodTermočlen
100 ms + 100 ms na kanal + 1 čas cikla krmilnika za analogni vhodTemperaturna sonda
10 ms + 10 ms na kanal + 1 čas cikla krmilnika za analogni vhodNapetost/tok
|
Trajanje vzorčenja
|
10 ms Napetost/tok
100 ms Napetost/tok
100 ms Termočlen
100 ms Temperaturna sonda
|
Napaka absolutne natančnosti
|
+/- 6 °C at 25 °C for Termočlen R, S 0 do 200 °C
+/- 0,4 % celotnega obsega at 25 °C for Termočlen K - 200 do 0 °C
+/- 0,4 % celotnega obsega at 25 °C for Termočlen J - 200 do 0 °C
+/- 0,4 % celotnega obsega at 25 °C for Termočlen E - 200 do 0 °C
+/- 0,4 % celotnega obsega at 25 °C for Termočlen T - 200 do 0 °C
+/- 0,4 % celotnega obsega at 25 °C for Termočlen N - 200 do 0 °C
+/- 0,1 % celotnega obsega at 25 °C for analogue input Napetost/tok
+/- 0,1 % celotnega obsega at 25 °C for Termočlen C 0 do 2315 °C
+/- 0,1 % celotnega obsega at 25 °C for Pt 100/Pt 1000, Ni 100/Ni 1000 temperature probe
+/- 0,1 % celotnega obsega at 25 °C for Termočlen R, S 200 do 1760 °C
+/- 0,1 % celotnega obsega at 25 °C for Termočlen B 300 do 1820 °C
+/- 0,1 % celotnega obsega at 25 °C for Termočlen K 0 do 1300 °C
+/- 0,1 % celotnega obsega at 25 °C for Termočlen J 0 do 1000 °C
+/- 0,1 % celotnega obsega at 25 °C for Termočlen E 0 do 800 °C
+/- 0,1 % celotnega obsega at 25 °C for Termočlen T 0 do 400 °C
+/- 0,1 % celotnega obsega at 25 °C for Termočlen N 0 do 1300 °C
+/- 0,1 % celotnega obsega at 25 °C for analogue output Napetost/tok
|
Temperaturni drift
|
+/- 0,006 %FS/°C
|
Natančnost ponovitve
|
+/- 0,5 %FS zaVhod
+/- 0,4 %FS zaIzhod
|
Nelinearnost
|
+/- 0,01 %FS Analogni izhod
+/- 0,1 %FS Analogni vhod
|
Izhodni val
|
20 mV
|
Cross talk
|
<= 1 LSB
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V DC
|
Omejitve napajalne napetosti
|
20,4…28,8 V
|
Tip kabla
|
Zvit zaščiten parni kabel <30 m Vhod/izhod
|
Poraba toka
|
55 mA 24 V DC Preko zunanjega napajanja Brez obremenitve
55 mA 5 V DC Preko konektorja vodila Brez obremenitve
60 mA 5 V DC Preko konektorja vodila Polna obremenitev
80 mA 24 V DC Preko zunanjega napajanja Polna obremenitev
|
Lokalno signaliziranje
|
ZaPWR 1 LED ( Zelena)
|
Električna povezava
|
11 x 2,5 mm² Odstranljivi vijačni priključni blok Naklon 5,08 mm Za vhode, izhode in napajanje
|
Izolativnost
|
Med vhodom in napajanjem pri1500 V AC
Med vhodom in interno logiko pri500 V AC
Med izhodom in napajanjem pri1500 V AC
Med izhodom in interno logiko pri500 V AC
|
Oznaka
|
CE
|
Prenapetostna vzdržljivost
|
1 kV Napajanje Navadni/splošni/skupni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
0,5 kV Napajanje Diferencialni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
1 kV I/O Navadni/splošni/skupni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
0,5 kV I/O Diferencialni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
|
Montažna podpora
|
Zgornji klobuček tipa TH35-15 Letev v skladu s/zIEC 60715
Zgornji klobuček tipa TH35-7,5 Letev v skladu s/zIEC 60715
Plošča s pritrdilnim kompletom
|
Višina
|
90 mm
|
Globina
|
70 mm
|
Širina
|
23,6 mm
|
Teža izdelka
|
0,115 kg
|
Okolje
Standardi
|
IEC 61131-2
|
Certifikati izdelkov
|
CE
UKCA
RCM
EAC
CULus
cULus HazLoc
|
Odpornost na elektrostatično razelektritev
|
8 kV Vhodni zrak v skladu s/zIEC 61000-4-2
4 kV Na stiku v skladu s/zIEC 61000-4-2
|
Odpornost na elektromagnetna polja
|
10 V/m 80 MHz do 1 GHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
3 V/m 1,4 GHz do 2 GHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
1 V/m 2 GHz do 3 GHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
|
Odpornost proti magnetnim poljem
|
30 A/m IEC 61000-4-8
|
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom
|
1 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( I/O)
|
Odpornost proti prehodnim motnjam
|
10 V 0,15 do 80 MHz v skladu s/zIEC 61000-4-6
3 V Točkovna frekvenca (2, 3, 4, 6,2, 8,2, 12,6, 16,5, 18,8, 22, 25 MHz) v skladu s/zPomorske specifikacije (LR, ABS, DNV, GL)
|
Elektromagnetne emisije
|
Sevane emisije - testna raven: 40 dBμV/m QP Razred A ( 10 m) pri30…230 MHz v skladu s/zIEC 55011
Sevane emisije - testna raven: 47 dBμV/m QP Razred A ( 10 m) pri230…1000 MHz v skladu s/zIEC 55011
|
Odpornost na mikro-razpoke
|
10 ms
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−10…55 °C Vodoravna instalacija
−10…35 °C Vertikalna vgradnja
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…70 °C
|
Relativna vlažnost
|
10…95 %, Brez kondenzacije ( V obratovanju)
10…95 %, Brez kondenzacije ( V shranjevanju)
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Stopnja onesnaženosti
|
2
|
Nadmorska višina delovanja
|
0 do 2000 m
|
Nadmorskavišina shranjevanja
|
0…3000 m
|
Odpornost proti vibracijam
|
3,5 mm pri5…8,4 Hz naDIN letev
3 Gn pri8,4…150 Hz naDIN letev
|
Odporno proti udarcu
|
15 gn za11 ms
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,611 cm
|
Paket 1 Širina
|
10,688 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
12,753 cm
|
Paket 1 Teža
|
220,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
42
|
Paket 2 Višina
|
30 cm
|
Paket 2 Širina
|
40 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60 cm
|
Paket 2 Teža
|
10,421 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
504
|
Paket 3 Višina
|
105 cm
|
Paket 3 Širina
|
120 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80 cm
|
Paket 3 Teža
|
130 kg
|
Trajnost ponudbe
Green Premium status
|
Green Premium izdelek
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
|
|