Schneider-Electric
 
TM3XFHSC202G slika – Schneider- scope
TM3XFHSC202G
Modicon TM3 - 2 kanalni HSC modul, Event man., 10 vhodov, 8 izhodov (vzmetni)
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon TM3
Izdelek ali sestavni del Module hight speed counting
Združljivost skupine izdelkov Modicon M262
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V DC Zunanje napajanje - 15 do 20 %)
Število vhodnih kanalov 10
Število izhodnih kanalov 8
Diskretna I/O številka 18
Komplementarno
Poraba toka 100 mA 5 V DC
50 mA 24 V DC
Frekvenca štetja 200 kHz
Diskretni vhod napetost 24 V DC
Tip električnega tokokroga Standardni vhod
Latch input
Diskretna vhodna logika Ponor ali vir
Izhodna napetost 24 V DC Tranzistorski izhod
Mejne vrednosti izhodne napetosti 30 V DC
Diskretni izhod tok 300 mA zaHiter izhod ( Q0...Q7)
Diskretni izhod logika Vir
Tip izhodne zaščite Proti preobremenitvi in kratkim stikom
Ponastavitev Samodejna ponastavitev
Lokalno signaliziranje 1 LED zaI/O
1 LED zaRUN
1 LED zaERR
Montažna podpora Zgornji klobuček tipa TH35-15 Letev v skladu s/zIEC 60715
Zgornji klobuček tipa TH35-7,5 Letev v skladu s/zIEC 60715
Plošča s pritrdilnim kompletom
Storitve HSC simple One shot/Modulo
HSC main single phase One shot/Modulo/Event counting
HSC main dual phase Modulo/Free-large
Period meter Edge to Edge, Edge to Opposite
Način štetja 2 main expert function (main counting function, frequency meter, period meter)
Max 8 simple counting function
Upravljanje dogodkov 8 maximum per PLC <= 100 µs
Thresholds < 10 µs
Višina 90 mm
Globina 85 mm
Širina 39 mm
Teža izdelka 150 g
Okolje
Certifikati izdelkov CSA
CULus
IACS E10
RCM
CE
UKCA
EAC
Standardi CSA C22.2 št. 142
ANSI/ISA 12,12-01
UL 1604
CSA C22.2 št. 213
EN/IEC 61131-2: 2007
UL 508
Odpornost na elektrostatično razelektritev 8 kV Vhodni zrak v skladu s/zEN/IEC 61000-4-2
4 kV Na stiku v skladu s/zEN/IEC 61000-4-2
Odpornost na elektromagnetna polja 10 V/m 80 MHz do 1 GHz v skladu s/zEN/IEC 61000-4-3
3 V/m 1,4 GHz do 2 GHz v skladu s/zEN/IEC 61000-4-3
1 V/m 2 GHz do 3 GHz v skladu s/zEN/IEC 61000-4-3
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom 2 kV alimentation cableEN/IEC 61000-4-4
1 kV Ethernet linijaEN/IEC 61000-4-4
1 kV Serijska povezavaEN/IEC 61000-4-4
1 kV VhodEN/IEC 61000-4-4
1 kV Tranzistorski izhodEN/IEC 61000-4-4
Odpornost proti prehodnim motnjam 10 V 0,15 do 80 MHz v skladu s/zEN/IEC 61000-4-4
Elektromagnetne emisije Prevajani izpusti - testna raven: 120 do 69 dBµV/m QP pri10…150 kHz v skladu s/zEN/IEC 55011
Prevajani izpusti - testna raven: 63 dBμV/m QP pri1,5…30 MHz v skladu s/zEN/IEC 55011
Sevane emisije - testna raven: 40 dBµV/m Razred A pri30…230 MHz v skladu s/zEN/IEC 55011
Prevajani izpusti - testna raven: 79 do 63 dBμV/m QP pri150…1500 kHz v skladu s/zEN/IEC 55011
Sevane emisije - testna raven: 47 dBµV/m Razred A pri230…1000 MHz v skladu s/zEN/IEC 55011
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…60 °C Vodoravna instalacija
−20…50 °C Vertikalna vgradnja
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Relativna vlažnost 10…95 %, Brez kondenzacije ( V obratovanju)
10…95 %, Brez kondenzacije ( V shranjevanju)
IP stopnja zaščite IP20 Z zaščitnim pokrovom na mestu
Stopnja onesnaženosti 2
Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m
Nadmorskavišina shranjevanja 0…3000 m
Odpornost proti vibracijam 3,5 mm pri2…8,4 Hz naDIN letev
1 gn pri8,4…200 Hz naDIN letev
3,5 mm pri2…8,4 Hz naPanel/plošča
1 gn pri8,4…200 Hz naPanel/plošča
Odporno proti udarcu 15 gn za11 ms
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,200 cm
Paket 1 Širina 10,400 cm
Paket 1 Dolžina 12,400 cm
Paket 1 Teža 209,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 18
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 4,658 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 8b63a3a6-4381-4887-9a7a-c6c37a7e7339
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 140